(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EX-43
限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) ビームセンサ EX

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) EX-43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,799円
税込単価
11,879円

【特長】・限定空間内の物体を安定して検出。【検出タイプ】反射

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出物体:
    不透明体 / 細線形状
  • 検出の種類(反射形のみ):
    限定反射型
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光一体単体使用
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • 接続方式:
    ケーブルタイプ
  • 芯数:
    3
  • 出力:
    NPNトランジスタ・オープンコレクタ
  • 電源電圧:
    DC±10% 12~24V
  • 出力動作:
    入光時ON
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    W18×H10×L30

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

EX-43 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

限定空間内の物体を安定して検出

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) 商品特長詳細01

安定した限定距離検出を実現

限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。
また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。
検出面から100mm以上(EX-43にて)離せば鏡面状物体も検出しません。
(背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。)

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) 商品特長詳細03

小型・省スペース

W10×H30×D18mmの小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。
限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) 商品特長詳細04

水洗いOK!

保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。別売センサ取付金具もステンレス製で錆びません。
ご注意:検出中に水がかかると、水を検出する場合があります。
限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) 商品特長詳細05

用途に応じて選べる2タイプ

拡散光タイプ
  • 小さな穴や凹凸に影響されません。
  • 有無検出に最適です。
スポット光タイプ
  • 赤色スポット光により、検出位置を目で確認できますので、設定が簡単です。
  • 繰り返し精度0.05mm。位置決めに最適です。
限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) 商品特長詳細06
限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) 商品特長詳細07

外形図

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) 外形寸法図

(注1):EX-42には、装備されていません。
         EX-43Tは、タイマボリウムになります。

製品仕様

項目種類拡散光タイプスポット光タイプ
-長距離-タイマ付
型番EX-42EX-44EX-43EX-43T
検出距離5~38mm(中心20mm) 
(50×50mm白色無光沢紙にて)
10~70mm(中心40mm)
(50×50mm白色無光沢紙にて)
20~35mm(中心30mm)(50×50mm白色無光沢紙にて)
最小検出物体φ0.2mm銅素線
(設定距離20mmにて)
φ0.2mm銅素線
(設定距離40mmにて)
φ0.03mm金線(設定距離30mmにて)
応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙にて)動作距離の10%以下(50×50mm白色無光沢紙にて)
繰り返し精度
(検出軸に直角方向)
0.1mm以下
(設定距離20mmにて)
0.2mm以下
(設定距離40mmにて)
0.05mm以下(設定距離30mmにて)
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流35mA以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧: 1.5V以下(流入電流100mAにて)
0.4V以下(流入電流16mAにて)
出力動作入光時ON
短絡保護装備
応答時間0.5ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
感度ボリウム-連続可変ボリウム装備-
タイマ機能-可変(約0.1~1s)オフディレイ
タイマ装備(注2)



保護構造IP67(IEC)、防浸形
使用周囲温度-25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)赤色LED(発光ピーク波長:680nm、変調式)
材質ポリアリレート
ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
質量本体質量:約45g、梱包質量:約70g
付属品-調整ドライバ:1本

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):タイマは、常時有効状態となっています。

使用例

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) 基板の位置決め

基板の位置決め

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) パーツフィーダの部品検出

パーツフィーダの部品検出

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40) トレイの位置決め

トレイの位置決め

型番リスト

型番
検出距離【区分】
商品タイプ
検出光の種類
光源 投光素子
ケーブル長(m)
タイマ機能
応差
検出距離詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX-43

~50
スポット光タイプ
小スポット
赤色LED
2
なし
応差10%以下 (50x50mm 白色無光沢紙)
20~35
10

1個

10,799( 11,879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・限定空間内の物体を安定して検出。【検出タイプ】反射

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

EX-43で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40)の型番EX-43のページです。
型番EX-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40)

限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40)

    小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

    小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

      極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

      極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

        レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

        レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

          極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

          極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

            アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

            アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

              小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

              小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                  ファイバユニット 限定反射タイプ

                  ファイバユニット 限定反射タイプ

                    ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

                    ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

                      距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)

                      距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)

                        シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                        シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                          エリアセンサ -OAPシリーズ-

                          エリアセンサ -OAPシリーズ-

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic ミスミ オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic オムロン RiKO(リコ)
                            通常価格 9,749円 1,258円 9,997円 13,750円 7,170円 9,050円 13,836円 21,798円 8,026円 6,889円 15,899円 7,997円 9,550円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 光電センサ - 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ エリアセンサ
                            検出方式 拡散反射 - 透過 - - - - 拡散反射 拡散反射 - 拡散反射 - 透過
                            アンプ 種類 内蔵型 - 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 内蔵型
                            検出物体 不透明体 / 細線形状 - 不透明体 - - - - - - - 不透明体 - -
                            検出の種類(反射形のみ) 限定反射型 - - - - - - - - - 反射型 - -

                            限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EX-42-C5
                            EX-43-C5
                            EX-44-C5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出距離【区分】 商品タイプ 検出光の種類 光源 投光素子 ケーブル長
                            (m)
                            タイマ機能 応差 検出距離詳細
                            (mm)

                            9,749円

                            ( 10,724円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10~50拡散光タイプ拡散光赤外LED(変調式)5なし応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)5~38

                            10,696円

                            ( 11,766円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10~50スポット光タイプ小スポット赤色LED5なし応差10%以下 (50x50mm 白色無光沢紙)20~35

                            10,696円

                            ( 11,766円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10~100拡散光タイプ(長距離)拡散光赤外LED(変調式)5なし応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)10~70

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました