(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
6,889円 ~ 12,753円  特別価格 
税込価格
7,578円 ~ 14,028円  特別価格 

ファイバセンサに代わる新提案、これが新世代のニューフォルム。【特長】・長距離検...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 保護構造:
    IP67
  • 接続方式:
    ケーブルタイプ
  • 電源電圧:
    DC±10% 12~24V
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定58件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

項目種類透過型拡散反射型
--動作切換スイッチ付
型番NPN出力EX-31AEX-31BEX-33EX-32AEX-32B
PNP出力EX-31A-PNEX-31B-PNEX-33-PNEX-32A-PNEX-32B-PN
検出距離500mm800mm50mm(注2)
検出物体φ2mm以上の不透明体(完全遮光物体)不透明体、半透明体、透明体(注3)
応差(ヒステリシス)-動作距離の15%以下(注2)
繰り返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下0.5mm以下
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流投光器:10mA以下、受光器:10mA以下13mA以下
出力〈NPN出力タイプ〉
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)
1V以下(流入電流16mAにて)

〈PNP出力タイプ〉
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)
1V以下(流出電流16mAにて)
出力動作入光時ON遮光時ON入光時ON / 遮光時ON
切換スイッチにて選択
入光時ON非入光時ON
短絡保護装備
応答時間0.5ms以下
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
感度ボリウム-連続可変ボリウム装備(透過型は投光器に装備)



保護構造IP67(IEC)、防浸形
使用周囲温度-25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤色LED(変調式)
材質ケース:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、レンズ:ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)、カバー:ポリカーボネート
ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル 2m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能
質量本体質量:投・受光器 各約20g、梱包質量:約65g本体質量:約20g、梱包質量:約45g
付属品ナット:2個、歯付座金:2枚ナット:1個、歯付座金:1枚

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):検出距離および応差は、白色無光沢紙(100×100mm)に対する値です。
(注3):必ず事前に実機にて検出確認後、ご使用ください。

共通項目

電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタまたはPNPトランジスタ・オープンコレクタ
応答時間0.5ms以下
保護構造IP67(IEC、JIS)

EX-20シリーズ(型式名末尾に"-PN”が付いた機種は、PNP出力タイプです)

項目種類透過型ミラー反射型拡散反射型限定反射型狭視界反射型
拡散光タイプ小スポット光タイプ長距離スポット光タイプ
フラットONサイドONサイドONサイドONフラットONサイドONサイドON
型式名入光時ONEX-21A
(-PN)
EX-23(-PN)
(動作切換スイッチにて選択可能)
EX-29A
(-PN)
EX-22A
(-PN)
EX-24A
(-PN)
EX-26A
(-PN)
EX-28A(-PN)
遮光時ON
(非入光時ON)
EX-21B
(-PN)
EX-29B
(-PN)
EX-22B
(-PN)
EX-24B
(-PN)
EX-26B
(-PN)
EX-28B(-PN)
検出距離1m2m30~200mm
(反射ミラー
RF-200
に対する値)
5~160mm
(200×200mm
白色無光沢
紙にて)
2~25mm
(中心10mm)
(50×50mm
白色無光沢
紙にて)
6~14mm
(中心10mm)
(50×50mm
白色無光沢
紙にて、
設置距離10mm時
スポット径φ1mm)
45~115mm
(100×100mm
白色無光沢
紙にて、
設置距離80mm時
スポット径φ5mm)
検出物体最小検出物体
φ2.6mm
不透明体
(投・受光器設置距離1mにて)
最小検出物体
φ3mm不透明体
(投・受光器設置
距離2mにて)
φ15mm以上の
不透明体、
半透明体
不透明体、
半透明体、
透明体
最小検出物体
φ0.1mm
銅素線
(設置距離
10mmにて)
最小検出物体
φ0.1mm
銅素線
(設置距離
10mmにて)
不透明体、
半透明体、透明体
(設置距整
80mm時、
最小検出物体
φ1mm銅素線)
感度ボリウム-投光器に連続可変
ボリウム装備
連続可変ボリウム装備-連続可変ボリウム装備
使用周囲温度-25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃

※透明体検出時には必ず事前に実機にて検出確認後、ご使用ください。

使用例

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) ICの高さ検出

ICの高さ検出

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) ラベル残量検出

ラベルマガジンでのラベル残量検出

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) ICの足ピンチェック

ICの足ピンチェック(スリット使用時)

特長

ファイバセンサに代わる新提案、これが新世代のニューフォルム

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細01
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細02
UL 、CE を取得しています。
CE : マーキング適合
UL : レコグニション認定(EX-33(-PN)およびケーブル長5mタイプを除く)

バージョンアップのご案内

もっと地球ともっと人に優しいセンサへ!
視認性や耐環境性能の向上と環境への配慮。

■省エネ
従来品比で平均25%(最大約35%)の消費電流を削減。
環境保護にも貢献します。

■省資源
環境を考慮して、シンプルな梱包を採用し、ゴミを削減します。また、袋はポリエチレン製ですから、燃やしても有害なガスは発生しません。
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細03

■ECO梱包

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細04
 
■透過型センサの投光器・受光器を容易に判別可能
透過型センサの投光器ケーブル色を変更(ロボットケーブルタイプを除く)
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細05

■配線の逆接続保護を強化
配線間違いによるトラブルを未然に防止
出力回路の逆接続保護を強化し、電源線や出力線の配線間違いによるセンサの故障を防止します。

■インバータ対策を強化
高周波ノイズ等により強く、再設計
ピーク波長を最適にシフトしたインバータ対策回路を搭載し、インバータ光や高圧インバータモータの高周波ノイズ等に対し、より強くなりました。


設計が簡単

標準ファイバと同様の取り付けが可能

ワークを止めたい場所、ワークの有無を確認したい場所にφ4mmの穴をあけるだけです。(反射型はφ6mm)
また、検出軸中心と取付穴中心が同じですから、検出位置の設定も簡単に行なえます。
標準ファイバと同じサイズのネジ取り付け(透過型M4、反射型M6)が可能ですから、従来高価なファイバセンサが使われていた生産ラインにも、そのまま導入できます。
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細06
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細07

ファイバセンサの弱点をすべてクリア

折れない

ファイバセンサの弱点であった
・アンプの設置場所に困る
・ファイバが折れやすい
・ファイバが曲げにくいのでスペースが必要
・折れ対策用保護チューブの装着が面倒
といった点をEX-30がすべて解決します。
キャブタイヤケーブルを使用していますので、ファイバのように折れたりしません。

1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現

従来のビームセンサは、穴あけ、ビス締めとも透過型で4回、反射型で2回の工数が必要でしたが、EX-30シリーズは1点締め取り付けですから、取り付け工数を今までの1/2に削減できます。

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細11

長距離検出を実現

保護構造IP67

コンパクトサイズながら透過型で500mm、[EX-33(-PN)は800mm]、反射型で50mmの長距離検出を実現しました。
保護構造IP67ですから、水がかかるラインでも安心してご使用いただけます。
(注1):検出中に水がかかると、水を検出する場合があります。
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細12
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細13

感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)

見やすい2色表示灯を装備

便利な感度ボリウムを装備。微妙な調整が必要なときに便利です。
明るく見やすい2色表示灯を全タイプに装備しました。
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細14
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細15

バリュープライス

ファイバセンサセット価格に対し1万円を切るバリュープライスを実現しました。
(EX-33(-PN)を除く)

高速応答 0.5ms

ファイバセンサアンプと同等の高速応答0.5msを実現。微小物体の検出、高速移動物体のカウント、基板などの位置決めも正確に行なえます。

グローバル対応

CEマーキングEMC指令適合に加え、ULレコグニション認定も取得。また、欧州で需要の多いPNP出力タイプも用意しています。

別売スリットも用意(透過型専用)

スリットを装着すれば、光芒をφ1mmにできますので、微小物体の検出も可能です。
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細16

透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]

動作切換スイッチ
入光時ON、遮光時ONの切り換えを1品番で対応します。
感度ポリウム
光量の微妙な調整が必要なときに便利です。
見やすい2色表示
明るく見やすい2色表示を全タイプに装備しました。
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細17

受光器

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細18

投光器

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細19

受光器

設計が簡単

ワークを止めたい場所、ワークの有無を確認したい場所にφ4mmの穴をあけるだけです。(反射型はφ6mm)
また、検出軸中心と取付穴中心が同じですから、検出位置の設定も簡単に行なえます。
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 検出軸中心

ファイバセンサの弱点をすべてクリア

ファイバセンサの弱点であった

  • アンプの設置場所に困る
  • ファイバが折れやすい
  • ファイバが曲げにくいのでスペースが必要
  • 折れ対策用保護チューブの装着が面倒
    といった点をEX-30がすべて解決します。

使用方法

EX-20

M3ビス取り付け

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] M3ビス取り付け

製品がつぶれないように、取付穴に金属スリーブをインサートしていますので、ビスの締め付けすぎによる破損を防止します。

EX-30

センサ動作時の表示灯の視認性が向上

動作表示灯、安定表示灯の輝度がアップ

アンプが不要

プロテクトチューブ不要

アンプ内蔵型ですから、別置きのアンプは必要ありません。
曲げに強いEX-30は、装着が面倒だった折れ対策用のプロテクトチューブが不要。コストパフォーマンスにも優れています。
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細08
ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細09

スペースをとらない

ファイバのように曲げRを気にする必要がありませんので、コンベヤサイドをスッキリ仕上げられます。

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-30 Ver.2) 商品特長詳細10

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
検出物体
検出の種類(反射形のみ)
光軸の配置種類
検出光の種類
機能
ヘッド形状
検出光放射方向
ケーブル長(m)
芯数
出力
反射ミラー
出力動作
応差
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透過
~1000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
側面
2
3 (投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
-
1000
W16×H4.5×L18
-
10

1個

8,897( 9,787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~1000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
側面
5
3 (投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
-
1000
W16×H4.5×L18
-
10

1個

9,129( 10,042円 )

6日目

透過
~1000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
側面
2
3 (投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
-
1000
W16×H4.5×L18
-
10

1個

7,819( 8,601円 )

3日目

透過
~1000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
側面
2
3 (投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
遮光時ON
-
1000
W16×H4.5×L18
-
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~1000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
側面
5
3 (投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
遮光時ON
-
1000
W16×H4.5×L18
-
10

1個

9,129( 10,042円 )

6日目

透過
~1000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
側面
2
3 (投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
遮光時ON
-
1000
W16×H4.5×L18
-
10

1個

8,401( 9,241円 )

4日目

拡散反射
~200
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(200x200mm 白色無光沢紙)
5~160
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~200
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(200x200mm 白色無光沢紙)
5~160
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,601( 9,461円 )

6日目

拡散反射
~200
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
サイドON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(200x200mm 白色無光沢紙)
5~160
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

7,819( 8,601円 )

6日目

拡散反射
~200
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(200x200mm 白色無光沢紙)
5~160
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~200
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(200x200mm 白色無光沢紙)
5~160
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,601( 9,461円 )

6日目

拡散反射
~200
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
サイドON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(200x200mm 白色無光沢紙)
5~160
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

7,819( 8,601円 )

6日目

透過
~2000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
側面
2
3 (投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択
-
2000
W10.5×H8.2×L19
-
10

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~2000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
側面
5
3 (投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択
-
2000
W10.5×H8.2×L19
-
10

1個

10,429( 11,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~2000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
側面
2
3 (投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択
-
2000
W10.5×H8.2×L19
-
10

1個

11,874( 13,061円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~30
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
2~25
W16×H4.5×L18
-
10

1個

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~30
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
2~25
W16×H4.5×L18
-
10

1個

7,804( 8,584円 )

6日目

拡散反射
~30
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
2~25
W16×H4.5×L18
-
10

1個

6,889( 7,578円 )

6日目

拡散反射
~30
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
2~25
W16×H4.5×L18
-
10

1個

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~30
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
2~25
W16×H4.5×L18
-
10

1個

7,804( 8,584円 )

6日目

拡散反射
~30
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
2~25
W16×H4.5×L18
-
10

1個

6,889( 7,578円 )

6日目

拡散反射
~30
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
側面
5
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
2~25
W16×H4.5×L18
-
10

1個

11,027( 12,130円 )

6日目

拡散反射
~20
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
小スポット
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
6~14
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~20
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
小スポット
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
6~14
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

9,527( 10,480円 )

6日目

拡散反射
~20
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
小スポット
サイドON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
6~14
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~20
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
小スポット
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
6~14
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

9,997円

7,997

( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~20
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
小スポット
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
6~14
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

9,527( 10,480円 )

6日目

拡散反射
~20
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
小スポット
サイドON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(50x50mm 白色無光沢紙)
6~14
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,614( 9,475円 )

6日目

拡散反射
~200
不透明体 / 細線形状 / 透明体
狭視界反射型
投光・受光一体単体使用
長距離スポット光
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(100x100mm 白色無光沢紙)
45~115
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~200
不透明体 / 細線形状 / 透明体
狭視界反射型
投光・受光一体単体使用
長距離スポット光
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(100x100mm 白色無光沢紙)
45~115
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

9,527( 10,480円 )

6日目

拡散反射
~200
不透明体 / 細線形状 / 透明体
狭視界反射型
投光・受光一体単体使用
長距離スポット光
サイドON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(100x100mm 白色無光沢紙)
45~115
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,614( 9,475円 )

6日目

拡散反射
~200
不透明体 / 細線形状 / 透明体
狭視界反射型
投光・受光一体単体使用
長距離スポット光
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(100x100mm 白色無光沢紙)
45~115
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~200
不透明体 / 細線形状 / 透明体
狭視界反射型
投光・受光一体単体使用
長距離スポット光
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(100x100mm 白色無光沢紙)
45~115
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

9,527( 10,480円 )

6日目

拡散反射
~200
不透明体 / 細線形状 / 透明体
狭視界反射型
投光・受光一体単体使用
長距離スポット光
サイドON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(100x100mm 白色無光沢紙)
45~115
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,614( 9,475円 )

6日目

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
付属) RF-200
入光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
RF-200(反射ミラー):1個/調整ドライバ:1本
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
付属) RF-200
入光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,601( 9,461円 )

6日目

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
付属) RF-200
入光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

7,819( 8,601円 )

6日目

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

7,287( 8,016円 )

6日目

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

7,287( 8,016円 )

6日目

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,202( 9,022円 )

6日目

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
付属) RF-200
遮光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
RF-200(反射ミラー):1個/調整ドライバ:1本
10

1個

9,368( 10,305円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
付属) RF-200
遮光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,601( 9,461円 )

6日目

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
付属) RF-200
遮光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,489( 9,338円 )

4日目

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
遮光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

7,287( 8,016円 )

6日目

回帰反射(ミラー)
~200
不透明体
-
投光・受光一体反射板使用
標準
サイドON
側面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
遮光時ON
-
30~200
W12.3×H8.2×L22
-
10

1個

8,202( 9,022円 )

6日目

透過
~500
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
標準
六角
前面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
-
500
W15.6×H14×L7
-
10

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~500
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
標準
六角
前面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
-
500
W15.6×H14×L7
-
10

1個

11,678( 12,846円 )

6日目

透過
~500
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
標準
六角
前面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
-
500
W15.6×H14×L7
-
10

1個

10,503( 11,553円 )

4日目

透過
~500
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
標準
六角
前面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
遮光時ON
-
500
W15.6×H14×L7
-
10

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~500
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
標準
六角
前面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
遮光時ON
-
500
W15.6×H14×L7
-
10

1個

10,629( 11,692円 )

6日目

透過
~500
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
標準
六角
前面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
遮光時ON
-
500
W15.6×H14×L7
-
10

1個

10,588( 11,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~50
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
標準
六角
前面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(100x100mm白色無光沢紙)
50
W15.6×H14×L7
-
10

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~50
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
標準
六角
前面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(100x100mm白色無光沢紙)
50
W15.6×H14×L7
-
10

1個

10,005( 11,006円 )

6日目

拡散反射
~50
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
標準
六角
前面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON
応差15%以下(100x100mm白色無光沢紙)
50
W15.6×H14×L7
-
10

1個

9,997円

8,497

( 9,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~50
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
標準
六角
前面
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(100x100mm白色無光沢紙)
50
W15.6×H14×L7
-
10

1個

10,005( 11,006円 )

6日目

拡散反射
~50
不透明体 / 透明体
拡散反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
標準
六角
前面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
非入光時ON
応差15%以下(100x100mm白色無光沢紙)
50
W15.6×H14×L7
-
10

1個

9,209( 10,130円 )

6日目

透過
~1000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
動作切換スイッチ付
六角
前面
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択
-
800
W15.6×H14×L7
-
10

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~1000
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
動作切換スイッチ付
六角
前面
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
なし
入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択
-
800
W15.6×H14×L7
-
10

1個

12,753( 14,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ファイバセンサに代わる新提案、これが新世代のニューフォルム。
【特長】
・長距離検出を実現。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

    アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

    アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

      極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

      極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

        デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

        デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

          耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

          耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

            ファイバユニット ネジ取付

            ファイバユニット ネジ取付

              長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

              長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL

                距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL

                  極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

                  極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

                    超小型レーザラインセンサ

                    超小型レーザラインセンサ

                      小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

                      小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

                        超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

                        超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

                          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

                          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

                            メーカー Panasonic ミスミ Panasonic Panasonic オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オムロン Panasonic Panasonic Panasonic オムロン LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 6,889円 4,450円 7,170円 33,020円 13,057円 2,997円 21,798円 18,961円 9,997円 24,803円 1,258円 13,836円 6,339円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ 関連部品 - レーザーセンサ 光電センサ
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - - - 内蔵型
                            保護構造 IP67 - IP67 IP67 - - - - IP67 - - - -
                            接続方式 ケーブルタイプ - - - - - - - ケーブルタイプ - - - -
                            電源電圧 DC±10% 12~24V - 12~24V DC±10% DC±10% 12~24V - - - - DC±10% 12~24V - - - -

                            ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            検査装置在荷確認
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/30
                            ナットタイプでコンパクト構造なので狭い場所でも簡単に取り付けられます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査装置在荷確認
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/30
                            ナットタイプでコンパクト構造なので狭い場所でも簡単に取り付けられます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノズル位置検知に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/12/06
                            液体を別の容器に移す装置のノズル位置の検知に使用しています。今回ノズルの材質が柔らかかったので、従来のマイクロセンサのような接触型が使えず、この非接触型を選定しました。初めての試みでしたがアクリル板を通しての検知なので、飛び散った液体の影響をセンサが受けないといった利点がありました。ただ価格が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの検知用に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/13
                            設計を含めて製作を依頼された製品のワークの検知用部分に使用しています。以前似たような製品に使った実績があったのでこの商品を選定しました。品薄で取引のある商社では、納期に間に合わないので、すぐ手に入るミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂製品の検出に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            装置内でワーク検出に、この光電センサー(EX-21A)を使用しました。取り付けにはブラケット(MS-EX20-FS)を使用しました。ワークは黒色の樹脂製品で、誤って後ろの物をひろわないように工夫するなど、ワーク検出の調整が難しかったです。価格の高いレーザーセンサーを用いれば、もっと簡単に調整ができると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました