(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
7,170円 ~ 13,266円  特別価格 
税込価格
7,887円 ~ 14,593円  特別価格 

【特長】・アンプ内蔵、極薄サイズの極薄型ビームセンサになります

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • 電源電圧:
    12~24V DC±10%
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定86件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

アンプ内蔵・極薄サイズ

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細01

■バージョンアップのご案内
2010年10月生産分より、バージョンが2.0となります。

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細03

薄さ3.5mm

W10×H14.5×D3.5mm(透過型・フラットON)。
最小サイズのセンサですから、わずかなスペースがあればどこにでも取り付けられます。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細04

取り付け自在

拡散反射型は、壁面に貼り付ける感覚で使えるフラットONタイプ。透過型は、フラットONタイプとサイドONタイプの2種類を用意し、取り付け自在です。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細05

省電力※

EX-10シリーズは、従来品比で最大約65%の低消費電流化を達成。環境保護にも貢献します。
※2010年10月生産分より変更しています。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細06

高速応答0.5ms

小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細07

明るい2色表示灯

このサイズに便利な2色表示灯を装備しました。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細08

赤色光で光軸調整もカンタン

光源に赤色LEDを採用していますので投光部の光を見ながら光軸調整が行なえます。
 

インバータ光対策回路搭載※

インバータ光などの外乱光に飛躍的に強くなりました。
※2010年10月生産分より変更しています。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細09

保護構造IP67

保護構造IP67ですから、水がかかるラインでも安心です。また、センサ取付金具には錆びにくいステンレス製を用意しました。
ご注意:検出中に水がかかると、水を検出する場合があります。
 

動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]

透過型の中継部に、動作切換スイッチを装備したタイプ(動作切換スイッチ中継式)を用意。動作チェック時に大変便利です。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細10

曲げ耐久性アップ [EX-□-R]

従来タイプより曲げ耐久性を大幅に向上させた耐屈曲ケーブルタイプを用意。ロボットアームなどの可動部に最適です。

M3ビスで取り付け可能

取り付け金具は、錆びないステンレスタイプもラインアップ。

MS-EX10-1(SPCC)、MS-EX10-11(SUS304)
(フラットONタイプ専用取付金具)
MS-EX10-2(SPCC)、MS-EX10-12(SUS304)
(サイドONタイプ専用取付金具)
MS-EX10-3(SPCC)、MS-EX10-13(SUS304)
(L型取付金具)
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細11
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細12
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細13

最小検出物体φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]

φ1mmスリットを内蔵していますので最小検出物体φ1mmを実現。小物部品などの検出に最適です。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細14

背景の影響を受けにくい[EX-14□]

  • 背景の影響を受けにくい

検出面から100mm以上離せば鏡面状物体も検出しません。(但し、背景は正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出してしまうことがありますのでご注意ください。)
  • 黒っぽいワークも安定検出

限定反射方式の採用により黒っぽいワークも安定して検出します。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細15
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細16

長距離検出1m[EX-19□]

わずか3.5mmの極薄サイズながら、1mもの長距離検出を実現。幅広のICトレイも余裕で検出します。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細17

省資源※

環境を考慮して、シンプルな梱包を採用し、ゴミを削減します。また、袋はポリエチレン製ですから、燃やしても有害なガスは発生しません。
※2010年10月生産分より変更しています。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 商品特長詳細18

製品仕様

項目種類透過型・標準タイプ
フラットONサイドONフラットONサイドONフラットONサイドON
型番
(注2)
入光時ONEX-11A(-PN)EX-11EA(-PN)EX-13A(-PN)EX-13EA(-PN)EX-19A(-PN)EX-19EA(-PN)
非入光時ONEX-11B(-PN)EX-11EB(-PN)EX-13B(-PN)EX-13EB(-PN)EX-19B(-PN)EX-19EB(-PN)
検出距離150mm500mm1m
最小検出物体φ1mm不透明体
(完全遮光物体)
(投・受光器設定
距離150mmにて)
φ2mm不透明体
(完全遮光物体)
(投・受光器設定
距離500mmにて)
φ2mm不透明体
(完全遮光物体)
(投・受光器設定
距離1mにて)
応差(ヒステリシス)-
繰り返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流投光器:10mA以下、受光器:10mA以下
出力〈NPN出力タイプ〉
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)
1V以下(流入電流16mAにて)

〈PNP出力タイプ〉
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧: 2V以下(流出電流50mAにて)
1V以下(流出電流16mAにて)
短絡保護装備
応答時間0.5ms以下
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
入光表示灯-
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)



保護構造IP67(IEC)
使用周囲温度-25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤色LED[発光ピーク波長:680nm(EX-19E□は624nm)、変調式]
材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート
ケーブル(注3)0.1mm2 3芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
質量本体質量:投・受光器各約20g、梱包質量:約50g
付属品取付ビス:1セット

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):型番末尾に“-PN”が付いた機種は、PNP出力タイプです。
(注3):耐屈曲ケーブルタイプ(型式名末尾に“-R”が付いた機種)は、0.1mm23芯(投光器は2芯)耐屈曲性キャブタイヤケーブル2m付です。

項目種類透過型・狭光芒タイプ限定反射型
(拡散光タイプ)
透過型・動作切換スイッチ中継式
フラットONサイドONフラットONサイドONフラットONフラットONフラットONサイドONフラットONサイドON
型番
(注2)
入光時ONEX-11SA(-PN)EX-11SEA(-PN)EX-13SA(-PN)EX-13SEA(-PN)EX-19SA(-PN)EX-14A(-PN)EX-15
(注3)
EX-15E
(注3)
EX-17
(注3)
EX-17E
(注3)
非入光時ONEX-11SB(-PN)EX-11SEB(-PN)EX-13SB(-PN)EX-13SEB(-PN)EX-19SB(-PN)EX-14B(-PN)
検出距離150mm500mm1m2~25mm(注4)
(中心10mm)
150mm500mm
最小検出物体φ0.5mm
不透明体
(完全遮
光物体)
(注5)
φ1mm不透明体
(完全遮光物体)
(注5)
φ2mm不透明体
(完全遮光物体)
(注5)
φ0.1mm銅素線
(設定距離
10mmにて)
φ1mm不透明体
(完全遮光物体)
(投・受光器設定
距離150mmにて)
φ2mm不透明体
(完全遮光物体)
(投・受光器設定
距離500mmにて)
応差(ヒステリシス)-動作距離の
15%以下(注4)
-
繰り返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下0.1mm以下0.05mm以下
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流投光器:10mA以下、受光器:10mA以下13mA以下25mA以下
出力〈NPN出力タイプ〉
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)
1V以下(流入電流16mAにて)

〈PNP出力タイプ〉
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)
1V以下(流出電流16mAにて)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)
1V以下(流入電流16mAにて)
短絡保護装備
応答時間0.5ms以下
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)橙色LED(出力ON時点灯)
中継部に装備
入光表示灯-橙色LED(入光時点灯)
センサ部(受光器)に装備
安定表示灯緑色LED
(安定入光時、安定非入光時点灯)
緑色LED
(安定入光時、安定遮光時点灯)
センサ部(受光器)に装備



保護構造IP67(IEC)
使用周囲温度-25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)赤色LED(発光ピーク波長:680nm、変調式)
材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレートケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート
中継部:ポリアリレート
ケーブル(注6)0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付
(中継部以降)(センサ部と中継部間は0.5m)
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
質量本体質量:投・受光器各約20g、梱包質量:約50g本体質量:約20g
梱包質量:約40g
本体質量:各約55g、梱包質量:約80g
付属品取付ビス:1セット取付ビス:1セット取付ビス:1セット、調整ドライバ:1本

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):型番末尾に“-PN”が付いた機種は、PNP出力タイプです。
(注3):入光時ON/遮光時ONを切換スイッチにて選択可能。
(注4):限定反射型の検出距離および応差は、白色無光沢紙(50×50mm)に対する値です。
(注5):投・受光器設定距離を最大検出距離に設定した場合の値です。
(注6):耐屈曲ケーブルタイプ(型式名末尾に“-R”が付いた機種)は、0.1mm23芯(透過型の投光器は2芯)耐屈曲性キャブタイヤケーブル2m付です。

使用例

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 基板の位置決め

基板の位置決め

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) ICの検出

ICの検出

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 基板ラックの検出

基板ラックの検出

 
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) ウェーハカセットの有無検出

ウェーハカセットの有無検出

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 薄いワークの有無確認

薄いワークの有無確認

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) トレイ内のコンデンサ抜け確認

トレイ内のコンデンサ抜け確認

商品特長詳細

薄さ3.5mm

W10×H14.5×D3.5mm(透過型・フラットON)。
最小サイズのセンサですから、わずかなスペースがあればどこにでも取り付けられます。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 薄さ3.5mm

取り付け自在

拡散反射型は、壁面に貼り付ける感覚で使えるフラットONタイプ。透過型は、フラットONタイプとサイドONタイプの2種類を用意し、取り付け自在です。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 取付け自在

狭光芒タイプがラインアップ! 光の拡がりが標準タイプの約1/2

スリットなしで干渉を緩和、狭ピッチ取り付けが可能
取り付けピッチを従来の半分にでき、近接設置が可能です。スリットの購入 / 設置費用も発生しません。
スリットなしでφ0.5mmの微小ワーク検出が可能
コストをかけずに微小ワーク検出アプリケーションに対応します。
狭光芒で1mの長距離検出が可能
狭光芒で1mの長距離検出を実現しました。
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 狭ピッチ取付けが可能
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 0.5mmの微小ワーク検出が可能
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2) 1mの長距離検出が可能

型番リスト

型番
環境対応
検出方式
検出距離【区分】
商品タイプ
検出物体
検出の種類(反射形のみ)
光軸の配置種類
検出光の種類
機能
接続方式
ケーブル長(m)
芯数
出力
出力動作
応差
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,011( 9,912円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,282( 10,210円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

8,489( 9,338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,825( 10,808円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,282( 10,210円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

8,497( 9,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

8,597( 9,457円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,011( 9,912円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,282( 10,210円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

7,823( 8,605円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

8,597( 9,457円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,282( 10,210円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

8,497( 9,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,299( 10,229円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
W10×H3.5×L14.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
W10×H3.5×L14.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
W10×H3.5×L14.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
W10×H3.5×L14.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L19/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L19/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L19/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
150
投光器:W10×H4.5×L19/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,282( 10,210円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

8,265( 9,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

8,597( 9,457円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,282( 10,210円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

8,497( 9,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,299( 10,229円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,282( 10,210円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

8,397( 9,237円 )

4日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

8,597( 9,457円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,577( 10,535円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

8,497円

6,797

( 7,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~500
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L18.5/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

8,597( 9,457円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,664( 10,630円 )

4日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~500
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L19/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,719( 10,691円 )

4日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L19/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~500
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L19/受光器:W10×H4.5×L20.5
10

1個

9,797( 10,777円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS非対応
透過
~500
狭光芒
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
サイドON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3(投光器は2芯)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
遮光時ON
-
500
投光器:W10×H4.5×L19/受光器:W10×H4.5×L20.5
-

1個

9,797( 10,777円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

8,497( 9,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

7,823( 8,605円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

7,735( 8,509円 )

4日目

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

7,897( 8,687円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

7,581( 8,339円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

7,742( 8,516円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
非入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

8,497( 9,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
非入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

7,823( 8,605円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
標準ケーブル(0.1mm2)
2
3
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
非入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

7,489( 8,238円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
拡散反射
~30
標準
不透明体 / 細線形状
限定反射型
投光・受光一体単体使用
拡散光
フラットON
耐屈曲ケーブル(0.1mm2)
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
非入光時ON
動作距離の15%以下(50×50mm白色無光沢紙)
2~25
W13×H3.5×L20.5
10

1個

7,170( 7,887円 )

6日目

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON(動作切換スイッチ中継式)
標準ケーブル(0.2mm2)
2
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

10,899( 11,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RoHS対応(10物質)
透過
~200
標準
不透明体
-
投光・受光部別体
標準
フラットON(動作切換スイッチ中継式)
標準ケーブル(0.2mm2)
5
3
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択
-
150
投光器:W10×H3.5×L19/受光器:W10×H3.5×L20.5
10

1個

10,739( 11,813円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンプ内蔵、極薄サイズの極薄型ビームセンサになります

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

    長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

    長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

      超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズ

      超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズ

        ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

        ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

          光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

          光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

            レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

            レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

              光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

              光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                センサオプション レンズアタッチメント

                センサオプション レンズアタッチメント

                  透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

                  透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

                    ファイバユニット 液面検出タイプ

                    ファイバユニット 液面検出タイプ

                      距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

                      距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

                        フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

                        フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

                          デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

                          デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

                            メーカー Panasonic オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) Panasonic RiKO(リコ) オムロン オムロン オプテックス・エフエー オムロン オプテックス・エフエー オムロン Panasonic Panasonic
                            通常価格 7,170円 21,798円 7,997円 6,889円 3,394円 22,471円 6,215円 9,810円 11,687円 9,997円 9,829円 4,246円 33,020円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ 関連部品 関連部品 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - - 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            保護構造 IP67 - - IP67 - - - - - - - IP66 IP67
                            ヘッド形状 - - - - - - - - - -
                            検出光放射方向 側面 - - - - - - - - - - 側面 側面

                            極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ワークの検出に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/08
                            顧客の生産設備でワークの有り無しの検出に使用しています。価格や仕様から今回は使用経験のあるこのモデルを選びました。取り付け金具は自社で製作して使っていますが、容易に取り付けられます。動作は想定した通りに動きとても快適です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサの代替品として
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/10
                            ミスミ製アンプ内蔵型光電センサ・ミニチュアタイプが入手困難になったのでこちらを使用しました。センサのサイズと取付寸法がほぼ同じなので代りに使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーブロー洗浄装置のワークの有無
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/12
                            ダイキャスト部品のエアーブロー装置のワーク検知として、
                            10年余り使用していますが、誤ってワークを衝突させた為、
                            壊れてしまい、今回新たに購入して、交換しました。
                            但し、壊れた片側のみの交換で、10年も使用しているセンサが、
                            使用可能になり、大変驚いています。
                            おかげ様で、もう一方を予備に在庫できました。
                            さらに、ネジとナットが附属部品として、同梱されているのが、
                            非常に有り難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました