(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
15,899円 ~ 18,899円
税込価格
17,489円 ~ 20,789円

【特長】・色・材質変化の影響を受けにくく、長距離検出2.5mを実現

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出物体:
    不透明体
  • 検出の種類(反射形のみ):
    反射型
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光一体単体使用
  • 検出光の種類:
    標準
  • 光源 投光素子:
    赤外LED(変調式)
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • ヘッド材質:
    ABS
  • 接続方式:
    端子台接続式
  • 出力動作:
    検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択
  • 応差:
    応差10%以下(白色無光沢紙200X200mm)
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    W68×H26×L70

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500) 外形寸法図

(注1):DC電源タイプの動作切換スイッチはディップスイッチになります。
(注2):オフディレイ/オンディレイタイマボリウムは、タイマ付タイプのみ装備しています。

製品仕様

項目種類フリー電源タイプタイマ付
-タイマ付-タイマ付-タイマ付-タイマ付
型番EQ-501EQ-501TEQ-502EQ-502TEQ-511EQ-511TEQ-512EQ-512T
距離設定範囲(注2)(注3)0.2~2.5m0.2~1.0m0.2~2.5m0.2~1.0m
検出距離(設定距離最大時)(注3)0.1~2.5m0.1~1.0m0.1~2.5m0.1~1.0m
応差(ヒステリシス)(注3)動作距離の10%以下
電源電圧24~240V AC±10%または12~240V DC±10%
リップルP-P10%以下
12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力/消費電流AC:4VA以下
DC:3W以下
AC:5VA以下
DC:4W以下
AC:4VA以下
DC:3W以下
AC:5VA以下
DC:4W以下
45mA以下
出力リレー接点1a
・開閉容量:250V AC 3A(抵抗負荷)
30V DC 3A(抵抗負荷)
・電気的寿命:10万回以上
(開閉頻度1,200回/時)
・機械的寿命:5,000万回以上
(開閉頻度18,000回/時)
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA以下
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)
0.4V以下(流入電流16mAにて)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:100mA以下
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:1V以下(流出電流100mAにて)
0.4V以下(流出電流16mAにて)
出力動作検出時ON / 非検出時ON 切換スイッチにて選択
短絡保護-装備
応答時間20ms以下(タイマ付はタイマ設定時間による)2ms以下(タイマ付はタイマ設定時間による)
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定動作状態のとき点灯)
距離設定ボリウムインジケータ付機械式2回転ボリウム装備
検出モード切り換え-BGS/FGS機能 切換スイッチにて選択
タイマ機能-可変(0.1~5s)
オンディレイ/
オフディレイタイマ
装備
-可変(0.1~5s)
オンディレイ/
オフディレイタイマ
装備
-可変(0.1~5s)
オンディレイ/
オフディレイタイ
装備
-可変(0.1~5s)
オンディレイ/
オフディレイタイマ
装備
自動干渉防止機能装備(注4)



保護構造IP67(IEC)、 防浸形
使用周囲温度-25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐電圧充電部端子・非充電部金属部・接点出力の
相互間:AC2,000V 1分間、接点間:AC1,000V 1分間
AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗充電部端子・非充電部金属部・接点出力の相互間および
接点間:DC500Vメガにて100MΩ以上
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)
受光素子2分割フォトダイオード
材質本体ケース:ABS、前面カバー:ポリカーボネート、表示カバー:ポリカーボネート
接続方式端子台接続式
配線ケーブルφ9~φ11mmの丸型ケーブルに対応
配線長0.3mm2以上のキャブタイヤケーブルにて全長100mまで可能
質量本体質量:約100g本体質量:約85g
付属品調整ドライバ:1本

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):距離設定範囲は、距離設定ボリウムで設定可能な最大検出距離の範囲を示します。検出物体の検出は、0.1mから可能です。
(注3):距離設定範囲および検出距離、応差は、白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。
(注4):設置状態や検出物体によって検出が不安定になる場合があります。本製品を設置した状態で、必ず実際の検出物体で動作確認を行なってください。
 尚、詳細については、正しくご使用くださいの自動干渉防止機能についての項(デジタルカタログ)をご参照ください。

使用例

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500) ホッパ内のレベル確認

検出するワークまでの距離を設定できますので、ワークの色にかかわらずホッパ内の残量を検出できます。

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500) コンベヤ上の荷物通過確認

大きさや色の違う荷物が流れてきても検出できます。

商品特長詳細

余裕の長距離検出!

距離設定式で長距離検出2.5mを実現。余裕を持った設定・設置が可能です。
また、検出距離1mタイプを用意。近距離で使用する場合、最適なボリウム調整がラクに行なえます。

背景物体の影響を受けにくい

2分割フォトダイオードを用いた距離設定方式により、あらかじめ設定された検出領域より遠方の物体は検出しませんので、背景に動く機械・コンベヤがあったり人が通過しても誤動作しません。
(注1):背景に鏡面体や鏡面体に近い物体がある場合は、誤動作する可能性がありますのでご注意ください。〔正しくご使用ください(デジタルカタログ)参照〕

色・角度変化に強い

光学系を最適化。従来品に比べワークの角度や光沢の変化に対して影響を受けにくくなり、白い物体でも黒い物体でもほぼ一定距離で検出可能です。
設定距離2m時の白色無光沢紙と明度5無光沢紙(灰色)との検出距離差は約5%です。

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500) 色・角度変化に強い

型番リスト

型番
検出距離【区分】
出力
タイマ機能
電源電圧
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
~3000
リレー接点1a
なし
AC±10% 24~240V または DC±10% 12~240V
100~2500

1個

15,899( 17,489円 )

-

  • 注文停止中
~3000
リレー接点1a
あり
AC±10% 24~240V または DC±10% 12~240V
100~2500

1個

18,899( 20,789円 )

-

  • 注文停止中
~1000
リレー接点1a
なし
AC±10% 24~240V または DC±10% 12~240V
100~1000

1個

15,899( 17,489円 )

-

~3000
NPN/PNP トランジスタ・オープンコレクタ
なし
DC±10% 12~24V
100~2500

1個

15,899( 17,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~3000
NPN/PNP トランジスタ・オープンコレクタ
あり
DC±10% 12~24V
100~2500

1個

18,899( 20,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~1000
NPN/PNP トランジスタ・オープンコレクタ
なし
DC±10% 12~24V
100~1000

1個

15,899( 17,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~1000
NPN/PNP トランジスタ・オープンコレクタ
あり
DC±10% 12~24V
100~1000

1個

18,899( 20,789円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・色・材質変化の影響を受けにくく、長距離検出2.5mを実現

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)

距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)

    光電センサ BA2Mシリーズ

    光電センサ BA2Mシリーズ

      アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

      アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

        エリアセンサ -OAPシリーズ-

        エリアセンサ -OAPシリーズ-

          限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40)

          限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40)

            デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

            デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

              長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

              長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]

                光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]

                  フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

                  フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

                    ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

                    ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

                      ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

                      ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

                        高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

                        高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

                          ファイバユニット 限定反射タイプ

                          ファイバユニット 限定反射タイプ

                            メーカー Panasonic AUTONICS(オートニクス) Panasonic RiKO(リコ) Panasonic アズビル オプテックス・エフエー RiKO(リコ) Panasonic AUTONICS(オートニクス) Panasonic オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー
                            通常価格 15,899円 5,737円 21,900円 9,550円 9,749円 18,937円 21,798円 4,467円 4,246円 25,899円 6,889円 29,337円 8,026円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ エリアセンサ 光電センサ ファイバーセンサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ エリアセンサ 光電センサ レーザーセンサ ファイバーセンサ
                            検出方式 拡散反射 拡散反射 - 透過 拡散反射 - 拡散反射 拡散反射 - 透過 - 拡散反射 拡散反射
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体)
                            検出物体 不透明体 - - - 不透明体 / 細線形状 - - - - - - - -
                            検出の種類(反射形のみ) 反射型 - - - 限定反射型 - - - - - - - -

                            距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            他のデバイスの起動タイミング用として利用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/08
                            センサ本体の大きさはやや大きいのですが、リレー接点出力ということでとても使いやすいと思います。
                            設定はダイヤル式で直感的です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            他のデバイスの起動タイミング用として利用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/08
                            センサ本体の大きさはやや大きいのですが、リレー接点出力ということでとても使いやすいと思います。
                            設定はダイヤル式で直感的です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送の製品感知スイッチ
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/14
                            MQ-WN70Aが生産中止を受け、代替品として購入しました。取付穴や大きさ、接続方式が異なり、加工や工夫して取り付ける必要がありそうですが、何とか使用したいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました