(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全増防爆型モーター Kシリーズ

安全増防爆型モーター Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,020円 ~ 28,899円
税込価格
26,422円 ~ 31,789円

【特長】・爆発性ガスや引火性蒸気などが発生する恐れのある危険な場所で使用できる...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 防爆構造規格検定合格モーター
型番出力
歯切りシャフトタイプ丸シャフトタイプ
4IK25GN-SYN4IK25A-SYN25W
5IK40GN-SYN5IK40A-SYN40W

※ギヤヘッドは別売りです。

型番リスト

型番
角フランジ寸法 A(mm)
定格出力(W)
軸端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
25
丸シャフトタイプ

1個

24,020( 26,422円 )

23日目

80
25
歯切りシャフトタイプ

1個

24,899( 27,389円 )

23日目

90
40
丸シャフトタイプ

1個

26,681( 29,349円 )

23日目

90
40
歯切りシャフトタイプ

1個

28,899( 31,789円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・爆発性ガスや引火性蒸気などが発生する恐れのある危険な場所で使用できるように、周囲温度の上昇による危険、損傷などに対して絶縁性能などの安全性を高めたモーターです。
・絶縁充電部分が外部から接触できないように、また、ほこりなどが侵入しない全閉構造になっています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全増防爆型モーター Kシリーズ

安全増防爆型モーター Kシリーズ

    C・Bモーター用 平行軸 GCギヤヘッド

    C・Bモーター用 平行軸 GCギヤヘッド

      インダクションモーター 15W ギヤヘッド [S7KA3]

      インダクションモーター 15W ギヤヘッド [S7KA3]

        スピードコントローラ単体

        スピードコントローラ単体

          電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体

          電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体

            インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3]

            インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3]

              リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ

              リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ

                インダクションモーター 6W [S6I06]

                インダクションモーター 6W [S6I06]

                  インダクションモーター BHシリーズ モーター単体

                  インダクションモーター BHシリーズ モーター単体

                    C・Bモーター単体

                    C・Bモーター単体

                      超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用

                      超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用

                        インダクションモーター 40W ギヤヘッド [S9KB3]

                        インダクションモーター 40W ギヤヘッド [S9KB3]

                          インダクションモーター 6W ギヤヘッド [S6DA3]

                          インダクションモーター 6W ギヤヘッド [S6DA3]

                            メーカー オリエンタルモーター オリエンタルモーター SPG(エス・ピー・ジー) オリエンタルモーター オリエンタルモーター SPG(エス・ピー・ジー) オリエンタルモーター SPG(エス・ピー・ジー) オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター SPG(エス・ピー・ジー) SPG(エス・ピー・ジー)
                            通常価格 24,020円 6,441円 4,497円 8,797円 40,751円 4,324円 6,530円 5,975円 13,299円 40,201円 6,997円 5,397円 4,297円
                            通常出荷日 23日目   13日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 13日目   2日目~   23日目   2日目   8日目~   13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            種類 モータ単体 ギヤヘッド単体 ギヤヘッド コントローラ単体 モータ単体 ギヤヘッド モータ単体 モーター単体 モータ単体 モータ単体 モータ単体 ギヤヘッド ギヤヘッド
                            モータ種類 インダクション - - - インダクション - リアクションシンクロナス インダクション インダクション インダクション 超低速シンクロナス - -
                            電源 三相 - - 単相 - - 単相 単相 - - 単相 - -
                            環境 標準 / 防爆 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            電磁ブレーキ・クラッチ なし なし - なし 電磁ブレーキ - なし なし なし 電磁ブレーキ / クラッチ なし - -

                            安全増防爆型モーター Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました