(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中形エアモーター AM-6B

中形エアモーター AM-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,895円
税込単価
60,385円

・ラジアルピストン式を採用した中形のエアモーターになります。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タンク用撹拌部品
  • 撹拌機 種類:
    エアモーター
  • 使用空気最大圧力範囲(Mpa):
    0.5
  • 最大出力時トルク(N・m):
    0.48
  • 最大出力時回転数(min):
    1250
  • 使用流体:
    空気
  • 空気供給口/排気口ねじ径:
    Rc1/4"

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中形エアモーター AM-6B 外形図

 

製品仕様

エアモーター型番AM-6B
サイズ中形
使用流体空気
定格空気圧力0.5MPa(5bar,70psi)
使用空気圧力範囲0.1~0.5MPa(1~5bar,14~70psi)
使用環境温度範囲5~40℃(66~104°F)
最大出力時作動空気圧力0.5MPa(5bar,70psi)
出力63W(0.085hp)
トルク0.48N・m(4.2lb・in)
回転数1,250min-1(1,250rpm)
空気消費量100L/min(12.7cfm)
回転数250min-1作業空気圧力0.5MPa(5bar,70psi)
トルク0.88N・m(7.8lb・in)
空気消費量70L/min(2.5cfm)
空気供給口/排気口ねじ径Rc1/4"(BSPT1/4"female)
マフラー付属
質量1.3kg (2.9lb)

*エアモーターの性能値は、排気側の圧力を大気圧としたときの値(周囲温度20℃)
 

 ポート組合せ例
軸側から見た
回転方向
供給側排気側
反時計回り
(CCW)
ポート(a)ポート(d)
ポート(c)ポート(b)
時計回り
(CW)
ポート(b)ポート(c)
ポート(d)ポート(a)

*マフラーはお使い頂くポートに対して最も遠い所につけてください。
(例 (a)に対して(d)など)

外観図

中形エアモーター AM-6B 外観図

 

性能・試験情報

トルク曲線

中形エアモーター AM-6B トルク曲線関連画像

 

空気消費量曲線

中形エアモーター AM-6B 空気消費量関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-6B

1個

54,895( 60,385円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ラジアルピストン式を採用した中形のエアモーターになります。

カタログ

 

AM-6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中形エアモーター AM-6Bの型番AM-6Bのページです。
型番AM-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中形エアモーター AM-6B

中形エアモーター AM-6B

    小形エアモーター AM-7B

    小形エアモーター AM-7B

      エアミキサー 小型 MX03/MX05

      エアミキサー 小型 MX03/MX05

        攪拌機

        攪拌機

          塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-722B

          塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-722B

            塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-6B

            塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-6B

              塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-6RB

              塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-6RB

                塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-631B

                塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-631B

                  塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-721B

                  塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-721B

                    塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-731B

                    塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-731B

                      かくはん機 MAH-1A

                      かくはん機 MAH-1A

                        かくはん機(フランジ付)MAF-2

                        かくはん機(フランジ付)MAF-2

                          かくはん機(ハンド式)

                          かくはん機(ハンド式)

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アソー ミスミ アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 54,895円 48,472円 153,428円 - 78,514円 79,759円 142,429円 87,980円 78,514円 65,516円 56,204円 67,747円 76,903円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   4日目   5日目   5日目   10日目   5日目   3日目   6日目   6日目   6日目  
                            種類 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品 タンク用撹拌部品
                            撹拌機 種類 エアモーター エアモーター 小型撹拌機 セットアップ式撹拌機 セットアップ式撹拌機 手持式撹拌機 手持式撹拌機 セットアップ式撹拌機 セットアップ式撹拌機 セットアップ式撹拌機 手持式撹拌機 セットアップ式撹拌機 手持式撹拌機
                            使用空気最大圧力範囲(Mpa) 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 - - -
                            最大出力時トルク(N・m) 0.48 0.15 - - 0.15 0.48 0.48 0.48 0.15 0.15 - - -
                            最大出力時回転数(min) 1250 1200 - - 1200 1250 1250 1250 1200 1200 - - -

                            中形エアモーター AM-6Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました