「塗料の撹拌」について徹底的に検証し「高効率撹拌」を実現しました。撹拌性能(撹...
AMM-11・12・13との交換取付時のみに使用
攪拌機型番 | AMM-721B |
---|---|
タイプ | 昇降式 HDPポンプ用 |
エアモーター型番 | AM-7B |
減速比 | 1:1 |
使用可能粘度範囲(目安) | 60mPa・s(20秒/NK-2)以下 |
作動空気接続口 | φ6クイック |
攪拌羽根材質 | POM(ポリアセタール) |
攪拌軸材質 | SUS303 |
質量 | 1.0kg |
ポート組合せ例 | ||
---|---|---|
軸側から見た 回転方向 | 供給側 | 排気側 |
反時計回り (CCW) | ポート(a) | ポート(d) |
ポート(c) | ポート(b) | |
時計回り (CW) | ポート(b) | ポート(c) |
ポート(d) | ポート(a) |
*標準の回転方向は時計回りです。
各ポートの関係は表の通りです。
マフラーはお使い頂くポートに対して最も遠い所につけてください。
(例 (a)に対して(d)など)
ポート配置図
グラフの見方
攪拌機を回転数200min-1で使用しているとき、
(1)消費している空気量は2.8L/min
(2)攪拌機を回転させるのに必要な空気圧力は0.06MPa
Loading...
「塗料の撹拌」について徹底的に検証し「高効率撹拌」を実現しました。撹拌性能(撹拌力、撹拌流)に最も優れた、新設計三枚羽根タイプ(樹脂製)を標準装備しています。
【特長】
・減速機がなくても、低速領域の回転が可能。
・減速機がない分、構造が簡易(消耗部品が少ない)。
・回転数の変動が少ない(回転数が安定している)。
・空気消費量の大幅削減(省エネ効果大)。
・アネスト岩田製ラジアルピストン式エアモーターには、潤滑剤として工業用ワセリンが標準使用されており、排気エアに余計な油分が含まれないため、塗装環境の改善にお役に立てます。
AMM-721Bで型番確定
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-721Bの型番AMM-721Bのページです。
型番AMM-721Bに関する仕様情報を記載しております。