(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT

ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
214,386円 ~ 248,410円
税込価格
235,825円 ~ 273,251円

【特長】・タンク内面鏡面仕上で材料の付着が少なく洗浄性向上が図れます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    加圧タンク
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.4
  • 撹拌機:
    有り
  • 攪拌方式:
    自動攪拌(エアモーター)
  • 液体吐出口サイズ:
    G3/8×1
  • エアー供給口サイズ:
    G1/4

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT 外形図

 

製品仕様

型番COT-3MCOT-10MCOT-20M
実使用許容容量
L
31025
攪拌方式自動撹拌(エアモータ)
エアレギュレータ付属
最高使用圧力
Mpa
0.4(安全弁・抜気弁付き)
使用温度範囲
5~40
液材吐出口ねじG3/8
エア供給口ねじG1/4
吹付エア取出し口ね-
液材吸込み口フィル
メッシュ
無し40
タンク内面仕上鏡面仕上
内容器
L
使用不可能PTC-10W(6)
別売
PTC-20W(14)
別売
エアモータ形式AM-7(小形)AM-6B(中形)
タンク残量計無し
全長×全幅×全
mm
230×230×490360×360×505420×420×670
質量
kg
6.71522

型番リスト

型番
容量 範囲区分(下限)(ℓ)
容量 範囲区分(上限)(ℓ)
タンク容量(ℓ)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
10 ~ 300
3
451-6991

1個

214,386( 235,825円 )

5日目

1 ~ 10
10 ~ 300
10
451-6958

1個

248,410( 273,251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク内面鏡面仕上で材料の付着が少なく洗浄性向上が図れます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT

ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT

    ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 攪拌なし COT

    ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 攪拌なし COT

      ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 手動攪拌 COT

      ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 手動攪拌 COT

        攪拌機付加圧タンク -広口型-

        攪拌機付加圧タンク -広口型-

          攪拌機付加圧タンク -口絞り型-

          攪拌機付加圧タンク -口絞り型-

            塗料圧送タンク かくはん機なし

            塗料圧送タンク かくはん機なし

              塗料加圧タンク(ペイントタンク)オプション 内容器

              塗料加圧タンク(ペイントタンク)オプション 内容器

                土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                  液圧送タンク

                  液圧送タンク

                    土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                    土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                      加圧タンク 簡易圧送タイプ

                      加圧タンク 簡易圧送タイプ

                        ステンレスベッセル SVRシリーズ

                        ステンレスベッセル SVRシリーズ

                          塗料圧送タンク 自動(エアモータ)

                          塗料圧送タンク 自動(エアモータ)

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 ミスミ ミスミ 明治機械製作所 アネスト岩田 ミスミ 明治機械製作所 ミスミ ミスミ LIQUID SYSTEM 明治機械製作所
                            通常価格 214,386円 67,769円 180,471円 - - 37,600円 15,225円 - 124,795円 - 34,180円 96,058円 131,493円
                            通常出荷日 4日目~   3日目   4日目   6日目   6日目   6日目   3日目~   4日目~   75日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク用内容器 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク
                            最高使用圧力(MPa) 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 - - 0.5 - 0.5 0.49 0.5 -
                            撹拌機 有り 無し 有り 有り 有り 無し - 無し 無し 無し 無し 無し -
                            攪拌方式 自動攪拌(エアモーター) - 手動攪拌 - - - - - - - - - -
                            液体吐出口サイズ G3/8×1 G3/8×1 G3/8×1 - - - - - - - - - -

                            ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            液スプレー用タンク
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/23
                            圧力計等必要な機器が装備され、かつコンパクトで使いやすい。価格もお手ごろです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加圧タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました