型番 | COT-10HL | COT-20HL |
---|---|---|
実使用許容容量 L | 10 | 25 |
攪拌方式 | 手動撹拌 | |
エアレギュレータ | 付属 | |
最高使用圧力 | 0.4(安全弁・抜気弁付き) | |
使用温度範囲 ℃ | 5~40 | |
液材吐出口ねじ | G3/8 | |
エア供給口ねじ | G1/4 | |
吹付エア取出し口ねじ | - | |
液材吸込み口フィルタメッシュ | 40 | |
タンク内面仕上 | 鏡面仕上 | |
内容器 L | 使用不可能 | |
エアモータ形式 | 無し | |
タンク残量計 | 付き | |
全長×全幅×全高 mm | 360×360×585 | 420×420×755 |
質量 kg | 14 | 21 |
Loading...
錆の心配がいらない加圧タンクです。口が広いので材料の補給が容易です。
COT-10HLで型番確定
ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 手動攪拌 COTの型番COT-10HLのページです。
型番COT-10HLに関する仕様情報を記載しております。