【特長】・塗り色が一定した連続塗装作業に最適です。・塗料の沈殿を防ぐため、撹拌...
型番
未確定16件の候補があります。
Loading...
タイプ | 汎用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PT-10D | PT-20D | PT-40D | PT-60D | PT-80D | |
タンク容量(常用容量上限/下限) | 10L(8.4L/2.6L) | 20L(18.8L/4.9L) | 40L(35.6L/10.7L) | 60L(52.6L/10.7L) | 80L(68.8L/10.9L) | |
最高使用圧力 | 0.34MPa | 0.18MPa | ||||
使用温度範囲 | 5~40℃ | |||||
エア供給口 | G1/4B | |||||
エア取出口 | G1/4B | |||||
塗料吐出口 | G3/8B ×1ヶ | G3/8B ×2ヶ | ||||
塗料吸込み口フィルター | 60メッシュ | |||||
全長×全幅×全高 | 315×315×547mm | 310×390×652mm | 460×465×700mm | 500×465×885mm | 500×465×1,045mm | |
質量 | 13kg | 20kg | 27kg | 35kg | 39kg | |
空気減圧弁型番 | RR-56B | |||||
オプション | 内容器 (実容量) | PTC-10W (6L) | PTC-20W (14L) | PTC-40W (28L) | PTC-60W (46L) | PTC-80W (62L) |
塗料中間フィルター | TF-71:100メッシュ |
タイプ | 水系塗料用 | ||
---|---|---|---|
型番 | PT-10DW | PT-20DW | |
タンク容量(常用容量上限/下限) | 10L(8.4L/2.6L) | 20L(18.8L/4.9L) | |
最高使用圧力 | 0.34MPa | ||
使用温度範囲 | 5~40℃ | ||
エア供給口 | G1/4B | ||
エア取出口 | G1/4B | ||
塗料吐出口 | G3/8B ×1ヶ | ||
塗料吸込み口フィルター | 60メッシュ | ||
全長×全幅×全高 | 315×315×547mm | 310×390×652mm | |
質量 | 13kg | 20kg | |
空気減圧弁型番 | RR-56B | ||
オプション | 内容器 (実容量) | PTC-10W (6L) | PTC-20W (14L) |
塗料中間フィルター | - |
タイプ | 汎用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PT-10DM | PT-20DM | PT-40DM | PT-60DM | PT-80DM | |
タンク容量(常用容量上限/下限) | 10L(8.4L/2.6L) | 20L(18.8L/4.9L) | 40L(35.6L/10.7L) | 60L(52.6L/10.7L) | 80L(68.8L/10.9L) | |
最高使用圧力 | 0.34MPa | 0.18MPa | ||||
使用温度範囲 | 5~40℃ | |||||
エア供給口 | G1/4B | |||||
エア取出口 | G1/4B | |||||
塗料吐出口 | G3/8B ×1ヶ | G3/8B ×2ヶ | ||||
塗料吸込み口フィルター | 60メッシュ | |||||
全長×全幅×全高 | 315×315×470mm | 310×390×590mm | 460×465×648mm | 500×465×828mm | 500×465×1,000mm | |
質量 | 14kg | 23kg | 31kg | 38kg | 42kg | |
空気減圧弁型番 | RR-56B | |||||
エアーモーター型番 | AM-5C | AM-3C | ||||
オプション | 内容器 (実容量) | PTC-10W (6L) | PTC-20W (14L) | PTC-40W (28L) | PTC-60W (46L) | PTC-80W (62L) |
塗料中間フィルター | TF-71:100メッシュ |
タイプ | 汎用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PT-10DMW | PT-20DMW | PT-40DMW | PT-60DMW | PT-80DMW | |
タンク容量(常用容量上限/下限) | 10L(8.4L/2.6L) | 20L(18.8L/4.9L) | 40L(35.6L/10.7L) | 60L(52.6L/10.7L) | 80L(68.8L/10.9L) | |
最高使用圧力 | 0.34MPa | 0.18MPa | ||||
使用温度範囲 | 5~40℃ | |||||
エア供給口 | G1/4B | |||||
エア取出口 | G1/4B | |||||
塗料吐出口 | G3/8B ×1ヶ | G3/8B ×2ヶ | ||||
塗料吸込み口フィルター | 60メッシュ | |||||
全長×全幅×全高 | 315×315×470mm | 310×390×590mm | 460×465×648mm | 500×465×828mm | 500×465×1,000mm | |
質量 | 14kg | 23kg | 31kg | 38kg | 42kg | |
空気減圧弁型番 | RR-56B | |||||
エアーモーター型番 | AM-5C | AM-3C | ||||
オプション | 内容器 (実容量) | PTC-10W (6L) | PTC-20W (14L) | PTC-40W (28L) | PTC-60W (46L) | PTC-80W (62L) |
塗料中間フィルター | TF-71:100メッシュ |
型番 |
容量 範囲区分(下限)(ℓ) |
容量 範囲区分(上限)(ℓ) |
タンク容量(ℓ) |
最高使用圧力(MPa) |
攪拌方式 |
タイプ |
塗料吐出口 |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1 ~ 10
|
10 ~ 300
|
10
|
0.34
|
手動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×1ヶ
|
451-7105
| 1個 | 83,808円(
92,189円
) | 7日目 | |
1 ~ 10
|
10 ~ 300
|
10
|
0.34
|
自動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×1ヶ
|
451-7113
| 1個 | 150,850円(
165,935円
) | 5日目 | |
1 ~ 10
|
10 ~ 300
|
10
|
0.34
|
手動攪拌式
|
水系塗料用
|
G3/8B (PF3/8オス)×1ヶ
|
514-7271
| 1個 | 133,846円(
147,231円
) | 4日目 | |
1 ~ 20
|
20 ~ 300
|
20
|
0.34
|
手動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×1ヶ
|
451-7121
| 1個 | 92,413円(
101,654円
) | 4日目 | |
1 ~ 20
|
20 ~ 300
|
20
|
0.34
|
自動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×1ヶ
|
451-7130
| 1個 | 159,371円(
175,308円
) | 13日目 | |
1 ~ 20
|
20 ~ 300
|
20
|
0.34
|
自動攪拌式
|
水系塗料用
|
G3/8B (PF3/8オス)×1ヶ
|
514-7280
| 1個 | 219,963円(
241,959円
) | 4日目 | |
1 ~ 20
|
20 ~ 300
|
20
|
0.34
|
手動攪拌式
|
水系塗料用
|
G3/8B (PF3/8オス)×1ヶ
|
514-7298
| 1個 | 152,134円(
167,347円
) | 4日目 | |
1 ~ 40
|
40 ~ 300
|
40
|
0.18
|
手動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×2ヶ
|
451-7148
| 1個 | 142,982円(
157,280円
) | 5日目 | |
1 ~ 40
|
40 ~ 300
|
40
|
0.18
|
自動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×2ヶ
|
451-7156
| 1個 | 196,140円(
215,754円
) | 4日目 | |
1 ~ 40
|
40 ~ 300
|
40
|
0.18
|
自動攪拌式
|
水系塗料用
|
G3/8B (PF3/8オス)×2ヶ
|
514-7301
| 1個 | 261,619円(
287,781円
) | 4日目 | |
1 ~ 60
|
60 ~ 300
|
60
|
0.18
|
手動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×2ヶ
|
451-7164
| 1個 | 155,158円(
170,674円
) | 4日目 | |
1 ~ 60
|
60 ~ 300
|
60
|
0.18
|
自動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×2ヶ
|
451-7172
| 1個 | 219,963円(
241,959円
) | 4日目 | |
1 ~ 60
|
60 ~ 300
|
60
|
0.18
|
自動攪拌式
|
水系塗料用
|
G3/8B (PF3/8オス)×2ヶ
|
514-7310
| 1個 | 288,995円(
317,895円
) | 4日目 | |
1 ~ 60
|
80 ~ 300
|
80
|
0.18
|
手動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×2ヶ
|
451-7181
| 1個 | 165,377円(
181,915円
) | 4日目 | |
1 ~ 60
|
80 ~ 300
|
80
|
0.18
|
自動攪拌式
|
汎用
|
G3/8B (PF3/8オス)×2ヶ
|
451-7199
| 1個 | 210,740円(
231,814円
) | 4日目 | |
1 ~ 60
|
80 ~ 300
|
80
|
0.18
|
自動攪拌式
|
水系塗料用
|
G3/8B (PF3/8オス)×2ヶ
|
514-7328
| 1個 | 284,358円(
312,794円
) | 6日目 |
Loading...
【特長】
・塗り色が一定した連続塗装作業に最適です。
・塗料の沈殿を防ぐため、撹拌機を標準装備。
・手動撹拌式と自動撹拌式が選べます。
・高圧式は、最高使用圧力が高く、塗料取出口が下側にあるため、高粘度塗料や接着剤の供給に最適です。