(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S

光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,989円
税込単価
30,788円

【特長】・均一な粒子でフラットな塗布パタンが得られます。・少量塗布のときでも大...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力
  • ノズル口径【区分】(mm):
    1以下
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min):
    50以下
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.2
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~50
  • 接続種類(空気):
    G1/4
  • 接続種類:
    G1/4
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.2
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    50

型番

LPH-50-S9-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途特長ノズル口径
高微粒化汎用微粒化-
LPH-50-S9-04内装用-ワンタッチ塗調付き0.4
LPH-50-S9-06-0.6
LPH-50-S9-10-1.0

※液剤容器は別売り。

商品特長詳細

光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S 商品特長詳細 関連画像

 

ワンタッチ塗調を利用して、塗調の微調整が可能

注意・禁止事項 

光触媒の塗布の基本

(1)一般的な塗装スプレー作業とは異なる。
・0.1~1μ(外装)の膜厚塗布の実施
(2)透明の霧化状態での塗り合わせ不良、塗り残しをしないこと。
・塗布技能の習得が必要
(3)コンプレッサはオイルフリー式
・エア中のオイル分が反応し塗膜不良となる。

光触媒用スプレーガンは材料の特性を理解の上、ご使用ください。

型番リスト

型番
パターン幅【区分】(mm)
ノズル口径詳細(mm)
パターン幅詳細(mm)
液体噴出量詳細(mℓ/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPH-50-S9-10

~100
1.0
100
0~35

1個

27,989( 30,788円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・均一な粒子でフラットな塗布パタンが得られます。
・少量塗布のときでも大きなパタン開きが確保できます。
・スプレーガン手元圧力を低圧にすることで、より高い塗着効率を得られます。
・近距離塗布(150mm程度)のとき、塗着効率が高くなります。
・ワンタッチ塗調を利用して、塗調の微調整が可能です。
【用途】
・光触媒液の塗布(光触媒の超親水膜により、防曇・防汚・抗菌・水浄化・ガス分解などの効果が期待できます)。

カタログ

 

Loading...

LPH-50-S9-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-Sの型番LPH-50-S9-10のページです。
型番LPH-50-S9-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S

光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S

    クリーミー吸上式スプレーガン67S、KS吸上式カップ

    クリーミー吸上式スプレーガン67S、KS吸上式カップ

      クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

      クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

        クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

        クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

          超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

          超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

            スプレーガン洗浄機

            スプレーガン洗浄機

              ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

              ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

                スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

                スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

                  スプレーガン用塗料フィルター SFX-179シリーズ

                  スプレーガン用塗料フィルター SFX-179シリーズ

                    低圧超小形センターカップスプレーガン LPH-80

                    低圧超小形センターカップスプレーガン LPH-80

                      ロータリー式手元圧力計

                      ロータリー式手元圧力計

                        フローガン FG

                        フローガン FG

                          ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

                          ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

                            メーカー アネスト岩田 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所
                            通常価格 27,989円 5,485円 5,229円 4,698円 17,798円 257,380円 19,367円 18,901円 8,976円 32,911円 9,187円 33,713円 21,423円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目~   9日目   3日目~   3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 - - - スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体ノズル無し スプレーガン本体
                            供給方式 重力 - - - 重力 - 吸上式 重力 - 重力 - 圧送 圧送式
                            ノズル口径【区分】(mm) 1以下 - - - 1以下 - - ~2 - - - ~3 -
                            液体噴出量【区分】(mℓ/min) 50以下 - - - - - - ~100 - - - - -
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.2 - - - 0.1以下 - ~0.3 ~0.2 - 0.1以下 - - ~0.3

                            光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました