(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPS-70LC
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ ショウコウスタンドシキ DPS-70LC

ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ DPS-70LC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
200,893円
税込単価
220,982円

省スペースの1ガンタイプで、塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイ...

詳細情報を確認する

  • 電動ポンプ種類:
    ダイアフラム式
  • 使用流体:
    塗料
  • 最大吐出量(l/min):
    6
  • 最高塗料圧力(理論値)(MPa):
    0.7
  • 最高使用温度(℃):
    40
  • 駆動源:
    エアー駆動
  • エア供給口種類:
    G
  • エア供給口呼び:
    1/4B
  • 吸込口種類:
    付属
  • 吸込口呼び:
    吸込パイプセット
  • 吐出口種類:
    G
  • 吐出口呼び:
    1/4B
  • 仕様:
    昇降スタンド式(18ℓ角缶用)
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40

DPS-70LC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18?角缶用) DPS-70シリーズ 外形図

※容器は付属していない

製品仕様

タイプ昇降スタンド式(18L角缶用)
型番DPS-70LCDPS-70LCN
使用ポンプ形式DDP-70BDDP-70BN
本体接液部材質※1アルミニウムステンレス
30サイクル/min時の吐出量0.6L/min
最大吐出量※26.0L/min
空気圧力使用範囲0.15~0.7MPa
塗料減圧弁形式PR-5BPR-5BN
本体接液部材質アルミニウムステンレス
塗料圧力調整範囲0~0.6MPa
最大流量2.0L/min
使用可能粘度(目安値)※360秒/NK-2以下
190MPa・s以下
使用温度範囲5~40℃
エア供給口/塗料吐出口G1/4B
塗料吸込み口フィルター50メッシュ
オプション塗料中間フィルターTF-7:100メッシュ-
塗料撹拌機AMM-721B
2本取りキットPR-5B-S1PR-5BN-S1
全長×全幅×全高390×260×823mm
(上昇時全高1,120mm)
質量16kg18kg
所要コンプレッサー(ポンプ作動用)0.4~0.75kW

※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用している。
  発錆の恐れがある液体をご使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨する。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値 
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動する。

型番リスト

型番
本体接液部材質
使用ポンプ型式
塗料減圧弁
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPS-70LC

[アルミニウム] アルミニウム
DDP-70B
PR-5B
451-7032

1個

200,893( 220,982円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースの1ガンタイプで、塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重力式タンクの代替にお勧めします。

カタログ

 

Loading...

DPS-70LCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズの型番DPS-70LCのページです。
型番DPS-70LCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ

ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ

    ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

    ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

      ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC

      ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC

        ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C

        ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C

          ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902E

          ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902E

            ダイヤフラムポンプ かくはん機付(スタンド式)

            ダイヤフラムポンプ かくはん機付(スタンド式)

              ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE

              ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE

                塗料ダイヤフラムポンプ セット形 小形省スペース

                塗料ダイヤフラムポンプ セット形 小形省スペース

                  ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C

                  ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C

                    ダイヤフラムポンプ 接続部ステンレス

                    ダイヤフラムポンプ 接続部ステンレス

                      ダイヤフラムポンプ 汎用

                      ダイヤフラムポンプ 汎用

                        ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E

                        ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E

                          ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B

                          ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 200,893円 126,811円 94,072円 126,811円 174,939円 114,678円 233,116円 117,931円 173,178円 237,854円 108,032円 168,028円 187,978円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   15日目   4日目   6日目   5日目   15日目   15日目   4日目~   4日目  
                            電動ポンプ種類 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式
                            使用流体 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料
                            最大吐出量(l/min) 6 6 6 6 10 17 10 - 6 17 17 10 30
                            最高塗料圧力(理論値)(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.7 - 0.7 - - 0.7 0.7
                            最高使用温度(℃) 40 40 40 40 40 - 40 - 40 - - 40 40

                            ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DPS-70LCN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体接液部材質 使用ポンプ型式 塗料減圧弁 トラスココード

                            270,995円

                            ( 298,095円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ステンレスDDP-70BNPR-5BN514-6160

                            塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました