(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPS-704CN
ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C カベカケシキDPS-704C

ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C DPS-704CN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
197,183円
税込単価
216,901円

省スペースの1ガンタイプで、塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイ...

詳細情報を確認する

  • 電動ポンプ種類:
    ダイアフラム式
  • 使用流体:
    塗料
  • 最大吐出量(l/min):
    6
  • 最高塗料圧力(理論値)(MPa):
    0.7
  • 最高使用温度(℃):
    40
  • 駆動源:
    エアー駆動
  • エア供給口種類:
    G
  • エア供給口呼び:
    1/4B
  • 吸込口種類:
    付属
  • 吸込口呼び:
    吸込パイプセット
  • 吐出口種類:
    G
  • 吐出口呼び:
    1/4B
  • 仕様:
    壁掛け式
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40

DPS-704CN の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C 外形図

 

製品仕様

タイプ壁掛け式
型番DPS-704CDPS-704CN
使用ポンプ形式DDP-70BDDP-70BN
本体接液部材質※1アルミニウムステンレス
30サイクル/min時の吐出量0.6L/min
最大吐出量※26.0L/min
空気圧力使用範囲0.15~0.7MPa
塗料減圧弁形式PR-5BPR-5BN
本体接液部材質アルミニウムステンレス
塗料圧力調整範囲0~0.6MPa
最大流量2.0L/min
使用可能粘度(目安値)※360秒/NK-2以下
190MPa・s以下
使用温度範囲5~40℃
エア供給口/塗料吐出口G1/4B
塗料吸込み口フィルター50メッシュ
オプション塗料中間フィルターTF-7:100メッシュ-
塗料撹拌機--
2本取りキットPR-5B-S1PR-5BN-S1
全長×全幅×全高173×307×364mm
質量4kg5kg
所要コンプレッサー(ポンプ作動用)0.4~0.75kW

※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用している。
  発錆の恐れがある液体をご使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨する。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値 
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動する。

型番リスト

型番
本体接液部材質
使用ポンプ型式
塗料減圧弁
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPS-704CN

ステンレス
DDP-70BN
PR-5BN
-

1個

197,183( 216,901円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースの1ガンタイプで、塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重力式タンクの代替にお勧めします。

カタログ

 

Loading...

DPS-704CNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704Cの型番DPS-704CNのページです。
型番DPS-704CNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C

ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C

    ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

    ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

      ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ

      ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ

        ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC

        ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC

          ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902E

          ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902E

            塗料ダイヤフラムポンプ セット形 小形省スペース

            塗料ダイヤフラムポンプ セット形 小形省スペース

              ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C

              ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C

                ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE

                ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE

                  ダイヤフラムポンプ 接続部ステンレス

                  ダイヤフラムポンプ 接続部ステンレス

                    ダイヤフラムポンプ かくはん機付(スタンド式)

                    ダイヤフラムポンプ かくはん機付(スタンド式)

                      ダイアフラムポンプ DDP-160D

                      ダイアフラムポンプ DDP-160D

                        ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E

                        ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E

                          ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B

                          ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 126,811円 126,811円 200,893円 94,072円 174,939円 117,931円 173,178円 233,116円 237,854円 114,678円 281,347円 168,028円 187,978円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~   6日目   5日目   3日目~   15日目   15日目   3日目   4日目~   3日目~  
                            電動ポンプ種類 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式
                            使用流体 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料
                            最大吐出量(l/min) 6 6 6 6 10 - 6 10 17 17 66 10 30
                            最高塗料圧力(理論値)(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.7 0.7 - - 0.83 0.7 0.7
                            最高使用温度(℃) 40 40 40 40 40 - 40 40 - - 40 40 40

                            ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DPS-704C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体接液部材質 使用ポンプ型式 塗料減圧弁 トラスココード

                            126,811円

                            ( 139,492円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [アルミニウム] アルミニウムDDP-70BPR-5B514-6151

                            塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました