(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
126,811円
税込単価
139,492円

省スペースの1ガンタイプで、塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイ...

詳細情報を確認する

  • 電動ポンプ種類:
    ダイアフラム式
  • 使用流体:
    塗料
  • 最大吐出量(l/min):
    6
  • 最高塗料圧力(理論値)(MPa):
    0.7
  • 本体接液部材質:
    アルミニウム
  • 最高使用温度(℃):
    40
  • 駆動源:
    エアー駆動
  • エア供給口種類:
    G
  • エア供給口呼び:
    1/4B
  • 吸込口種類:
    付属
  • 吸込口呼び:
    吸込パイプセット
  • 吐出口種類:
    G
  • 吐出口呼び:
    1/4B
  • 仕様:
    18L角缶直置式
  • 使用ポンプ型式:
    DDP-70B
  • 塗料減圧弁:
    PR-5B
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40
  • トラスココード:
    451-7024

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C 外形図

 

製品仕様

タイプ18L角缶直置式
型番DPS-70C
使用ポンプ形式DDP-70B
本体接液部材質※1アルミニウム
30サイクル/min時の吐出量0.6L/min
最大吐出量※26.0L/min
空気圧力使用範囲0.15~0.7MPa
塗料減圧弁形式PR-5B
本体接液部材質アルミニウム
塗料圧力調整範囲0~0.6MPa
最大流量2.0L/min
使用可能粘度(目安値)※360秒/NK-2以下
190MPa・s以下
使用温度範囲5~40℃
エア供給口/塗料吐出口G1/4B
塗料吸込み口フィルター50メッシュ
オプション塗料中間フィルターTF-7:100メッシュ
塗料撹拌機-
2本取りキットPR-5B-S1
全長×全幅×全高173×393×663mm
質量4kg
所要コンプレッサー(ポンプ作動用)0.4~0.75kW

※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用。
  発錆の恐れがある液体をご使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動する。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPS-70C

1個

126,811( 139,492円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースの1ガンタイプで、塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重力式タンクの代替にお勧めします。

カタログ

 

Loading...

DPS-70Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70Cの型番DPS-70Cのページです。
型番DPS-70Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

    ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B

    ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B

      ダイヤフラムポンプ 小形省スペース

      ダイヤフラムポンプ 小形省スペース

        ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C

        ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C

          ダイヤフラムポンプ 汎用

          ダイヤフラムポンプ 汎用

            ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ

            ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ

              ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C

              ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C

                ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC

                ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC

                  ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE

                  ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE

                    ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E

                    ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E

                      ダイヤフラムポンプ 接続部ステンレス

                      ダイヤフラムポンプ 接続部ステンレス

                        塗料ダイヤフラムポンプ セット形 小形省スペース

                        塗料ダイヤフラムポンプ セット形 小形省スペース

                          塗料ダイヤフラムポンプ セット形 汎用

                          塗料ダイヤフラムポンプ セット形 汎用

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 126,811円 187,978円 74,402円 126,811円 108,032円 200,893円 173,178円 94,072円 233,116円 168,028円 237,854円 117,931円 153,088円
                            通常出荷日 4日目   4日目   15日目   5日目   15日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目~   15日目   6日目   6日目  
                            電動ポンプ種類 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式
                            使用流体 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料
                            最大吐出量(l/min) 6 30 - 6 17 6 6 6 10 10 17 - 17
                            最高塗料圧力(理論値)(MPa) 0.7 0.7 - 0.7 - 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - - -
                            本体接液部材質 アルミニウム - - - - - - アルミニウム - - ステンレス - -

                            ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました