(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラムポンプ DDP-120B

ダイアフラムポンプ DDP-120B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
168,679円
税込単価
185,547円

【特長】・塗料の安定供給:ポンプ稼働中の作動不良(切り替え不良)をなくすため従...

詳細情報を確認する

  • 電動ポンプ種類:
    ダイアフラム式
  • 使用流体:
    塗料
  • 最大吐出量(l/min):
    30
  • 最高塗料圧力(理論値)(MPa):
    0.7
  • 最高使用温度(℃):
    40
  • 駆動源:
    エアー駆動
  • エア供給口種類:
    G
  • エア供給口呼び:
    1/4B
  • 吸込口種類:
    G
  • 吸込口呼び:
    1/2B
  • 吐出口種類:
    Rc
  • 吐出口呼び:
    3/8B
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイアフラムポンプ DDP-120B 外形図

 

製品仕様

 ポンプタイプダイアフラムポンプ
 型番DDP-120BDDP-120BN
 ポンプ本体接液部材質※1アルミニウムステンレス
 圧力倍率1:1
 空気圧力使用範囲0.15~0.7MPa
 最高塗料圧力(理論値)0.7MPa
 1サイクルあたりの吐出量150mL/サイクル
 最大サイクル数200サイクル/min
 最大吐出量※230L/min
 30サイクル/min時の吐出量4.5L/min
 使用可能粘度(目安値)※3100秒/NK-2
300MPa・S
アプリケーションポンプ単体 
スタンド式
18L角缶直置式--
壁掛け式
5Lホッパー付ハンディータイプ--
18L角缶移送ポンプ--
タンクマウント式(20Lペール缶用)
昇降スタンド式(18L角缶用)
昇降スタンド式(20Lペール缶用)

※1 アルミニウム仕様のポンプは、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用している。
  発錆の恐れがある液体をご使用の場合は、ステンレス仕様のポンプを推奨する。
※2 流体:清水、無負荷時ポンプ単体、塗料吐出口での数値
※3 吸込みホースおよび吐出配管により使用可能粘度は変動する。

型番リスト

型番
本体接液部材質
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DDP-120BN

ステンレス
455-8065

1個

168,679( 185,547円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の安定供給:ポンプ稼働中の作動不良(切り替え不良)をなくすため従来モデルから採用しているアネスト岩田オリジナル設計のダブルスプール構造のエア操作バルブに改良を加え、全モデルに採用。これにより、限りなく停止しにくいためラインや自動機対応が可能となり、更に信頼性の高いダイアフラムポンプとなりました。
・色替えや洗浄時間の短縮:全モデル、塗料室内面に鏡面仕上げ加工を施したことにより、更に短時間での色替え・洗浄が可能となり、洗浄液の使用量および廃液の削減にも役立ちます。
・豊富なバリエーション:必要吐出量や塗料の種類にあわせて、全8種類のポンプから選定が可能。更に作業環境に最適なアプリケーションをご提案させていただきます。

カタログ

 

DDP-120BNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラムポンプ DDP-120Bの型番DDP-120BNのページです。
型番DDP-120BNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラムポンプ DDP-120B

ダイアフラムポンプ DDP-120B

    ダイアフラムポンプ DDP-90E

    ダイアフラムポンプ DDP-90E

      ダイアフラムポンプ DDP-160D

      ダイアフラムポンプ DDP-160D

        ダイアフラムポンプ DDP-70B

        ダイアフラムポンプ DDP-70B

          ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C

          ダイアフラムポンプアプリケーション ホッパー式 HDP-705C

            ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B

            ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B

              ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE

              ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE

                ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC

                ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶移送ポンプ DPS-70TC

                  ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

                  ダイアフラムポンプアプリケーション 18L角缶直置式 DPS-70C

                    ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ

                    ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ

                      ダイヤフラムポンプ 小形省スペース

                      ダイヤフラムポンプ 小形省スペース

                        ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902E

                        ダイアフラムポンプアプリケーション タンクマウント式(20ℓペール缶用) DPS-902E

                          ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C

                          ダイアフラムポンプアプリケーション 壁掛け式 DPS-704C

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 168,679円 106,281円 281,347円 72,357円 173,178円 187,978円 233,116円 94,072円 126,811円 200,893円 74,402円 174,939円 126,811円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   15日目   3日目~   3日目~  
                            電動ポンプ種類 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式 ダイアフラム式
                            使用流体 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料 塗料
                            最大吐出量(l/min) 30 10 66 6 6 30 10 6 6 6 - 10 6
                            最高塗料圧力(理論値)(MPa) 0.7 0.7 0.83 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.7 0.7
                            最高使用温度(℃) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - 40 40

                            ダイアフラムポンプ DDP-120Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました