(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50

離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,947円
税込単価
40,642円

小形軽量でハンドリングが良く、チューリップパターンで狭い箇所や近距離での塗布に...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    圧送
  • ノズル口径【区分】(mm):
    1以下
  • パターン幅【区分】(mm):
    ~150
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min):
    ~200
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    0.1以下
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~50
  • 接続種類(空気):
    φ6×4mmチューブ用
  • 接続種類:
    φ6×4mmチューブ用
  • ノズル口径詳細(mm):
    0.6
  • パターン幅詳細(mm):
    150
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min):
    180
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.1
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    50

型番

TOF-50-062P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

スプレーガン種類[スプレーガン本体] スプレーガン本体供給方式圧送
ノズル口径【区分】(mm)1以下パターン幅【区分】(mm)~150
液体噴出量【区分】(mℓ/min)~200吹付空気圧力【区分】(MPa)0.1以下
空気使用量【区分】(ℓ/min)~50接続種類(空気)φ6×4mmチューブ用
接続種類[チューブ接続] φ6×4mmチューブ用ノズル口径詳細(mm)0.6
パターン幅詳細(mm)150液体噴出量詳細(mℓ/min)180
吹付空気圧力詳細(MPa)0.1空気使用量詳細(ℓ/min)50

商品情報

製品仕様

型番ノズル口径
φmm
吹付空気圧力
Mpa
空気使用量
L/min
噴出量
ml/min
空気
キャップ形式
パタン開き
mm
質量
g
TOF-50-062P0.61.550180E2 (LPH-50)170260

※吹付空気圧力は引金を引き、空気を流した時のスプレーガンの入口部の圧力。
※噴出量は、水による吹付距離 150mm での数値。
※接続 空気:φ6×4 mmチューブ用、液材:φ6×4mm チューブ用

使用例

特殊ノズル装着例

離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50 特殊ノズル装着例 関連画像

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOF-50-062P

1個

36,947( 40,642円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

小形軽量でハンドリングが良く、チューリップパターンで狭い箇所や近距離での塗布に威力を発揮します。
【特長】
・グリップ下部にエアー用ジョイント・液体用ジョイントを集中した事により、優れたハンドリング性能。
・小形・軽量なので、長時間の作業でも疲れにくい設計。
・離型剤が水系化へ転換されている背景から、
・本体をアルミ(鍛造)+アルマイト処理とし耐食性を確保。
・引金など周辺部品はステンレス材を多用し、錆び対策。
・エア通路上の摺動部に使用しているグリスは、全てワセリン系を使用。
・離型剤自体がすべりやすいので、本体表面は梨地処理。
・最大噴出量180ml/min、ノズル口径はΦ0.6mm。
・噴出量調整・パターン調整は工具によるロック機構式。
・作業者の誤操作を防止します。
・ガンフック(座金組込ねじx2個付き)はオプション(部品コードNo.93018920)。
・ガンフックはガン上部への取付と、グリップ横にも取付可能であり作業者のベルトなどへ掛けることができます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50の型番TOF-50-062Pのページです。
型番TOF-50-062Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50

離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50

    手元圧力計

    手元圧力計

      スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

      スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

        フローガン FG

        フローガン FG

          ロータリー式手元圧力計

          ロータリー式手元圧力計

            超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

            超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

              吸上カップ

              吸上カップ

                マグスプレーガンセット 重力式

                マグスプレーガンセット 重力式

                  マグスプレーガンセット 吸上式

                  マグスプレーガンセット 吸上式

                    WTB マグ高粘度スプレーガンセット

                    WTB マグ高粘度スプレーガンセット

                      ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

                      ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

                        ラストレスコートガン

                        ラストレスコートガン

                          多彩ガンHS2YA-G

                          多彩ガンHS2YA-G

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所
                            通常価格 36,947円 8,046円 18,901円 33,713円 9,187円 17,798円 5,192円 13,216円 13,216円 15,730円 19,367円 43,638円 26,619円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目~   4日目   6日目  
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体ノズル無し スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガンセット スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                            供給方式 圧送 - 重力 圧送 - 重力 - 重力式 吸上式 吸上式 吸上式 圧送式 重力式
                            ノズル口径【区分】(mm) 1以下 - ~2 ~3 - 1以下 - - - ~6 - - -
                            パターン幅【区分】(mm) ~150 - ~200 - - - - - - ~100 - - -
                            液体噴出量【区分】(mℓ/min) ~200 - ~100 - - - - - - - - - -

                            離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト