(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型ロータリージョイント

L型ロータリージョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,290円
税込単価
2,519円

ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きが楽にいたしました。塗装時...

詳細情報を確認する

型番

AJR-02L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番AJR-02L
質量46g
空気ニップルG1/4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJR-02L

1個

2,290( 2,519円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きが楽にいたしました。
塗装時における空気ホースの塗面接触を防ぐことで、失敗コストが軽減できます。
トランクルーム内、ドアの内側、車の足廻り等の塗装時にホースが邪魔になりません。

カタログ

Loading...

AJR-02Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ロータリージョイントの型番AJR-02Lのページです。
型番AJR-02Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型ロータリージョイント

L型ロータリージョイント

    スプレーガン用塗料フィルター SFX-179シリーズ

    スプレーガン用塗料フィルター SFX-179シリーズ

      マグスプレーガンセット 吸上式

      マグスプレーガンセット 吸上式

        加圧式コンテナ

        加圧式コンテナ

          ラストレスコートガン

          ラストレスコートガン

            ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

            ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

              建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

              建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

                建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

                  吸上カップ

                  吸上カップ

                    かくはんカップ吸上式

                    かくはんカップ吸上式

                      ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

                      ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

                        吸上げ式カップ900cc

                        吸上げ式カップ900cc

                          メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 WTBワタベコーポレーション アネスト岩田 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション
                          通常価格 2,290円 8,976円 13,216円 10,233円 43,638円 19,367円 28,619円 25,414円 5,192円 28,260円 21,423円 2,803円
                          通常出荷日 4日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目~   6日目   6日目   5日目~   15日目   6日目   4日目  
                          スプレーガン種類 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品
                          空気ニップル G1/4 - - - - - - - - - - -

                          L型ロータリージョイントのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          スプレーガンのジョイント
                          評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                          狭い場所で使用するスプレーガンのジョイントとして使用しています。まぁまぁ自由に振れるので使いやすくなりました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました