(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RG-3L-1
丸吹きガン RG マルフキガンRG

丸吹きガン RG RG-3L-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
13,910円
税込単価
15,301円

【特長】・プラモデル・織物の絵かき、美術工芸、日曜大工等の塗装および染料の吹付...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.3
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~50
  • 接続種類(空気):
    G1/4
  • 接続種類:
    G1/4
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.24

型番

RG-3L-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RG-3L-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

丸吹きガン RG 外形図

 

製品仕様

型番塗料供給方式塗料ノズル
口径
φmm
吹付け
距離
mm
吹付け
空気圧力
MPa
空気
使用量
L/min
塗料
噴出量
ml/min
パタン
開き
mm
所要
圧縮機
kW
標準塗料容器質量
g
RG-3L-1
RG-3L1-1
重力0.42000.243015250.2~0.75重力式カップ
PC-51(220ml)
PC-61(130ml)
180
RG-3L-2
RG-3L1-2
0.63535
RG-3L-3
RG-3L1-3
1.0508035

・全機種、塗料ニップルG1/4、空気ニップルG1/4。
※空気量調節装置付き。

型番リスト

型番
ノズル口径【区分】(mm)
パターン幅【区分】(mm)
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
仕様
ノズル口径詳細(mm)
パターン幅詳細(mm)
液体噴出量詳細(mℓ/min)
空気使用量詳細(ℓ/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG-3L-1

1以下
25以下
50以下
標準
0.4
25
15
30

1個

13,910( 15,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラモデル・織物の絵かき、美術工芸、日曜大工等の塗装および染料の吹付けに最適です。
・このほか、自動車補修極少キズにも使えます。

カタログ

Loading...

RG-3L-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸吹きガン RGの型番RG-3L-1のページです。
型番RG-3L-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸吹きガン RG

丸吹きガン RG

    エンジンクリーナEC-7X         

    エンジンクリーナEC-7X         

      乱糸ガン SGD

      乱糸ガン SGD

        エンジンクリーナEC-7

        エンジンクリーナEC-7

          超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

          超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

            ピースガン・超小形スプレーガンMP

            ピースガン・超小形スプレーガンMP

              防錆用機器・下回り用機器 ボディアンダーシュッツガンBS-2

              防錆用機器・下回り用機器 ボディアンダーシュッツガンBS-2

                スプレーガン洗浄機

                スプレーガン洗浄機

                  小形・中形スプレーガン 圧送式 W-71/W-61/W-77

                  小形・中形スプレーガン 圧送式 W-71/W-61/W-77

                    建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                    建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                      長首ガン LW

                      長首ガン LW

                        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                          建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

                          建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

                            メーカー アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 13,910円 17,272円 60,207円 9,004円 17,798円 12,914円 11,982円 257,380円 19,540円 17,332円 53,229円 28,619円 25,414円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   4日目   1日目~   6日目   5日目~   6日目   6日目  
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                            供給方式 重力 吸上式 圧送 吸上式 重力 重力式 吸上式 - 圧送 重力式 圧送 加圧式 加圧式
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3 ~0.3 ~0.2 ~0.3 0.1以下 ~0.2 ~0.3 - ~0.4 ~0.5 - ~0.3 ~0.3
                            空気使用量【区分】(ℓ/min) ~50 ~100 ~100 ~100 ~50 10以下 ~200 - - ~300 - ~300 -
                            接続種類(空気) G1/4 G1/4 - G1/4 G1/4 1/8口径 G1/4 - G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4

                            丸吹きガン RGのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            中サイズの塗装用に
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            径が小さくて広い面積に使える塗装器具が必要になったので購入。サイズ調整などの機能は無いので用途は限定的ですが、補助的に使う分には十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            中サイズの塗装用に
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            径が小さくて広い面積に使える塗装器具が必要になったので購入。サイズ調整などの機能は無いので用途は限定的ですが、補助的に使う分には十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            この商品は社内で塗料の吹きかけ試験を行うために購入・使用しています。塗料の噴出量や空気量の調節等問題なく、社内で実施した塗料の評価・試験用としては充分満足できるものでした。この商品をミスミから購入したのは価格が明確なのと納期が早かったからです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RG-3L-3
                            RG-3L1-1
                            RG-3L1-2
                            RG-3L1-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル口径【区分】
                            (mm)
                            パターン幅【区分】
                            (mm)
                            液体噴出量【区分】
                            (mℓ/min)
                            仕様 ノズル口径詳細
                            (mm)
                            パターン幅詳細
                            (mm)
                            液体噴出量詳細
                            (mℓ/min)
                            空気使用量詳細
                            (ℓ/min)

                            16,523円

                            ( 18,175円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~2~50~100標準1.0358050

                            16,963円

                            ( 18,659円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1以下25以下50以下空気量調節装置付0.4251530

                            17,569円

                            ( 19,326円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1以下~5050以下空気量調節装置付0.6353530

                            17,569円

                            ( 19,326円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1以下~50~100空気量調節装置付1.0358050

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました