(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,901円
税込単価
20,791円

従来型の塗料(溶剤2液型ベースコート等)に最適なシリーズです。『小面積上塗り塗...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~2
  • パターン幅【区分】(mm):
    ~200
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min):
    ~100
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.2
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~100
  • 接続種類(空気):
    G1/4
  • 接続種類:
    G1/4
  • ノズル口径詳細(mm):
    1.2
  • パターン幅詳細(mm):
    160
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min):
    85
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.15
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    65

型番

W-50-124BPG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50 外形図

 

製品仕様

型番塗料供給方式塗料ノズル吹付空気圧力空気使用量塗料噴出量パタン開き適用空気
キャップ形式
所要圧縮機質量
W-50-124BPG重力φ1.2mm0.15MPa65 l/min85ml/min160mm500.4kW185g

・塗料粘度は、40秒/NK-2のプライマー・サフェーサ塗料の数値。
・塗料粘度20秒/NK-2
※塗料粘度は12秒/NK-2の自動車補修塗料用の数値

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-50-124BPG

1個

18,901( 20,791円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来型の塗料(溶剤2液型ベースコート等)に最適なシリーズです。
『小面積上塗り塗装工程専用』として。
【特長】
・端部飛散を軽減したことで黒ずみを軽減させました。
・低圧塗装時においても、微粒化が可能となりました。
・空気キャップへの塗料付着を軽減させました。
【用途】
・自動車補修専用塗料にご利用ください。

カタログ

Loading...

W-50-124BPGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50の型番W-50-124BPGのページです。
型番W-50-124BPGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

    スプレーガン洗浄機

    スプレーガン洗浄機

      ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

      ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

        スプレーガン用塗料フィルター SFX-179シリーズ

        スプレーガン用塗料フィルター SFX-179シリーズ

          フローガン FG

          フローガン FG

            エンジンクリーナEC-7

            エンジンクリーナEC-7

              ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

              ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

                長首ガン LW

                長首ガン LW

                  低圧超小形センターカップスプレーガン LPH-80

                  低圧超小形センターカップスプレーガン LPH-80

                    超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

                    超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

                      エンジンクリーナEC-7X         

                      エンジンクリーナEC-7X         

                        クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

                        クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

                          メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン)
                          通常価格 18,901円 257,380円 19,367円 8,976円 33,713円 9,004円 21,423円 53,229円 32,911円 17,798円 17,272円 5,229円
                          通常出荷日 9日目   4日目   6日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   1日目  
                          スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体ノズル無し スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 -
                          供給方式 重力 - 吸上式 - 圧送 吸上式 圧送式 圧送 重力 重力 吸上式 -
                          ノズル口径【区分】(mm) ~2 - - - ~3 ~3 - - - 1以下 ~3 -
                          パターン幅【区分】(mm) ~200 - - - - - - ~200 - - - -
                          液体噴出量【区分】(mℓ/min) ~100 - - - - ~500 - - - - ~500 -

                          スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          小範囲の補修に
                          評価 5.0満足度:5.02019/01/22
                          手のひらサイズ以下のスポット補修や、数センチの線傷だけどパネル全体の塗装まではしない場合に使っています。
                          一部だけボカシたりも出来ますので部分補修には最適です。
                          圧倒的に塗料消費量が少なく、仕上がりも美しいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました