(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50 (レビュー)

通常価格(税別)
17,798円
税込価格
19,578円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・低圧低空気量で少量噴出とし、タッチアップやぼかし塗装に最適です。
・オーバーミストが極めて少なく作業性の改善に役立ちます。
・塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装作業者の健康保全に寄与します。
【用途】
・自動車補修用(タッチアップ・ボカシ塗装)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    楽器塗装
    評価 5.0満足度:5.02019/08/08
    吸い上げ式が、古くなったので、この重量式にしました。小型で扱いやすいです。これだったら、コンプレッサーも小型で済みそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タッチアップに
    評価 5.0満足度:5.02019/01/22
    バンパーやボディのタッチアップペイントをこのガンで塗ってます。
    低圧ですがミストが細かく、キレイに修理出来ます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

    スプレーガン洗浄機

    スプレーガン洗浄機

      建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

      建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

        クリーミー吸上式スプレーガン67S、KS吸上式カップ

        クリーミー吸上式スプレーガン67S、KS吸上式カップ

          ロータリー式手元圧力計

          ロータリー式手元圧力計

            建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

            建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

              クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

              クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

                多用ガンSGS-2

                多用ガンSGS-2

                  クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

                  クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

                    ピースガン・超小形スプレーガンMP

                    ピースガン・超小形スプレーガンMP

                      長首ガン LW

                      長首ガン LW

                        多彩ガンHS2YA-G

                        多彩ガンHS2YA-G

                          多用ガンSGA-2

                          多用ガンSGA-2

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 17,798円 257,380円 17,332円 5,485円 9,187円 18,133円 4,698円 35,703円 5,229円 12,914円 53,229円 26,619円 27,735円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   9日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目   5日目~   6日目   6日目  
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 - スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 - スプレーガン本体 - スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                            供給方式 重力 - 重力式 - - 重力式 - 重力式 - 重力式 圧送 重力式 重力式
                            ノズル口径【区分】(mm) 1以下 - ~3 - - ~8 - ~8 - 1以下 - - ~8
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) 0.1以下 - ~0.5 - - ~0.5 - ~0.5 - ~0.2 - ~0.3 ~0.5
                            空気使用量【区分】(ℓ/min) ~50 - ~300 - - 10以下 - ~300 - 10以下 - ~300 ~300

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。