(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーブラシアクセサリ ミニグリップフィルタ HPA-MGF

エアーブラシアクセサリ ミニグリップフィルタ HPA-MGF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,892円 2,335円
税込単価
4,281円 2,569円

ホース内のホコリや水分除去に効果的なフィルタです。使いやすいグリップタイプです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

HPA-MGF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番タイプ入口出口
HPA-MGFグリップタイプG1/8メスG1/8オス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPA-MGF

1個

3,892円

2,335

( 2,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホース内のホコリや水分除去に効果的なフィルタです。使いやすいグリップタイプです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

HPA-MGFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーブラシアクセサリ ミニグリップフィルタ HPA-MGFの型番HPA-MGFのページです。
型番HPA-MGFに関する仕様情報を記載しております。

エアーブラシアクセサリ ミニグリップフィルタ HPA-MGFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました