(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズ

バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,310円 ~ 82,651円
税込価格
54,241円 ~ 90,916円

メタリック塗料など沈殿しやすい塗料の沈殿防止やスプレーガンの多本取り時の塗料圧...

詳細情報を確認する

  • 圧力調整範囲(MPa):
    0~0.6
  • 最大流量(ℓ/min):
    2.0
  • 最大一次圧力(MPa):
    0.6
  • 塗料入口:
    G1/4(PF1/4オス)
  • 塗料出口:
    G3/8(PF3/8オス)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズ 外形図

 

製品仕様

型番PR-B5BPR-B5BN
本体接液部材質アルミニウムステンレス
圧力調整範囲0~0.6MPa
最大流量2.0L/min
最大一次圧力0.6MPa
塗料入口G1/4B
塗料出口G3/8B
全長×全幅×全高84×165×260mm
質量850g1,020g
取付寸法2-M5×0.8, ねじ深さ8mm, 間隔22mm

※ アルミニウム仕様の製品は、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用。
  発錆の恐れがある液体を使用の場合は、ステンレス仕様の製品を推奨する。

型番リスト

型番
本体接液部材質
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミニウム
380-7754

1個

49,310( 54,241円 )

9日目

ステンレス
-

1個

82,651( 90,916円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メタリック塗料など沈殿しやすい塗料の沈殿防止やスプレーガンの多本取り時の塗料圧力安定のために、塗料減圧弁と一緒に塗料配管に組み込めば、塗料循環システムの構築が可能です。
塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズ

バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズ

    塗料循環ジョイント TJUシリーズ

    塗料循環ジョイント TJUシリーズ

      塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ

      塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ

        塗料中間フィルター TF-7シリーズ

        塗料中間フィルター TF-7シリーズ

          フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ

          フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ

            クリンセルター

            クリンセルター

              ターンテーブル

              ターンテーブル

                土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                  加圧タンク用蓋

                  加圧タンク用蓋

                    加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                    加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                      ステンレス加圧タンク

                      ステンレス加圧タンク

                        開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-

                        開放タンク 標準型 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-

                          加圧タンク 簡易圧送タイプ

                          加圧タンク 簡易圧送タイプ

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 フェザー アネスト岩田 ミスミ ミスミ ミスミ ケニス ミスミ ミスミ
                            通常価格 49,310円 30,700円 39,870円 14,084円 41,221円 2,206円 27,140円 - - - 96,900円 - 34,180円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   5日目~   5日目~   14日目   9日目   5日目  
                            圧力調整範囲(MPa) 0~0.6 - - - 0~0.6 - - - - - - - -
                            最大流量(ℓ/min) 2.0 - - - 2.0 - - - - - - - -
                            最大一次圧力(MPa) 0.6 - - - 2.5 - - - - - - - -
                            塗料入口 G1/4(PF1/4オス) G1/4(PF1/4オス) G3/8(PF3/8オス) - G3/8(PF3/8オス) - - - - - - - -
                            塗料出口 G3/8(PF3/8オス) G1/4(PF1/4オス) G1/4(PF1/4オス) - Rc1/4(PT1/4メス)×2ヶ - - - - - - - -

                            バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました