(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FCV-31
フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ フローコントロールバルブFCV-3シリーズ

フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ FCV-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,075円
税込単価
69,383円

【特長】・エアオペレート式塗料減圧弁のため、遠隔操作で塗料圧力・吐出量の調整が...

詳細情報を確認する

  • 圧力調整範囲(MPa):
    0~0.6
  • 最大流量(ℓ/min):
    2.0
  • 最大一次圧力(MPa):
    2.5
  • エア供給口:
    Rc1/8(PT1/8メス)
  • 塗料入口:
    G3/8(PF3/8オス)
  • 塗料出口:
    Rc1/4(PT1/4メス)×2ヶ

FCV-31 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ 外形図

FCV-3/3N

フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ 外形図

FCV-31/31N

製品仕様

型番FCV-3/3NFCV-31/31NFCV-31-R4/31N-R4FCV-31-R8/31N-R8
タイプ汎用ダンプバルブ
機能付
ダンプバルブ機能付
少量/低圧吐出用
本体接液部材質アルミニウム/ステンレスアルミニウム/ステンレスアルミニウム/ステンレスアルミニウム/ステンレス
調圧倍率1:11:11:41:8
目安吐出量100mL/min 以上35~100ml/min20~50ml/min
圧力調整範囲0~0.6MPa
最大流量2.0L/min
最大一次圧力2.5MPa
エア供給口Rc1/8 φ6チューブ用ジョイント付属
塗料入口G3/8B
塗料出口Rc1/4×2ヶ
全長×全幅×全高84×84×106mm84×112×112mm
質量570g/720g750g/900g
取付寸法(正面)2-M5×0.8,
ねじ深さ13mm,間隔20mm
-
取付寸法(背面)2-M5×0.8,ねじ深さ8mm,間隔22mm

※アルミニウム仕様の製品は、ジョイント、その他接液する箇所にメッキ処理を施した鉄製部品を使用している。
  発錆の恐れがある液体を使用の場合は、ステンレス仕様の製品を推奨する。

型番リスト

型番
仕様
本体接液部材質
調圧倍率
目安吐出量(mℓ/min)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCV-31

ダンプバルブ機能付
アルミニウム・ステンレス
1:1
100以上
-

1個

63,075( 69,383円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアオペレート式塗料減圧弁のため、遠隔操作で塗料圧力・吐出量の調整が可能。
・ロボットやレシプロケータでの塗装環境の場合、自動ガン近傍に取り付けることにより、高低差による吐出量の変動をなくすことができます。
・FCV-31-R4/R8はダイアフラムの空気室と塗料室の受圧面積に差を持たせているため、少吐出量の調整に最適です。

カタログ

 

FCV-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローコントロールバルブ FCV-3シリーズの型番FCV-31のページです。
型番FCV-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ

フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ

    塗料循環ジョイント TJUシリーズ

    塗料循環ジョイント TJUシリーズ

      塗料中間フィルター TF-7シリーズ

      塗料中間フィルター TF-7シリーズ

        塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ

        塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ

          クリンセルター

          クリンセルター

            バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズ

            バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズ

              ターンテーブル

              ターンテーブル

                土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                  土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                  土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                    加圧タンク 簡易圧送タイプ

                    加圧タンク 簡易圧送タイプ

                      開放タンク用蓋

                      開放タンク用蓋

                        加圧タンク用蓋

                        加圧タンク用蓋

                          加圧タンク用レギュレータ

                          加圧タンク用レギュレータ

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 フェザー アネスト岩田 アネスト岩田 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 41,221円 30,700円 14,084円 39,870円 2,206円 49,310円 27,140円 - - 34,180円 - - 10,240円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   4日目~   4日目~   4日目   3日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            圧力調整範囲(MPa) 0~0.6 - - - - 0~0.6 - - - - - - -
                            最大流量(ℓ/min) 2.0 - - - - 2.0 - - - - - - -
                            最大一次圧力(MPa) 2.5 - - - - 0.6 - - - - - - -
                            エア供給口 Rc1/8(PT1/8メス) - - - - - - - - - - - -
                            塗料入口 G3/8(PF3/8オス) G1/4(PF1/4オス) - G3/8(PF3/8オス) - G1/4(PF1/4オス) - - - - - - -

                            フローコントロールバルブ FCV-3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FCV-3
                            FCV-31-R4
                            FCV-31-R8
                            FCV-3N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 本体接液部材質 調圧倍率 目安吐出量
                            (mℓ/min)
                            トラスココード

                            41,221円

                            ( 45,343円 )
                            1個 -

                            3日目

                            汎用アルミニウム・ステンレス1:1100以上514-6739

                            67,411円

                            ( 74,152円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ダンプバルブ機能付 少量/低圧吐出用アルミニウム・ステンレス1:435~100-

                            69,954円

                            ( 76,949円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ダンプバルブ機能付 少量/低圧吐出用アルミニウム・ステンレス1:820~50514-6755

                            84,386円

                            ( 92,825円 )
                            1個 -

                            4日目

                            汎用ステンレス1:1100以上514-6763

                            塗装関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました