(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PR-5BL
塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ トリョウゲンアツベンPR-5Bシリーズ

塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ PR-5BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,079円
税込単価
52,887円

ダイアフラム方式の塗料減圧弁で、塗装膜厚の均一化といった塗装品質管理のため、塗...

詳細情報を確認する

  • 塗料入口:
    G3/8(PF3/8オス)
  • 塗料出口:
    G1/4(PF1/4オス)

PR-5BL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ 外形図

 

製品仕様

PR-5B,PR-5BN,PR-5BL,PR-5BLN

型番PR-5BPR-5BNPR-51BPR-5BLPR-5BLN
タイプ汎用縦置き式少量/低圧吐出用
本体接液部材質アルミニウムステンレスアルミニウムアルミニウムステンレス
圧力調整範囲0~0.6MPa0~0.3MPa
最大流量2.0L/min1.5L/min
最大一次圧力2.5MPa0.7MPa
塗料入口G3/8B
塗料出口G1/4B
全長×全幅×全高84×165×260mm84×141×220mm84×165×260mm
質量850g1,020g900g850g1,020g
取付寸法2-M5×0.8,ねじ深さ8mm,間隔22mm

型番リスト

型番
仕様
本体接液部材質
圧力調整範囲(MPa)
最大流量(ℓ/min)
最大一次圧力(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR-5BL

少量/低圧吐出用
アルミニウム
0~0.3
1.5
0.7
-

1個

48,079( 52,887円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイアフラム方式の塗料減圧弁で、塗装膜厚の均一化といった塗装品質管理のため、塗料圧力・吐出量を一定に保つことが可能です。
圧力調整範囲にあわせ、2タイプをラインナップ。ダイアフラムポンプと同様に本体接液部に鏡面仕上げ加工を施し、洗浄性が向上しました。

カタログ

 

PR-5BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料減圧弁 PR-5Bシリーズの型番PR-5BLのページです。
型番PR-5BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ

塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ

    バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズ

    バックプレッシャーバルブ PR-B5Bシリーズ

      フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ

      フローコントロールバルブ FCV-3シリーズ

        塗料循環ジョイント TJUシリーズ

        塗料循環ジョイント TJUシリーズ

          塗料中間フィルター TF-7シリーズ

          塗料中間フィルター TF-7シリーズ

            クリンセルター

            クリンセルター

              ターンテーブル

              ターンテーブル

                低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスエルボ

                低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスエルボ

                  低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オスソケット

                  低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オスソケット

                    低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ニップル

                    低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ニップル

                      低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスチーズ

                      低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスチーズ

                        低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット

                        低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット

                          低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 プラグ

                          低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 プラグ

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 フェザー アネスト岩田 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 39,870円 49,310円 41,221円 30,700円 14,084円 2,206円 27,140円 390円 490円 570円 650円 540円 290円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            塗料入口 G3/8(PF3/8オス) G1/4(PF1/4オス) G3/8(PF3/8オス) G1/4(PF1/4オス) - - - - - - - - -
                            塗料出口 G1/4(PF1/4オス) G3/8(PF3/8オス) Rc1/4(PT1/4メス)×2ヶ G1/4(PF1/4オス) - - - - - - - - -

                            塗料減圧弁 PR-5Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PR-5B
                            PR-5BLN
                            PR-5BN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 本体接液部材質 圧力調整範囲
                            (MPa)
                            最大流量
                            (ℓ/min)
                            最大一次圧力
                            (MPa)
                            トラスココード

                            39,870円

                            ( 43,857円 )
                            1個 -

                            5日目

                            汎用アルミニウム0~0.62.02.5380-7746

                            77,134円

                            ( 84,847円 )
                            1個 -

                            4日目

                            少量/低圧吐出用ステンレス0~0.31.50.7-

                            74,260円

                            ( 81,686円 )
                            1個 -

                            6日目

                            汎用ステンレス0~0.62.02.5514-7255

                            塗装関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました