(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AP-96形エアレス自動ガン

AP-96形エアレス自動ガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
55,414円
税込単価
60,955円

【特長】・小形・軽量コンパクト設計の高圧タイプです。・接液部はステンレス(SU...

詳細情報を確認する

型番

AL-96 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図 

AP-96形エアレス自動ガン 外形図

製品仕様

型番最高使用圧力
Mpa
質量
g
用途接続ネジ
AL-9625.0480自動塗装用G1/4B

使用例

AP-96形エアレス自動ガン 使用例関連画像
プランジャポンプ
・圧縮空気の圧力によりポンプを上下運動させ、塗料を吸込み、加圧して高圧塗料をエアレスガンへ送ります。
・圧力倍率に作動エアー圧力を掛けますと塗料圧力(全圧)になります。
(例)圧力倍率25:1のポンプで、入気エアー0.4MPaで使用しますと25×0.4=10MPaの塗料圧力になります。
・複動式ポンプですので上昇、下降時とも加圧供給しています。
(1)長首パイプ
各種あり用途に合ったものが選べます。
(2)ノズルチップ
スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
(3)空気減圧弁
作動エアーの圧力を制御します。
(4)塗料中間フィルタ
塗料中に含まれている細かいゴミを取り除きます。
(5)塗料ニップル
塗料ホースの接続に使用します。
(6)エアレス用塗料ホース
各種あります。
(7)ドレンバルブ
塗料圧力およびポンプ中の空気を抜く時使用します。
(8)吸込ホースセット
塗料を濾過し、吸込みます。

性質性能情報・試験情報 

AP-96形エアレス自動ガン 性質性能情報試験情報関連画像

※図中の0.3/0.5/0.7MPaは空気圧力を示します。

性能曲線のみかた
性能曲線は塗料噴出量を中心に塗料圧力、標準空気使用量、ストローク数との関係を表しており、このグラフをみることによって実際使用時の状況を想定できるようになっています。
(注)グラフは全て連続使用時の状態を表しておりますので「実際使用時には断続で使用するため」使用状況を充分考慮してグラフをみてください。
(注)コンプレッサの選定にあたっては、標準空気使用量80L→1PSを目安としてください。なお、断続使用の時は、使用状況に応じ2/3~1/2をかけて低めに選定しても充分です。
<例>ALS-3形をモデルに実際にみてみましょう。
(1)塗料噴出量1L/minの0.5MPaの実像との交点は塗料圧力10.3MPaとかわります。
(2)塗料噴出量1L/minの時、0.5MPaの点線との交点は標準空気使用量175L/min、つまり連続使用で約2PS、断続使用で1PSのコンプレッサが必要となります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-96

1個

55,414( 60,955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形・軽量コンパクト設計の高圧タイプです。
・接液部はステンレス(SUS303)及びG2を採用しているため、水系塗料に最適です。
・塗料シールには耐久性のすぐれたふっ素樹脂パッキンを採用しました。
・ニードル弁パッキンの増締めが、分解なしで外側からできます。
・塗料だまりが少なく、塗料の切れがよいスピットレスタイプです。

カタログ

 

AL-96で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AP-96形エアレス自動ガンの型番AL-96のページです。
型番AL-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AP-96形エアレス自動ガン

AP-96形エアレス自動ガン

    回転チップクリーナー TT-3B

    回転チップクリーナー TT-3B

      精和産業 中圧温風塗装機

      精和産業 中圧温風塗装機

        エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

        エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

          TT-3B回転クリーナー専用ノズルチップ NT-B

          TT-3B回転クリーナー専用ノズルチップ NT-B

            エアレスガン専用ガンスイベルヘッド GSH-1

            エアレスガン専用ガンスイベルヘッド GSH-1

              エアレススプレーガン ALG-7

              エアレススプレーガン ALG-7

                大形エアレスユニット ALS-653

                大形エアレスユニット ALS-653

                  近畿 ペイントパワー

                  近畿 ペイントパワー

                    長首パイプ ALP

                    長首パイプ ALP

                      アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

                      アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

                        アネスト岩田 マルチスプレーユニット

                        アネスト岩田 マルチスプレーユニット

                          精和産業 タフプランジャー H

                          精和産業 タフプランジャー H

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 精和産業 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 精和産業
                            通常価格 55,414円 7,709円 306,200円 10,348円 9,501円 44,703円 32,564円 908,632円 150,350円 7,307円 422,628円 641,378円 305,106円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   11日目   3日目~   4日目~   3日目   4日目   4日目   14日目   3日目~   14日目   14日目   5日目  
                            種類 エアレスオートガン エアレス用関連部品 エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレス用関連部品 エアレス用関連部品 エアレスハンドガン エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品
                            最高使用圧力(MPa) 25.0 - - - - - 25.0 27 - - - - -
                            用途 自動塗装用 - - - - - 一般塗装用、4本握り - - - - - -
                            トラスココード 514-5872 805-2391 - - - 514-6801 514-5881 514-5996 - - - - -

                            AP-96形エアレス自動ガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました