(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアレススプレーガン ALG-73

エアレススプレーガン ALG-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,808円
税込単価
48,189円

高粘度塗料の塗装に適しています。【特長】・洗浄性の向上:塗料通路の大径化により...

詳細情報を確認する

型番

ALG-73 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図 

単位:mm
エアレススプレーガン ALG-73 外形図

製品仕様

型番最高使用圧力
MPa
質量
g
用途接続ネジ
ALG-7325.0450高粘度用G3/8B

※ノズルチップは付属していません。

使用例

エアレススプレーガン ALG-73 使用例
プランジャポンプ
・圧縮空気の圧力によりポンプを上下運動させ、塗料を吸込み、加圧して高圧塗料をエアレスガンへ送ります。
・圧力倍率に作動エアー圧力を掛けますと塗料圧力(全圧)になります。
(例)圧力倍率25:1のポンプで、入気エアー0.4MPaで使用しますと25×0.4=10MPaの塗料圧力になります。
・複動式ポンプですので上昇、下降時とも加圧供給しています。
(1)長首パイプ
各種あり用途に合ったものが選べます。
(2)ノズルチップ
スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
(3)空気減圧弁
作動エアーの圧力を制御します。
(4)塗料中間フィルタ
塗料中に含まれている細かいゴミを取り除きます。
(5)塗料ニップル
塗料ホースの接続に使用します。
(6)エアレス用塗料ホース
各種あります。
(7)ドレンバルブ
塗料圧力およびポンプ中の空気を抜く時使用します。
(8)吸込ホースセット
塗料を濾過し、吸込みます。

性能・試験情報

エアレススプレーガン ALG-73 性質性能情報・試験情報

※図中の0.3/0.5/0.7MPaは空気圧力を示します。

性能曲線のみかた
性能曲線は塗料噴出量を中心に塗料圧力、標準空気使用量、ストローク数との関係を表しており、このグラフをみることによって実際使用時の状況を想定できるようになっています。
(注)グラフは全て連続使用時の状態を表しておりますので「実際使用時には断続で使用するため」使用状況を充分考慮してグラフをみてください。
(注)コンプレッサの選定にあたっては、標準空気使用量80L→1PSを目安としてください。なお、断続使用の時は、使用状況に応じ2/3~1/2をかけて低めに選定しても充分です。
<例>ALS-3形をモデルに実際にみてみましょう。
(1)塗料噴出量1L/minの0.5MPaの実像との交点は塗料圧力10.3MPaとかわります。
(2)塗料噴出量1L/minの時、0.5MPaの点線との交点は標準空気使用量175L/min、つまり連続使用で約2PS、断続使用で1PSのコンプレッサが必要となります。
(3)塗料噴出量1L/minの時、一点鎖線との交点はストローク数約35回/minとわかります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALG-73

1個

43,808( 48,189円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高粘度塗料の塗装に適しています。
【特長】
・洗浄性の向上:塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。
・安全性の向上:最高使用圧力×4倍以上の耐圧強度、世界の流れ及び安全性向上のため、今モデルよりスプレーロックを廃止しました(セーフティーロックは従来通り装備しています)。
・ハンドリング性の向上:引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し、引金荷重を低減しました。
・軽量・小形化:耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。
・高メンテナンス性:分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。
・ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立の容易化を計りました(ALG-73形は高粘度用ですので濾過網は内蔵しておりません)。

カタログ

 

ALG-73で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアレススプレーガン ALG-73の型番ALG-73のページです。
型番ALG-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアレススプレーガン ALG-73

エアレススプレーガン ALG-73

    エアレススプレーガン ALG-72

    エアレススプレーガン ALG-72

      エアレススプレーガン ALG-7

      エアレススプレーガン ALG-7

        ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

        ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

          AP-96形エアレス自動ガン

          AP-96形エアレス自動ガン

            回転チップクリーナー TT-3B

            回転チップクリーナー TT-3B

              アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

              アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

                精和産業 タフプランジャー H

                精和産業 タフプランジャー H

                  精和産業 タフプランジャー A

                  精和産業 タフプランジャー A

                    精和産業 中圧温風塗装機

                    精和産業 中圧温風塗装機

                      精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

                      精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

                        大形エアレスユニット ALS-653

                        大形エアレスユニット ALS-653

                          エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

                          エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 精和産業 精和産業 精和産業 精和産業 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 43,808円 36,934円 32,564円 500,366円 55,414円 7,709円 596,723円 305,106円 329,136円 306,200円 432,394円 908,632円 10,348円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   14日目   5日目   5日目   11日目   4日目   4日目   4日目~  
                            種類 エアレスハンドガン エアレスハンドガン エアレスハンドガン エアレスユニット品 エアレスオートガン エアレス用関連部品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレス用関連部品
                            最高使用圧力(MPa) 25.0 25.0 25.0 20.6 25.0 - - - - - - 27 -
                            用途 高粘度用 一般塗装用、2本握り 一般塗装用、4本握り - 自動塗装用 - - - - - - - -
                            トラスココード 514-5902 514-5899 514-5881 421-0620 514-5872 805-2391 - - - - - 514-5996 -

                            エアレススプレーガン ALG-73のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました