(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大形エアレスユニット ALS-653

大形エアレスユニット ALS-653

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
908,632円
税込単価
999,495円

微粒化しにくい高・中粘度塗料の多本取り塗装用としてご利用できます。【特長】・作...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エアレスユニット品
  • 最高使用圧力(MPa):
    27
  • 最大吐出量(ℓ/min):
    12.5
  • 圧力倍率:
    45:1
  • 標準付属品/塗料フィルタ(中間・吸込口):
    付属
  • 標準付属品/ドレン抜き:
    付属(ドレンホースは付属しません)
  • トラスココード:
    514-5996

型番

ALS-653 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図 

大形エアレスユニット ALS-653 

製品仕様

型番ALS-653
カート式
最高使用圧力MPa 27
最大吐出量L/min 12.5
圧力倍率45:1
最高使用空気圧力MPa 0.6
塗料吐出口G1/4B
空気供給口 クイックカプラ付15mm竹の子ジョイント
全長×全幅×全高mm800×730×1200
質量kg 86
標準付属品塗料フィルタ (中間・吸込口)
ドレンバルブ付(ドレンホースは付属しません)

(注) エアレスガン・ノズルチップは付属していません。

性質性能情報・試験情報 

大形エアレスユニット ALS-653 性質性能情報・試験情報

※図中の0.3/0.45/0.6MPaは空気圧力を示します。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALS-653

1個

908,632( 999,495円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微粒化しにくい高・中粘度塗料の多本取り塗装用としてご利用できます。
【特長】
・作業に余裕ができます。
・高・中粘度塗料の多本取り塗装用。
・吐出量を多くした、厚付け塗装用。
・高粘度塗料に最適。
・微粒化しにくい高粘度塗料の塗装用。
・高所遠隔を長尺ホースによる塗装用。

カタログ

 

ALS-653で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大形エアレスユニット ALS-653の型番ALS-653のページです。
型番ALS-653に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大形エアレスユニット ALS-653

大形エアレスユニット ALS-653

    アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

    アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

      アネスト岩田 マルチスプレーユニット

      アネスト岩田 マルチスプレーユニット

        アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

        アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

          精和産業 タフプランジャー H

          精和産業 タフプランジャー H

            精和産業 タフプランジャー A

            精和産業 タフプランジャー A

              精和産業 タイルエ-ス

              精和産業 タイルエ-ス

                精和産業 中圧温風塗装機

                精和産業 中圧温風塗装機

                  近畿 ペイントパワー

                  近畿 ペイントパワー

                    回転チップクリーナー TT-3B

                    回転チップクリーナー TT-3B

                      ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

                      ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700

                        エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

                        エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

                          TT-3B回転クリーナー専用ノズルチップ NT-B

                          TT-3B回転クリーナー専用ノズルチップ NT-B

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 精和産業 精和産業 精和産業 精和産業 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 908,632円 422,628円 641,378円 596,723円 305,106円 329,136円 1,094,157円 306,200円 150,350円 7,709円 500,366円 10,348円 9,501円
                            通常出荷日 4日目   14日目   14日目   14日目   5日目   5日目   5日目   11日目   14日目   3日目   3日目   3日目~   4日目~  
                            種類 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレス用関連部品
                            最高使用圧力(MPa) 27 - - - - - - - - - 20.6 - -
                            最大吐出量(ℓ/min) 12.5 - - - - - - - - - 4.2 - -
                            圧力倍率 45:1 - - - - - - - - - - - -
                            標準付属品/塗料フィルタ(中間・吸込口) 付属 - - - - - - - - - - - -

                            大形エアレスユニット ALS-653のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました