(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NAR-204
ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズ ダイアフラムガタゲンアツベンNAR/AR

ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズ NAR-204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,915円
税込単価
10,907円

圧力を調節する。必要圧力をキープするために、安定した圧力調整を行ないます。【特...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    減圧弁
  • 使用流体:
    空気
  • 減圧弁種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • エア供給口 接続種類:
    Rc
  • エア吐出口 接続種類:
    Rc

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NAR-204 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

NARシリーズ

型番接続口径空気流量
L/min
1次側最高圧力
MPa
2次側圧力調整範囲
MPa
最高使用温度(流体温度)℃
NAR-202Rc1/421000.970.05~0.8360
NAR-203Rc3/82800
NAR-204Rc1/25000

ARシリーズ

型番接続口径空気流量
L/min
1次側最高圧力
MPa
2次側圧力調整範囲
MPa
最高使用温度
(流体温度)℃
備考
AR-206BGRc3/4100002.060.07~0.8365空気流量は1次側圧力0.7MPa、2次側設定
圧力0.5MPa時で、圧力降下は0.08MPa。
AR-208BGRc1
AR-302CGRc1/43500.04~0.83

型番リスト

型番
エア供給口 接続径
エア吐出口 接続径
1次側圧力(MPa)
空気流量(l/min)
圧力調整範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAR-204

1/2
1/2
~0.97
5000
0.05~0.83

1個

9,915( 10,907円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力を調節する。
必要圧力をキープするために、安定した圧力調整を行ないます。
【特長】
・設定圧力の5%を超えると自動的に大気へ放出し、二次側圧力を調整するセルフリリース式。
・NAR型は圧力計を内蔵したコンパクトタイプなので片手で圧力調節ができ、ワンプッシュでロックもできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

NAR-204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズの型番NAR-204のページです。
型番NAR-204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズ

ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズ

    食品製造工程向け リバースレギュレータ R2100

    食品製造工程向け リバースレギュレータ R2100

      小形減圧弁 ARX20シリーズ

      小形減圧弁 ARX20シリーズ

        食品製造工程向け レギュレータ R1000・2000・3000・4000・6000

        食品製造工程向け レギュレータ R1000・2000・3000・4000・6000

          ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ

          ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ

            GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

            GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

              レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

              レギュレータ (モジュラータイプ 中圧) RM3000シリーズ

                【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                  クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                  クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                    レギュレータ エルボ

                    レギュレータ エルボ

                      レギュレータ Nシリーズ

                      レギュレータ Nシリーズ

                        レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

                        レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

                          精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ

                          精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ

                            メーカー アネスト岩田 CKD SMC CKD 日本ピスコ AirTAC(エアタック) CKD CKD CKD ミスミ CHELIC(チェリック) 日本精器 SMC
                            通常価格 6,305円 - 218円 - 4,059円 1,379円 - 3,091円 - 1,890円 2,118円 6,318円 16,899円
                            通常出荷日 5日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~  
                            レギュレータ/増圧弁 減圧弁 レギュレータ - レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 - 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 窒素 圧縮空気 エア用 空気 空気 / 窒素
                            減圧弁種類 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 精密制御
                            形状 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 エルボ 標準 標準 標準
                            使用環境 標準 - - - 標準 標準 標準 - - 標準 標準 標準 クリーン対応 / 禁油対応 / 耐腐食環境

                            ダイアフラム型減圧弁 NAR/ARシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AR-206BG
                            AR-208BG
                            AR-302CG
                            NAR-202
                            NAR-203
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            エア供給口 接続径 エア吐出口 接続径 1次側圧力
                            (MPa)
                            空気流量
                            (l/min)
                            圧力調整範囲
                            (MPa)

                            19,078円

                            ( 20,986円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/43/4~2.06100000.07~0.83

                            22,245円

                            ( 24,470円 )
                            1個 -

                            5日目

                            11~2.06100000.07~0.83

                            6,305円

                            ( 6,936円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/41/4~2.063500.04~0.83

                            7,236円

                            ( 7,960円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1/41/4~0.9721000.05~0.83

                            6,832円

                            ( 7,515円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/83/8~0.9728000.05~0.83

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました