(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアートランスホーマ FR

エアートランスホーマ FR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,044円
税込単価
11,048円

空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な空気清浄機です。取り付けが簡...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    減圧弁
  • 使用流体:
    空気
  • 減圧弁種類:
    エアートランスホーマ
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • エア供給口 接続種類:
    Rc
  • エア供給口 接続径:
    1/4
  • エア吐出口 接続種類:
    Rc
  • エア吐出口 接続径:
    1/4
  • 1次側圧力(MPa):
    ::1.0
  • 空気流量(l/min):
    180
  • 圧力調整範囲(MPa):
    0.04~0.83

型番

FR-102CMG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番空気
取出口
ドレン
方式
空気
流量
L/min
1次側
最高圧力
Mpa
2次側
最高圧力
Mpa
最高使用
温度(流体温度)
ろ過度
μm
備考
FR-102CMGRc1/4手動1801.00.04~0.836520空気流量は1次側圧力0.69MPa、
2次側圧力0.49MPa時のもの。
また、圧力降下は0.05MPa。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-102CMG

1個

10,044( 11,048円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な空気清浄機です。
取り付けが簡単なミニチュアタイプです。

カタログ

 

FR-102CMGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアートランスホーマ FRの型番FR-102CMGのページです。
型番FR-102CMGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアートランスホーマ FR

エアートランスホーマ FR

    レギュレータ エルボ

    レギュレータ エルボ

      ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

      ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

        パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

        パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

          レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

          レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

            圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

            圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

              空気減圧弁 RRシリーズ

              空気減圧弁 RRシリーズ

                エア用減圧弁

                エア用減圧弁

                  小形直動精密レギュレータRJB500シリーズ

                  小形直動精密レギュレータRJB500シリーズ

                    ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ

                    ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ

                      リリーフ弁 B6061 シリーズ

                      リリーフ弁 B6061 シリーズ

                        クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                        クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                          レギュレータ ユニオン

                          レギュレータ ユニオン

                            メーカー アネスト岩田 ミスミ 日本ピスコ コガネイ CKD 日本ピスコ アネスト岩田 ミスミ CKD SMC CKD コガネイ ミスミ
                            通常価格 10,044円 1,890円 1,622円 1,772円 - 1,797円 15,964円 3,160円 - 2,294円 4,103円 4,502円 2,160円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 減圧弁 レギュレータ 圧力制御弁 レギュレータ レギュレータ 圧力制御弁 減圧弁 その他 レギュレータ レギュレータ リリーフ弁 レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 圧縮空気 空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気
                            減圧弁種類 エアートランスホーマ 標準 逆止弁付 標準 標準 逆止弁付 標準 標準 精密制御 標準 標準 標準 標準
                            形状 標準 エルボ ワンタッチ継手形エルボ ワンタッチ継手形エルボ 標準 ワンタッチ継手形ストレート 標準 標準 ワンタッチ継手形 - 標準 ワンタッチ継手形エルボ ユニオン
                            使用環境 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 - 標準

                            エアートランスホーマ FRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました