(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアートランスホーマ RRシリーズ

エアートランスホーマ RRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
29,555円 ~ 43,157円
税込価格
32,511円 ~ 47,473円

圧力を調節する。必要圧力をキープするために、安定した圧力調整を行ないます。【特...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    減圧弁
  • 使用流体:
    空気
  • 減圧弁種類:
    エアートランスホーマ
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • エア供給口 接続種類:
    G
  • エア供給口 接続径:
    3/8
  • エア吐出口 接続種類:
    G
  • エア吐出口 接続径:
    1/4
  • 空気流量(l/min):
    780
  • エアーコック左側:
    調圧空気

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RR-AP4B

エアートランスホーマ RRシリーズ RR-AP4B 外形図

 

RR-A,RR-AS,RR-AT

エアートランスホーマ RRシリーズ RR-A,RR-AS,RR-AT 外形図

 

製品仕様

コンプレッサ取付型

型番空気
取出口
ドレン
方式
空気
流量
L/min
1次側
最高圧力
MPa
2次側
最高圧力
MPa
最高使用温度
(流体温度)
ろ過度
μm
適応
圧縮機
備考
RR-AP4BG1/4手動7801.40.05

1.13
8020タンクマウント
タイプ全機種(※)
空気流量は1次側圧力0.69MPa、
2次側圧力0.49MPa時のもの。
また、圧力降下は0.05MPa。

壁掛け型、別置型

型番空気
取出口
ドレン
方式
空気
流量
L/min
1次側
最高圧力
MPa
2次側
最高圧力
MPa
最高使用温度
(流体温度)
ろ過度
μm
備考
RR-AG1/4手動7801.00.05~0.788020空気流量は1次側圧力0.69MPa、
2次側圧力0.49MPa時のもの。
また、圧力降下は0.05MPa。
RR-AS
RR-AT1.40.05~1.13

使用例

RR-AP4B取付例

エアートランスホーマ RRシリーズ 使用例関連画像

 

型番リスト

型番
1次側圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
エアーコック右側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~1.0
0.05~0.78
元圧空気

1個

29,555( 32,511円 )

9日目

~1.4
0.05~1.13
元圧空気

1個

35,734( 39,307円 )

3日目

~1.0
0.05~0.78
調圧空気

1個

37,991( 41,790円 )

5日目

~1.4
0.05~1.13
元圧空気

1個

43,157( 47,473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力を調節する。
必要圧力をキープするために、安定した圧力調整を行ないます。
【特長】
・エアートランスフォーマは空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な空気清浄機です。
・RRーAP4B形:向かって右側がタンク圧力(元圧)、左側は調整圧力で圧力計の値です。
・RRーA形:向かって右側がタンク圧力(元圧)、左側は調整圧力で圧力計の値です。
・RRーAS形:空気取出口が2ヵ所とも調整圧力です。
・RRーAT:高圧力(1.0MPa以上)の場合にご使用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアートランスホーマ RRシリーズ

エアートランスホーマ RRシリーズ

    塗料減圧弁

    塗料減圧弁

      塗料減圧弁(ふっ素樹脂コート)          

      塗料減圧弁(ふっ素樹脂コート)          

        フィルタ付減圧弁 IWシリーズ

        フィルタ付減圧弁 IWシリーズ

          塗料減圧弁回路SUS              

          塗料減圧弁回路SUS              

            精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

            精密レギュレータ省エアタイプ RPEシリーズ

              小形レギュレータ RB500-SSC6

              小形レギュレータ RB500-SSC6

                小形レギュレータRB500シリーズ

                小形レギュレータRB500シリーズ

                  空気減圧弁 RRシリーズ

                  空気減圧弁 RRシリーズ

                    エアートランスホーマ FR

                    エアートランスホーマ FR

                      精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ

                      精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ

                        リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                        リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

                          レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                          レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ

                            メーカー アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 SMC 明治機械製作所 CKD CKD CKD アネスト岩田 アネスト岩田 SMC CKD CKD
                            通常価格 29,555円 48,549円 74,756円 5,779円 98,147円 10,091円 4,398円 - 15,964円 10,044円 6,417円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 25日目   25日目   3日目~   25日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 減圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ 減圧弁 減圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            減圧弁種類 エアートランスホーマ 標準 標準 フィルタレギュレータ 標準 精密制御 標準 標準 標準 エアートランスホーマ - 標準 標準
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手形 標準 標準 標準 標準 標準
                            使用環境 標準 - - - - 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準

                            エアートランスホーマ RRシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンプレッサーからのエアー供給で
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/01
                            コンプレッサーと繋いでエアーの水分除去に必須です。
                            レギュレーターとして使う事よりもフィルター要素が強いと思いますがさすが定番アイテムだけに長年使ってもOKでした。前のは15年選手ですが全く壊れることも無く使えたので耐久性は折り紙付き。
                            というか業界定番アイテムだけに信頼性は抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました