(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASF650B-10
フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ コガタヨウ サブミクロンフィルタASFシリーズ

フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ ASF650B-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,691円
税込単価
6,260円

固形異物・油分・臭気を取り除く。水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フィルタ
  • 濾過度:
    0.3
  • 種類詳細:
    フィルタ

型番

ASF650B-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ASF650B-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ASF1300B-14D/14DL

フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ ASF1300B-14D/14DL 外形図

(1)Oリング(ゴム) (2)ガスケット(ゴム) (3)エレメント(ペーパー他)
(4)M5六角穴付ボルト(ニッケルメッキ) (5)ボディ(アルミ合金) (6)形式銘板
(7)ハウジング(アルミ合金) (8)サイトグラス (9)オートドレン

製品仕様

エアサブミクロンフィルタ

項目型番
ASF650B-10(L)ASF650B-10D(L)ASF1300B-14D(L)ASF2000B-14D(L)ASF3000B-14D(L)
接続口径Rc1/4(Rc3/8)Rc3/8(Rc1/2)Rc1/2(Rc3/4)Rc3/4(Rc1)
ドレン排出方式手動自動
0.7MPa時流量L/min6501,3002,0003,000
1.0MPa時流量L/min7301,7002,7004,100
1.4MPa時流量L/min-2,4003,7005,600
ろ過度μm0.3
使用圧力MPa11.4
使用温度範囲(流体温度)-5~60℃(※凍結なきこと)
質量kg0.460.50.91.42.1

型番リスト

型番
接続口径
ドレン方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASF650B-10

Rc 1/4
手動

1個

5,691( 6,260円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固形異物・油分・臭気を取り除く。
水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気に変えます。
【特長】
・メタルボール材質採用で耐溶剤に優れています。
・1.4MPaに対応したラインアップ(一部機種をのぞく)。
・作動性に優れたオートドレンを採用。
・手動式でもドレンコックが操作しやすい回転式です。
・わかりやすい形式表示(エア・サブミクロン・フィルタ)。


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

カタログ

 

ASF650B-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズの型番ASF650B-10のページです。
型番ASF650B-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

    フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

    フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

      フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

      フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

        エアフィルター AF-1

        エアフィルター AF-1

          ベビコン用防塵フィルタ

          ベビコン用防塵フィルタ

            中間水分離器キット

            中間水分離器キット

              オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

              オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

                デリシャスエアー

                デリシャスエアー

                  台数制御盤 MUC-2

                  台数制御盤 MUC-2

                    空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

                    空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

                      SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

                      SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

                        給油・無給油兼用エアホース

                        給油・無給油兼用エアホース

                          SmartAirオプション品 キャスター

                          SmartAirオプション品 キャスター

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 VACTRONICS(バクトロニクス) 日立産機システム アネスト岩田 日立産機システム フクハラ アネスト岩田 SMC アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 5,691円 4,729円 4,211円 5,989円 9,524円 15,876円 38,968円 7,037円 252,006円 75,224円 20,479円 15,805円 30,934円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目~   11日目   3日目   5日目   18日目~   38日目   4日目   4日目  
                            種類 フィルタ フィルタ フィルタ フィルタ フィルタ 関連機器・部品 - フィルタ 関連機器・部品 冷却機器 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品
                            濾過度 0.3 0.01 - - - - - - - - - - -
                            種類詳細 フィルタ フィルタ フィルタ - - 中間水分離器 - - 制御盤 - ドレン エアブラシ・ホース キャスタ・ホイール

                            フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASF1300B-14D
                            ASF2000B-14D
                            ASF3000B-14D
                            ASF650B-10D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続口径 ドレン方式

                            17,389円

                            ( 19,128円 )
                            1個 -

                            5日目

                            Rc 3/8B自動

                            22,152円

                            ( 24,367円 )
                            1個 -

                            5日目

                            Rc 1/2B自動

                            24,773円

                            ( 27,250円 )
                            1個 -

                            5日目

                            Rc 3/4B自動

                            7,898円

                            ( 8,688円 )
                            1個 -

                            5日目

                            Rc 1/4自動

                            コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました