(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALF2000B-14D
フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ フィルタ(コガタヨウ)ラインフィルタALFシリーズ

フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ ALF2000B-14D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,343円
税込単価
23,477円

固形異物・油分・臭気を取り除く。水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ALF2000B-14D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALF2000B-14D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ 外形図

(1)Oリング(ゴム) (2)ガスケット(ゴム) (3)エレメント(ペーパー他)
(4)M5六角穴付ボルト (ニッケルメッキ)(5)ボディ(アルミ合金) (6)形式銘板
(7)ハウジング(アルミ合金) (8)サイトグラス (9)オートドレン

製品仕様

エアラインフィルタ

項目形式
ALF800B-10(L)ALF800B-10D(L)ALF1300B-14D(L)ALF2000B-14D(L)ALF3000B-14D(L)
接続口径Rc1/4(Rc3/8)Rc3/8(Rc1/2)Rc1/2(Rc3/4)Rc3/4(Rc1)
ドレン排出方式手動自動
0.7MPa時流量L/min8001,3002,0003,000
1.0MPa時流量L/min9001,7002,7004,100
1.4MPa時流量L/min-2,4003,7005,600
ろ過度μm53
使用圧力MPa1.01.4
使用温度範囲(流体温度)-5~60℃(※凍結なきこと)
質量kg0.440.490.91.42.1

型番リスト

型番
濾過度
接続口径
ドレン方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALF2000B-14D

3
Rc 1/2B
自動

1個

21,343( 23,477円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固形異物・油分・臭気を取り除く。
水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気に変えます。
【特長】
・メタルボール材質採用で耐溶剤に優れています。
・1.4MPaに対応したラインアップ(一部機種をのぞく)。
・作動性に優れたオートドレンを採用。
・手動式でもドレンコックが操作しやすい回転式です。
・わかりやすい形式表示(エア・ライン・フィルタ)。


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ALF2000B-14Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズの型番ALF2000B-14Dのページです。
型番ALF2000B-14Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

    フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

    フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

      フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

      フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

        関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

        関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

          デリシャスエアー

          デリシャスエアー

            SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

            SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

              中間水分離器キット

              中間水分離器キット

                給油・無給油兼用エアホース

                給油・無給油兼用エアホース

                  ベビコン用防塵フィルタ

                  ベビコン用防塵フィルタ

                    オイルアラーム

                    オイルアラーム

                      SmartAirオプション品 外部操作キット

                      SmartAirオプション品 外部操作キット

                        冷凍式エアードライヤ RDGシリーズ

                        冷凍式エアードライヤ RDGシリーズ

                          SmartAirオプション品 キャスター

                          SmartAirオプション品 キャスター

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 フクハラ アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 日立産機システム アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 4,211円 4,729円 5,691円 23,531円 7,037円 20,479円 15,876円 15,805円 9,524円 21,806円 25,448円 192,153円 30,934円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   3日目   38日目   4日目~   4日目   6日目   19日目   4日目   5日目   4日目  
                            種類 フィルタ フィルタ フィルタ 関連機器・部品 フィルタ 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品 フィルタ 関連機器・部品 関連機器・部品 - 関連機器・部品
                            種類詳細 フィルタ フィルタ フィルタ - - ドレン 中間水分離器 エアブラシ・ホース - オイルアラーム・センサ 外部操作機 - キャスタ・ホイール

                            フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALF1300B-14D
                            ALF3000B-14D
                            ALF800B-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            濾過度 接続口径 ドレン方式

                            15,129円

                            ( 16,642円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3Rc 3/8B自動

                            28,372円

                            ( 31,209円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3Rc 3/4B自動

                            4,211円

                            ( 4,632円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5Rc 1/4手動

                            コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました