(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SmartAirオプション品 キャスター

SmartAirオプション品 キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,934円
税込単価
34,027円

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir/ThinkAir 標準仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連機器・部品
  • 使用機種:
    SmartAir 1.5/2.2/3.7 kW
  • 種類詳細:
    キャスタ・ホイール

型番

OCX-813 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類使用機種
OCX-813キャスタ・ホイールSmartAir 1.5/2.2/3.7 kW

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OCX-813

1個

30,934( 34,027円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir/ThinkAir 標準仕様のキャスターです。


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

OCX-813で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SmartAirオプション品 キャスターの型番OCX-813のページです。
型番OCX-813に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SmartAirオプション品 キャスター

SmartAirオプション品 キャスター

    SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

    SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

      SmartAirオプション品 外部操作キット

      SmartAirオプション品 外部操作キット

        中間水分離器キット

        中間水分離器キット

          ベビコン用防塵フィルタ

          ベビコン用防塵フィルタ

            給油・無給油兼用エアホース

            給油・無給油兼用エアホース

              デリシャスエアー

              デリシャスエアー

                関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

                関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

                  オイルアラーム

                  オイルアラーム

                    フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

                    フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

                      フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

                      フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

                        冷凍式エアードライヤ RDGシリーズ

                        冷凍式エアードライヤ RDGシリーズ

                          フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

                          フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 日立産機システム アネスト岩田 フクハラ 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 30,934円 20,479円 25,448円 15,876円 9,524円 15,805円 7,037円 23,531円 21,806円 4,211円 4,729円 192,153円 5,691円
                            通常出荷日 4日目   38日目   4日目   4日目~   6日目   4日目   3日目   6日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品 フィルタ 関連機器・部品 フィルタ 関連機器・部品 関連機器・部品 フィルタ フィルタ - フィルタ
                            使用機種 SmartAir 1.5/2.2/3.7 kW SmartAir 0.75 kW SmartAir(SLPシリーズ) - - - - - - - - - -
                            種類詳細 キャスタ・ホイール ドレン 外部操作機 中間水分離器 - エアブラシ・ホース - - オイルアラーム・センサ フィルタ フィルタ - フィルタ

                            SmartAirオプション品 キャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました