(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

通常単価(税別)
51,351円
税込単価
56,486円

ドレン処理バルブの故障が大幅減少!ドレンの排出を自動的に行い、エアー機器の故障...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドレン処理器
  • ドレン処理機種類:
    ドレン処理器+排出器
  • ドレン排出:
    自動排出
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.90
  • 入口接続ねじの呼び:
    1/2B
  • 入口接続種類:
    R(Rc)
  • 出口接続種類:
    R(Rc)
  • 出口ねじの呼び:
    1/2B
  • 寸法(mm):
    160x100x200
  • トラスココード:
    253-3545
  • JANコード:
    4580114131365
  • 幅(mm):
    100
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    200
  • ドレン排出(cm3/min):
    0.95
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.13~0.9
  • 流体温度:
    ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。エアの圧力だけで作動するため、電源は不要です。排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
  • 流体温度:
    2~60℃
  • 質量(g):
    1400

型番

AD-24-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-24-A

10

1個

51,351( 56,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドレン処理バルブの故障が大幅減少!
ドレンの排出を自動的に行い、エアー機器の故障を未然に防ぎます。
エアーの圧力だけで作動するため電源不要です。

AD-24-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-Aの型番AD-24-Aのページです。
型番AD-24-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

    フクハラ ドレンクリーナ

    フクハラ ドレンクリーナ

      ドレンクリーン

      ドレンクリーン

        フクハラ ドレン分離槽

        フクハラ ドレン分離槽

          フクハラ 補助装置

          フクハラ 補助装置

            iB-Cyclone IBCYシリーズ

            iB-Cyclone IBCYシリーズ

              オートドレンバルブ AD402・600

              オートドレンバルブ AD402・600

                エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

                エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

                  オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

                  オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

                    空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

                    空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

                      ドレンフィルタ DFシリーズ

                      ドレンフィルタ DFシリーズ

                        空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

                        空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

                          ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

                          ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

                            メーカー 前田シェルサービス フクハラ 明治機械製作所 フクハラ フクハラ コガネイ SMC フクハラ SMC 明治機械製作所 コガネイ オリオン機械 CKD
                            通常価格 51,351円 25,292円 114,239円 289,607円 199,114円 5,831円 1,489円 33,427円 5,922円 9,429円 5,757円 15,260円 23,594円
                            通常出荷日 1日目   14日目   8日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ドレン処理器 - ドレン処理器 - - ドレン排出器 - ドレントラップ ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器
                            ドレン処理機種類 ドレン処理器+排出器 - ドレン処理器+排出器 - - - - - - - - - -
                            ドレン排出 自動排出 - 自動排出 - - - - 自動/手動排出 自動排出 自動排出 - 自動排出 NCタイプ:無加圧時排出無
                            最高使用圧力(MPa) 0.90 - - - - 1 - 1.5 1 - 0.97 0.98 1
                            入口接続ねじの呼び 1/2B - - - - - - 1/4 - - - 1/2B 1/2B

                            自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました