【特長】・汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。・竜巻の原理で湿度約15%の...
使用圧力 | 0.3~0.7MPa |
---|---|
最大流量 | 750L/min(ANR)0.7MPa時 ※L/min(ANR)とは、大気圧状態での容積のことです。 |
使用温度範囲 | 3~40℃ |
接続口径 | Rp1/2インチ |
質量 | 0.8kg |
交換エレメント型番 | ■第1サイクロン:SP-107-1F ■第2エレメント:SP-107-2F-AB-3 ■エレメントセット:SP-107FS-AB-3 |
付属品 | ブラケット・ブラケット用タッピングねじ ホース口金・ホース・プッシュピン |
推奨ワンタッチ継ぎ手 (株)アオイ製 | 型番:USH-104 Rp1/2 チューブ外形:10mm 型番:USH-124 Rp1/2 チューブ外形:12mm ※エアー配管への接続には、必ず前田シェルサービス推奨のワンタッチ継ぎ手をご使用ください。 |
Loading...
【特長】
・汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。
・竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーを供給。
・特殊設定で圧力損失が少なく省エネ。
・抗菌エレメント。
・フィルターエレメントの交換はわずか20秒!簡単ねじ構造・工具不要。
・確実な作動・オートドレン内蔵。
・取付簡単。
・軽量・コンパクト。
・メンテナンスコスト大幅削減。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SPG-107A-ABで型番確定
圧縮空気用エアーフィルター(抗菌タイプ) 抗菌NEWレマン・ドライフィルタースケルトンの型番SPG-107A-ABのページです。
型番SPG-107A-ABに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能