【特長】・同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分・水分の分離から乾燥、0.0...
Loading...
【特長】
・同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分・水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。
・2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。
・圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、最高で湿度約15%(0.7MPa時)の乾燥エアーをつくり出します。
・他のオイルミストフィルターと比べ、圧力損失が30~50%も低い。
・全てのエレメント交換の際、取外しが簡単にできます。
・本体がねじ構造で分解できるから消毒洗浄も楽にできます。
・自動でドレン(圧縮空気から発生する水・油分や有毒物質)を排出。内圧を利用するためほとんど故障がありません。
【用途】
・NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途。
この商品に近い類似品がありませんでした。
T-10509で型番確定
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第1エレメントの型番T-10509のページです。
型番T-10509に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能