(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパースプレーグリース GJS-1001

スーパースプレーグリース GJS-1001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,276円
税込単価
2,504円

【特長】・人目につきやすい場所に灰黒色の潤滑剤は敬遠されがちです。・GJS-1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    潤滑スプレー
  • 材質:
    有機モリブデン
  • 仕様:
    潤滑剤スプレー

型番

GJS-1001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スーパースプレーグリース GJS-1001:関連画像

外観

  • 外観:淡黄色グリース状
  • 個体潤滑剤:有機モリブデン
  • 滴点:196℃
  • 使用温度範囲:-20~+180℃
  • 耐圧荷重:78MPa(796kg/cm2
  • 内容量:300ml

使用例

スーパースプレーグリース GJS-1001:関連画像

使用図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GJS-1001

10

1個

2,276( 2,504円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人目につきやすい場所に灰黒色の潤滑剤は敬遠されがちです。
・GJS-1001 スーパースプレーグリースは極圧添加剤に有機モリブデンを配合した淡黄色のグリースです。
・歯車のグリース潤滑にはオールマイティーにご利用いただけます。
【用途】
・歯車のグリース潤滑全般。
・人目につきやすい場所などに最適。

カタログ

 

GJS-1001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパースプレーグリース GJS-1001の型番GJS-1001のページです。
型番GJS-1001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパースプレーグリース GJS-1001

スーパースプレーグリース GJS-1001

    ドライコートスプレー GJS-0901

    ドライコートスプレー GJS-0901

      ペーストスプレー GJS-0801

      ペーストスプレー GJS-0801

        DLS潤滑システム

        DLS潤滑システム

          PUH潤滑はすば歯車

          PUH潤滑はすば歯車

            PUS/PUSCP潤滑平歯車

            PUS/PUSCP潤滑平歯車

              MAS/MARマウント軸

              MAS/MARマウント軸

                ステンレス管用継手 ユニオンテイ

                ステンレス管用継手 ユニオンテイ

                  ステンレス管用継手 隔壁用ユニオン

                  ステンレス管用継手 隔壁用ユニオン

                    ステンレス管用継手 オネジアダプタ

                    ステンレス管用継手 オネジアダプタ

                      ステンレス管用継手 フェルールセット

                      ステンレス管用継手 フェルールセット

                        ステンレス管用継手 ポートコネクタ

                        ステンレス管用継手 ポートコネクタ

                          ステンレス管用継手 ユニオン

                          ステンレス管用継手 ユニオン

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,276円 3,352円 3,424円 2,038円 16,759円 16,067円 9,339円 3,430円 2,770円 980円 540円 610円 1,400円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 潤滑スプレー 潤滑スプレー 潤滑スプレー 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム - - - - - -
                            材質 有機モリブデン 極圧添加剤にモリブデンを配合 二硫化モリブデン - ポリウレタンフォーム ポリウレタンフォーム - - - - - - -
                            仕様 潤滑剤スプレー 乾燥皮膜タイプスプレー 潤滑剤スプレー - - - - - - - - - -

                            スーパースプレーグリース GJS-1001のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            メンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/17
                            お試しで、購入してみました。
                            今までと、変わらず使用できたら、コストが安いので、今後も継続して購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q モリブデンとはなんですか?
                            A
                            モリブデンはレアメタルの一種です。特に二硫化モリブデンは滑りやすい結晶構造が特長であり、優れた潤滑性があります。

                            歯車関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました