(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーストスプレー GJS-0801

ペーストスプレー GJS-0801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,424円
税込単価
3,766円

【特長】・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・歯車...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    潤滑スプレー
  • 材質:
    二硫化モリブデン
  • 仕様:
    潤滑剤スプレー

型番

GJS-0801 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ペーストスプレー GJS-0801:関連画像

外観

  • 外観:灰黒色バター状
  • 固体潤滑剤:二硫化モリブデン
  • 滴点:180℃
  • 使用温度範囲:-15~+200℃
  • 耐圧荷重:147MPa(1,500kg/cm2
  • 内容量:300ml

使用例

ペーストスプレー GJS-0801:関連画像

使用図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GJS-0801

10

1個

3,424( 3,766円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
・歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。
・GJS-0801 ペーストスプレーは極圧添加剤に二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品で、高荷重ギヤに最適な潤滑剤です。
【用途】
・高荷重ギヤに最適。

カタログ

 

GJS-0801で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーストスプレー GJS-0801の型番GJS-0801のページです。
型番GJS-0801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーストスプレー GJS-0801

ペーストスプレー GJS-0801

    ドライコートスプレー GJS-0901

    ドライコートスプレー GJS-0901

      スーパースプレーグリース GJS-1001

      スーパースプレーグリース GJS-1001

        DLS潤滑システム

        DLS潤滑システム

          PUS/PUSCP潤滑平歯車

          PUS/PUSCP潤滑平歯車

            PUH潤滑はすば歯車

            PUH潤滑はすば歯車

              MAS/MARマウント軸

              MAS/MARマウント軸

                ステンレス管用継手 ポートコネクタ

                ステンレス管用継手 ポートコネクタ

                  ステンレス管用継手 ユニオン

                  ステンレス管用継手 ユニオン

                    ステンレス管用継手 隔壁用ユニオン

                    ステンレス管用継手 隔壁用ユニオン

                      ステンレス管用継手 エルボ

                      ステンレス管用継手 エルボ

                        ステンレス管

                        ステンレス管

                          ステンレス管用継手 オネジアダプタ

                          ステンレス管用継手 オネジアダプタ

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,424円 3,352円 2,276円 2,038円 16,067円 16,759円 9,339円 610円 1,400円 2,770円 1,510円 - 980円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 潤滑スプレー 潤滑スプレー 潤滑スプレー 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム - - - - - -
                            材質 二硫化モリブデン 極圧添加剤にモリブデンを配合 有機モリブデン - ポリウレタンフォーム ポリウレタンフォーム - - - - - - -
                            仕様 潤滑剤スプレー 乾燥皮膜タイプスプレー 潤滑剤スプレー - - - - - - - - - -

                            ペーストスプレー GJS-0801のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械がレールの上を 移動するので そこに吹く
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/15
                            いつもこの商品を 使っています
                            もう少し大きいサイズが欲しいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q モリブデンとはなんですか?
                            A
                            モリブデンはレアメタルの一種です。特に二硫化モリブデンは滑りやすい結晶構造が特長であり、優れた潤滑性があります。

                            歯車関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました