(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIR リングギヤ

SIR リングギヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,734円 ~ 123,784円
税込価格
39,307円 ~ 136,162円

S45CでN9級の大歯数のインターナルリングレールギヤ。【特長】・リング形状の...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    S45C
  • ボス径(φ):
    ボスなし
  • 形状:
    T1
  • ボス長さ(mm):
    なし

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

T1の寸法図

T1の寸法図

製品仕様

リングギヤの外観図

外観図

共通仕様
精度等級JIS B 1702-1 N9 級 (*1)歯面硬度(194HB以下)
歯形並歯表面処理黒染
圧力角20°歯面仕上げ切削
材料S45C歯切基準面外径
熱処理なし追加工可能

(*1)旧 JIS B 1702 5級

規格表

型番モジュール歯数形状歯先円直径
A
基準円直径
C
外径
D
歯幅
E
許容曲げ強さ
(kgf・m)
許容歯面強さ
(kgf・m)
バックラッシ
下限 (mm)
バックラッシ
上限 (mm)
質量
(kg)
  SIR2-120 2120T12362402862042.17.020.170.372.98
  SIR2-200 2200T13964004462069.011.20.200.414.80
  SIR2.5-120 2.5120T12953003552582.314.00.190.415.55
  SIR2.5-200 2.5200T14955005552513522.50.220.468.94
  SIR3-120 3120T13543604243014224.90.220.459.28
  SIR3-160 3160T14744805443018832.10.220.4512.1

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  1. 1.表記のバックラッシは同一モジュール、歯数30枚のSS平歯車を理論値で組立てたときの法線方向バックラッシ。
  2. 2.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値。
  3. 3.インボリュート干渉、トロコイド干渉、トリミング等の干渉チェックが必須。

追加工上の注意

  1. 1.内歯車を追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」を確認の上、安全面に注意して加工する必要あり。
  2. 2.歯幅を狭くする加工は歯車精度や強度に影響を及ぼすため避ける。

型番リスト

型番
歯幅(mm)
外径(φ)
モジュール
歯数
バックラッシ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
286
2
120
0.17~0.37
10

1個

35,734( 39,307円 )

2日目

20
446
2
200
0.20~0.41
10

1個

73,140( 80,454円 )

2日目

25
355
2.5
120
0.19~0.41
10

1個

50,183( 55,201円 )

2日目

25
555
2.5
200
0.22~0.46
10

1個

100,370( 110,407円 )

2日目

30
424
3
120
0.22~0.45
10

1個

89,387( 98,326円 )

2日目

30
544
3
160
0.22~0.45
10

1個

123,784( 136,162円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S45CでN9級の大歯数のインターナルリングレールギヤ。
【特長】
・リング形状の内歯車。
・大型、大歯数のリングギヤ。
・遊星機構や速比を大きく設計したい時などに便利。
・旋回機構の歯車としても利用可能。
・切断してセグメントギヤとしても利用可能。
【用途】
・回転テーブルやセグメントギヤとして使用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SIR リングギヤ

SIR リングギヤ

    リングギヤ SSR

    リングギヤ SSR

      ヘプコ リングレールギヤ

      ヘプコ リングレールギヤ

        リングレールギア備品 ルブリケーター(へプコ社製)

        リングレールギア備品 ルブリケーター(へプコ社製)

          ヘプコ リングレールギア備品 ベアリング

          ヘプコ リングレールギア備品 ベアリング

            JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)

            JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)

              AN6227番 (運動用・円筒面固定用Οリング油圧用)

              AN6227番 (運動用・円筒面固定用Οリング油圧用)

                Oリング 1A-N

                Oリング 1A-N

                  JIS B 2401 G番 (円筒面固定用・平面固定用)

                  JIS B 2401 G番 (円筒面固定用・平面固定用)

                    JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)

                    JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)

                      オイルシール K型 基本型式 KD型

                      オイルシール K型 基本型式 KD型

                        C形止め輪(軸用)JIS 磐田電工製

                        C形止め輪(軸用)JIS 磐田電工製

                          C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製

                          C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 武蔵オイルシール工業 SUNCO SUNCO
                            通常価格 35,734円 29,906円 147,197円 3,047円 7,192円 2,918円 1,040円 144円 45円 34円 197円 77円 986円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            材質 S45C S45C - - - - - - - - - - -
                            ボス径(φ) ボスなし ボスなし - - - - - - - - - - -
                            形状 T1 S5 - - - - - - - - - - -
                            ボス長さ(mm) なし なし - - - - - - - - - - -

                            SIR リングギヤのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            手動ハンドルの電動化
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/04
                            手動ハンドルを本リングギヤに取付け、リングギヤ自身をピニオンギヤで回す事で電動化を図っている。
                            本リングギヤを固定する装置が有れば尚良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴径公差は?
                            A
                            穴径公差はH8に仕上げておりますが、リング形状で変形しやすいため、多少誤差を生じている場合があります。

                            リングレールギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました