(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレン製フロートスイッチ

ポリプロピレン製フロートスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,508円 ~ 3,425円
税込価格
2,759円 ~ 3,768円

リードスイッチを応用したポリプロピレン製フロートスイッチです。塩水、次亜塩素酸...

詳細情報を確認する

  • 検知方式:
    リードスイッチ
  • 標準液体:
  • 材質(ステム):
    PP
  • 材質(フロート):
    PP
  • 初期接触抵抗(mΩ):
    300以下
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HL-S1

HL-201P

ポリプロピレン製フロートスイッチ 外形図1
ポリプロピレン製フロートスイッチ 外形図2

規格表

HL-S1規格表

HL-201P規格表

ポリプロピレン製フロートスイッチ 規格表1
ポリプロピレン製フロートスイッチ 規格表2

型番リスト

型番
使用電圧
取付形状
動作方向
動作点(mm)
全長(mm)
ケーブル仕様
最低使用液体比重
開閉電流・開閉容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Max AC100V/DC100V
PF1/8
液位上昇でON
16.5±2
44
UL3266 AWG24
0.8
Max 10VA/10W及びMax0.5A
10

1個

3,425( 3,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Max AC100V/DC100V
PF1/8
液位下降でON
19±2
44
UL3266 AWG24
0.8
Max 10VA/10W及びMax0.5A
10

1個

3,425( 3,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Max AC100V/DC100V
M8×P1.25
液位上昇でON
5.5±1.5
27
UL1007 AWG24
0.9
Max 10VA/10W及びMax0.5A
10

1個

2,508( 2,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Max AC100V/DC100V
M8×P1.25
液位下降でON
8±1.5
27
UL1007 AWG24
0.9
Max 10VA/10W及びMax0.5A
10

1個

2,617( 2,879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

リードスイッチを応用したポリプロピレン製フロートスイッチです。塩水、次亜塩素酸水溶液などの検出に最適です。
【特長】
<HL-8P>
・リードスイッチを応用した横取り付け、ポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・AC200Vでの開閉も可能ですので、海外仕様としてもご使用頂けます。
<HL-S1>
・フランジ下27mmオールポリプロピレン製のフロートスイッチで、クラスの小型・軽量対応です。
<HL-201PA,201PB>
・汎用型のオールポリプロピレン製のフロートスイッチです。
・機器組み込みタイプのマイコンやPLCでの液面検知にご使用下さい。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリプロピレン製フロートスイッチ

ポリプロピレン製フロートスイッチ

    ステンレス製フロートスイッチ

    ステンレス製フロートスイッチ

      ポリアセタール製フロートスイッチ

      ポリアセタール製フロートスイッチ

        デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ 棒状

        デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ 棒状

          デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ パイプ

          デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ パイプ

            粘度計 VT-06用アクセサリー

            粘度計 VT-06用アクセサリー

              デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ パイプ

              デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ パイプ

                小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                小形レベルセンサ 標準タイプOL形

                  コーナービット ハギ合わせオスビット

                  コーナービット ハギ合わせオスビット

                    デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ 棒状

                    デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ 棒状

                      インサートノズル PM-液ダレ防止型

                      インサートノズル PM-液ダレ防止型

                        小形リミットスイッチ HL-5000

                        小形リミットスイッチ HL-5000

                          樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509

                          樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509

                            メーカー ワッティー ワッティー ワッティー ミスミ ミスミ リオン ミスミ ノーケン 大日商 ミスミ ナベヤ オムロン HANYOUNG
                            通常価格 2,508円 4,057円 3,045円 - - 2,623円 - 4,297円 10,783円 - 7,635円 3,518円 1,291円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 45日目~  
                            検知方式 リードスイッチ リードスイッチ リードスイッチ - - - - - - - - - -
                            標準液体 - - - - - - - - - - - -
                            材質(ステム) PP SUS304 POM - - - - - - - - - -
                            材質(フロート) PP - NBR - - - - - - - - - -
                            初期接触抵抗(mΩ) 300以下 - 300 - - - - - - - - - -

                            ポリプロピレン製フロートスイッチのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ステンレス槽の水位測定
                            評価 4.0満足度:4.02016/09/14
                            リード線の防水対策ができないため、槽の壁を貫通して取付けられる、このタイプを選択しました。水漏れもなく、問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水位の確認用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            この商品は外部施設の水位の確認用に使用しています。まだ検討段階ではあるのですが、水位の監視において、あるところでスイッチが入るようなシステムで使用する部材としています。今のところ想定通りに稼動していますので、問題はないかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却水槽の水位確認
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/28
                            簡単に取り付けられ使用感も問題なく値段も安く満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            液面レベルセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました