(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NPT継手 N/ニップル

NPT継手 N/ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
988円 ~ 12,270円
税込価格
1,087円 ~ 13,497円

フジトク ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ NPT継手 N/ニップル。

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

NPT継手 N/ニップル 外形図01

製品仕様

材質

  • ステンレス鋼
  • SUS304
  • 炭素鋼

規格表

品 名サイズHL
NPT-N8A1/41736(37)
NPT-N10A3/81938(40)
NPT-N15A1/22248
NPT-N20A3/42751.5
NPT-N25A13560.4
NPT-N32A1 1/44667.5
NPT-N40A1 1/25069
NPT-N50A26371.5

注)( )の数値はステンレス鋼の寸法です。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
[スチール] 炭素鋼

1個

988( 1,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)
[ステンレス] SUS304

1個

2,617( 2,879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
[スチール] 炭素鋼

1個

997( 1,097円 )

2日目

3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304

1個

3,159( 3,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
[スチール] 炭素鋼

1個

1,171( 1,288円 )

2日目

1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304

1個

2,493( 2,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
[スチール] 炭素鋼

1個

1,675( 1,843円 )

2日目

3/4B(20A)
[ステンレス] SUS304

1個

3,350( 3,685円 )

2日目

1B(25A)
[スチール] 炭素鋼

1個

2,005( 2,206円 )

2日目

1B(25A)
[ステンレス] SUS304

1個

4,199( 4,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
[スチール] 炭素鋼

1個

2,369( 2,606円 )

2日目

1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS304

1個

6,669( 7,336円 )

2日目

1 1/2B(40A)
[スチール] 炭素鋼

1個

1,953( 2,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS304

1個

7,770( 8,547円 )

2日目

2B(50A)
[スチール] 炭素鋼

1個

3,782( 4,160円 )

2日目

2B(50A)
[ステンレス] SUS304

1個

12,270( 13,497円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フジトク ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ NPT継手 N/ニップル。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NPT継手 N/ニップル

NPT継手 N/ニップル

    NPT継手 SP/沈プラグ

    NPT継手 SP/沈プラグ

      NPT継手 PN/パイプニップル

      NPT継手 PN/パイプニップル

        NPT継手 CU/コニカルユニオン

        NPT継手 CU/コニカルユニオン

          NPT継手 CA/キャップ

          NPT継手 CA/キャップ

            NPT継手 90°E/エルボ

            NPT継手 90°E/エルボ

              NPT継手 HC/ハーフソケット

              NPT継手 HC/ハーフソケット

                配管用特殊継手 NPT×PTN/ニップル

                配管用特殊継手 NPT×PTN/ニップル

                  NPT継手 4P/四角プラグ

                  NPT継手 4P/四角プラグ

                    配管用特殊継手 NPT×PTS/ソケット

                    配管用特殊継手 NPT×PTS/ソケット

                      NPT継手 T/チーズ

                      NPT継手 T/チーズ

                        NPT継手 S/ソケット

                        NPT継手 S/ソケット

                          NPT継手 6P/六角プラグ

                          NPT継手 6P/六角プラグ

                            メーカー フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク
                            通常価格 988円 225円 2,234円 4,131円 883円 975円 902円 1,181円 367円 1,083円 1,310円 940円 734円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末)
                            接続形状 両ニップル プラグ 両ニップル メス・メスユニオン キャップ 90°エルボ ソケット 両ニップル プラグ ソケット チー ソケット プラグ
                            ねじの種類1 NPT(おねじ) NPT(おねじ) NPT(おねじ) NPT(めねじ) NPT(めねじ) NPT(めねじ) NPT(めねじ) NPT(おねじ) NPT(おねじ) NPT(めねじ) NPT(めねじ) NPT(めねじ) NPT(おねじ)
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            NPT継手 N/ニップルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            配管の変換継手
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/25
                            年末年始で変換継手が急遽必要になったが、
                            取引商社では納期が非常に掛かる為、ミスミに発注。
                            最短納期で納入され、値段も安価で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械設備の整備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/23
                            設備の油圧整備に使用しました。PTとNPTは違うので注意が必要です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンルーム内の乾燥空気配管部品として
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/21
                            米国製の調圧器と電磁弁を接続するためNPT-N-8Aを購入。
                            肉厚が厚いぶん内径が狭いのが不安でしたが、問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました