(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
53,550円 ~ 141,388円
税込価格
58,905円 ~ 155,527円

渦流式高圧シリーズの電動送風機ガストブロア(R)(U2Vタイプ)。【特長】・新...

詳細情報を確認する

  • 羽根車の種類:
    渦流
  • 周波数:
    50Hz/60Hz
  • 材質:
    ケーシング:ADC12、羽根車:ADC12/A5052P
  • 送風機仕様:
    標準形
  • 吸込温度(MAX):
    40

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)の仕様

羽根車の種類形式出力
(kW)
吸込特性吐出特性最高吸気温度
(℃)
概略質量
(kg)
50Hz60Hz50Hz60Hz
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
渦流U2V-07S0.070.454.000.525.400.454.200.525.60406
U2V-07T30.070.454.000.525.400.454.200.525.60406
U2V-10S0.10.65.400.76.900.65.900.77.35406.5
U2V-10T30.10.65.400.76.900.65.900.77.35406.5
U2V-20S0.20.77.600.89.300.78.150.89.80408.5
U2V-20T30.20.77.600.89.300.78.150.89.80408.5
U2V-30S0.31.08.801.1510.31.09.301.1510.9409
U2V-30T30.31.08.801.1510.31.09.301.1511.9409
U2V-40S0.41.111.81.314.71.114.21.315.74017
U2V-40T30.41.112.71.316.21.115.71.317.24015
U2V-70S0.751.812.72.216.71.816.02.217.74023
U2V-70T30.752.014.72.417.62.016.72.420.54017
U2V-15031.53.316.24.021.13.319.64.022.64026
U2V-22032.24.219.65.023.54.221.65.024.54035

型番リスト

型番
ブロア 最大風量(m3/min)
駆動源(種類)
駆動源(定格電圧)
騒音(dB)
ブロア 最大風量【区分】(m3/min)
騒音値【区分】(dB)
ブロア 風量(50Hz)(m3/min)
ブロア 風量(60Hz)(m3/min)
騒音dB詳細(最大風量時)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.52
三相
200/220V
47
1以下
50以下
0.45
0.52
45dB(50Hz)・47dB(60Hz)
238-7336

1個

53,550( 58,905円 )

7日目

0.7
三相
200/220V
52
1以下
~55
0.6
0.7
48dB(50Hz)・52dB(60Hz)
238-7352

1個

55,224( 60,746円 )

7日目

1.15
単相
100V
57
~5
~60
1.0
1.15
53dB(50Hz)・57dB(60Hz)
238-7387

1個

78,282( 86,110円 )

7日目

1.15
三相
200/220V
57
~5
~60
1.0
1.15
53dB(50Hz)・57dB(60Hz)
238-7395

1個

73,205( 80,526円 )

7日目

1.3
単相
100/200V
58
~5
~60
1.1
1.3
54dB(50Hz)・58dB(60Hz)
238-7409

1個

94,453( 103,898円 )

7日目

2.2
単相
100/200V
63
~5
~65
1.8
2.2
60dB(50Hz)・63dB(60Hz)
238-7425

1個

122,826( 135,109円 )

7日目

4.0
三相
200/220V
69
~5
~70
3.3
4.0
64dB(50Hz)・69dB(60Hz)
238-7441

1個

141,388( 155,527円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

渦流式高圧シリーズの電動送風機ガストブロア(R)(U2Vタイプ)。
【特長】
・新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転が可能。
・高性能サイレンサを内蔵したタイプ。
【用途】
・OA機器、脱気処理、粉体搬送、浄化槽、裁断機に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

    ターボブロワ

    ターボブロワ

      電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

      電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

        電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

        電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

          電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

          電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

            電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

            電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

              電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

              電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

                電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

                電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

                  AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機

                  AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機

                    AC100V・86W 送風機

                    AC100V・86W 送風機

                      AC100V・143W/450mm 送風機

                      AC100V・143W/450mm 送風機

                        AC100V・135W/450mm 送風機

                        AC100V・135W/450mm 送風機

                          ERストレートコレットチャック ナット

                          ERストレートコレットチャック ナット

                            メーカー 昭和電機 ミスミ 昭和電機 昭和電機 昭和電機 昭和電機 昭和電機 昭和電機 エスコ エスコ エスコ エスコ VERTEX
                            通常価格 53,550円 49,800円 32,264円 18,832円 40,432円 60,348円 70,565円 129,143円 8,648円 26,600円 30,597円 43,305円 4,567円
                            通常出荷日 7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   11日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            羽根車の種類 渦流 - - - シロッコ エアホイル ターボ ターボ - - - - -
                            周波数 50Hz/60Hz - 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz - - - - - - -
                            材質 ケーシング:ADC12、羽根車:ADC12/A5052P - - - - - ケーシング:ADC12、羽根車:A5052P - - - - - -
                            送風機仕様 標準形 - - - - - - - - - - - -
                            吸込温度(MAX) 40 - - - - - - - - - - - -

                            電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンスは必要ですか?
                            A
                            3ヶ月毎の定期点検を推奨します。回転機器なので消耗部品が含まれております。(軸受、軸封部接触シール)

                            空圧機器用ブロワカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました