(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
70,565円 ~ 119,953円
税込価格
77,622円 ~ 131,948円

電動送風機の多段シリーズ(Uタイプ)。【特長】・羽根車を多段にして圧力を高めた...

詳細情報を確認する

  • 駆動源(種類):
    三相
  • 駆動源(定格電圧):
    200V
  • 羽根車の種類:
    ターボ
  • 材質:
    ケーシング:ADC12、羽根車:A5052P
  • 回転方向:
    右回転
  • 吐出方向:
    下部水平

(i)ご注意

  • 9月1日以降出荷分において対象機種の外観変更の可能性がございます。詳細に関しては資料のご確認の程宜しくお願い致します。
    ケーシング形状変更についてはこちら、外観の変更についてはこちらをご参照ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)の詳細

U75-H3の構造図

U75-H3の構造図

軸受けを保護するシール構造

ケーシングと電動機の間に間隔をかけることにより、軸受けを保護。

ケーシングと電動機の間に間隔をかけることにより、軸受けを保護。

多段シリーズの標準形式

  • 標準形
形式
U75-H2-R313
U75-H3-R313
U75-H4-R313
U75-H5-R313
U100B-H26-R313
U100B-H35-R311
U100B-H36-R313
U100B-H45-R311
U100B-H46-R313
U100B-H55-R311
U100B-H56-R313
  • ※ 吸気温度が60℃を超える場合は、HT型(耐熱形)をご使用ください。
  • 耐熱形(HT)
形式
U75-H2HT-R313
U75-H3HT-R313
U75-H4HT-R313
U75-H5HT-R313
U100B-H26HT-R313
U100B-H35HT-R311
U100B-H36HT-R313
U100B-H45HT-R311
U100B-H46HT-R313
U100B-H55HT-R311
U100B-H56HT-R313

電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)の仕様

羽根車形式ケーシング
吐出内径(mm)
吐出
相フランジ外径(mm)
吸込
相フランジ外径(mm)
出力
(kW)
電 流(A)
200V200/220V
50Hz60Hz
ターボU75-H2757512330.42.32.3/2.1
U75-H3757512330.42.32.3/2.1
U75-H4757512331.04.14.0/3.7
U75-H5757512331.04.14.0/3.7
U100B-H2610010014831.56.16.3/5.9
U100B-H3510010014831.56.1-
U100B-H3610010014832.29.49.6/8.9
U100B-H4510010014832.29.4-
U100B-H4610010014833.715.113.7/12.9
U100B-H5510010014832.29.4-
U100B-H5610010014833.715.113.7/12.9
羽根車形式50Hz 200V60Hz 200/200V質量
(kg)
段数
回転数
(min-1
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
回転数
(min-1
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
標準形耐熱形
ターボU75-H22,9008.12.103,4509.43.0016172
U75-H32,9008.53.003,4505.9(10)4.3018193
U75-H42,9008.54.003,4508.5(10)5.7025284
U75-H52,9008.74.903,4505.9(10.5)7.1027305
U100B-H262,900144.003,450165.6039422
U100B-H352,900145.80---42453
U100B-H362,900145.803,450178.3044473
U100B-H452,900157.60---47504
U100B-H462,900157.603,4501711.052564
U100B-H552,900159.60---49525
U100B-H562,900159.603,4501813.853595
  • ※ ( )内数字は定格以上の最大風量を示す。
羽根車形式送風機仕様軸受呼び番号材質
吸込口側羽根車側反羽根車側ケーシング羽根車
夕ーボU75-H2標準形-6205UUC3AC6203ZZC3ADC12A5052P
耐熱形-6205ZZC3AC6203ZZC3
U75-H3標準形-6205UUC3AC6203ZZC3ADC12A5052P
耐熱形-6205ZZC3AC6203ZZC3
U75-H4標準形6201UUCM6205UUC3AC6203ZZC3ADC12A5052P
耐熱形6201ZZC36205ZZC3AC6203ZZC3
U75-H5標準形6201UUCM6205UUC3AC6203ZZC3ADC12A5052P
耐熱形6201ZZC36205ZZC3AC6203ZZC3
U100B-H26標準形-6206UUC3AC6204ZZC3ADC12A5052P
耐熱形-6206ZZC3AC6204ZZC3
U100B-H35標準形6003UUCM6206UUC3AC6204ZZC3ADC12A5052P
耐熱形6003ZZC36206ZZC3AC6204ZZC3
U100B-H36標準形6003UUCM6206UUC3AC6204ZZC3ADC12A5052P
耐熱形6003ZZC36206ZZC3AC6204ZZC3
U100B-H45標準形6003UUCM6206UUC3AC6204ZZC3ADC12A5052P
耐熱形6003ZZC36206ZZC3AC6204ZZC3
U100B-H46標準形6003UUCM6206UUC3AC6204ZZC3ADC12A5052P
耐熱形6003ZZC36206ZZC3AC6204ZZC3
U100B-H55標準形6003UUCM6206UUC3AC6204ZZC3ADC12A5052P
耐熱形6003ZZC36206ZZC3AC6204ZZC3
U100B-H56標準形6003UUCM6206UUC3AC6204ZZC3ADC12A5052P
耐熱形6003ZZC36206ZZC3AC6204ZZC3
羽根車形式接続方式電動機保護方式吐出金網・吸込ダンパ吐出口可変方向
夕ーボU75-H2端子台全閉外扇形ナシ・ナシ3.2.1
U75-H3端子台全閉外扇形ナシ・ナシ3.2.1
U75-H4端子台全閉外扇形ナシ・ナシ3.2.1
U75-H5端子台全閉外扇形ナシ・ナシ3.2.1
U100B-H26端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
U100B-H35端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
U100B-H36端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
U100B-H45端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
U100B-H46端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
U100B-H55端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
U100B-H56端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
  • ※ 耐熱型送風機(HT形)の性能は標準品と同じです。吸込ダンパは付属しておりません。

型番リスト

型番
ブロア 最大風量(m3/min)
騒音(dB)
ブロア 最大風量【区分】(m3/min)
騒音値【区分】(dB)
周波数
ブロア 風量(50Hz)(m3/min)
ブロア 風量(60Hz)(m3/min)
騒音dB詳細(最大風量時)
送風機仕様
吸込温度(MAX)
ULC規格対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.4
77.3
~10
~80
50Hz/60Hz
8.1
9.4
73.5dB(50Hz)・77.3dB(60Hz)
標準形
60

1個

70,565( 77,622円 )

11日目

8.5
78.1
~10
~80
50Hz/60Hz
8.5
5.9
74.1dB(50Hz)・78.1dB(60Hz)
標準形
60

1個

94,127( 103,540円 )

11日目

8.5
78.3
~10
~80
50Hz/60Hz
8.5
8.5
74.2dB(50Hz)・78.3dB(60Hz)
標準形
60

1個

105,207( 115,728円 )

11日目

8.7
78.7
~10
~80
50Hz/60Hz
8.7
5.9
74.7dB(50Hz)・78.7dB(60Hz)
標準形
60

1個

119,953( 131,948円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動送風機の多段シリーズ(Uタイプ)。
【特長】
・羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量/高圧タイプ。
・吐出口径は75mmと100mmの2種。
・2段から5段までの11機種を標準化し、吸引、吸着、圧送などの各用途に最適な送風機を選定可能。
【用途】
・バーナー、クリーニング機械、塗装機械、印刷機械、ダンボール機械、集じん機、紡織機械等で使用。
・吸着、圧送、吸引等したいときに使用。

(i)ご注意

  • 9月1日以降出荷分において対象機種の外観変更の可能性がございます。詳細に関しては資料のご確認の程宜しくお願い致します。
    ケーシング形状変更についてはこちら、外観の変更についてはこちらをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

    電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

    電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

      電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

      電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

        電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

        電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

          ターボブロワ

          ターボブロワ

            電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

            電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

              電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

              電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

                電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

                電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

                  AC100V・143W/450mm 送風機

                  AC100V・143W/450mm 送風機

                    AC100V・135W/450mm 送風機

                    AC100V・135W/450mm 送風機

                      AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機

                      AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機

                        AC100V・86W 送風機

                        AC100V・86W 送風機

                          サニタリー管用継手 ブラインドナット

                          サニタリー管用継手 ブラインドナット

                            メーカー 昭和電機 昭和電機 昭和電機 昭和電機 ミスミ 昭和電機 昭和電機 昭和電機 エスコ エスコ エスコ エスコ ミスミ
                            通常価格 70,565円 60,348円 32,264円 18,832円 49,800円 53,550円 129,143円 40,432円 30,597円 43,305円 8,648円 26,600円 5,570円
                            通常出荷日 11日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   5日目~   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            駆動源(種類) 三相 三相 - - 三相 - 三相 - - - - - -
                            駆動源(定格電圧) 200V 200V - - 200V - - - - - - - -
                            羽根車の種類 ターボ エアホイル - - - 渦流 ターボ シロッコ - - - - -
                            材質 ケーシング:ADC12、羽根車:A5052P - - - - ケーシング:ADC12、羽根車:ADC12/A5052P - - - - - - -
                            回転方向 右回転 左回転 - - - - 右回転 右回転 - - - - -

                            電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンスは必要ですか?
                            A
                            3ヶ月毎の定期点検を推奨します。回転機器なので消耗部品が含まれて下ります(軸受、軸封部接触シール)

                            空圧機器用ブロワカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました