(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
40,432円 ~ 125,744円
税込価格
44,475円 ~ 138,318円

吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造の電動送風機 マルチシリーズ(...

詳細情報を確認する

  • 羽根車の種類:
    シロッコ
  • 周波数:
    50Hz/60Hz
  • 回転方向:
    右回転
  • 吐出方向:
    下部水平

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

電動送風機 マルチシリーズ(FS/FSMタイプ)の仕様

羽根車の種類形式寸法出力
(kW)
50Hz60Hz最高吸気温度(℃)概略質量
(kg)
吐出
(mm)
吸込
(mm)
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
標準形耐熱形
シロッコFS-15070×80※9730.27.0(6.2)0.39(0.35)8.0(7.0)0.55(0.50)402006.0
FS-20076×76※12330.259.50.55110.75402008.5
FS-H04φ106(直径106mm)※12330.4150.70161.006025016
FS-H07φ125(直径125mm)※14830.75230.9020(26)1.306025020
FS-H15134×166※14831.5371.2032(43)1.706025036
FS-H22140×170※17332.2481.4042(55)2.006025041
FSM-04Sφ100(直径100mm)※1230.4130.71151.034025013
FSM-H04φ100(直径100mm)※12330.4150.70161.006025016
FSM-H07φ123(直径123mm)※14830.75230.9020(26)1.306025021
  • ※ 耐熱形のダクト相フランジの外形です。
  • ※ ( )内数字は、定格以上の最大風量を示しています。
  • ※ ( )内数字は、耐熱形の性能です。

型番リスト

型番
ブロア 最大風量(m3/min)
駆動源(種類)
駆動源(定格電圧)
騒音(dB)
ブロア 最大風量【区分】(m3/min)
騒音値【区分】(dB)
ブロア 風量(50Hz)(m3/min)
ブロア 風量(60Hz)(m3/min)
騒音dB詳細(最大風量時)
材質
送風機仕様
吸込温度(MAX)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.0
三相
200V
-
~10
-
7.0
8.0
-
ケーシング:AC4B、羽根車:A5052P(SPCC)
標準形
40

1個

40,432( 44,475円 )

11日目

8.0
三相
200V
-
~10
-
7.0
8.0
-
ケーシング:AC4B、羽根車:A5052P(SPCC)
耐熱形
200

1個

54,011( 59,412円 )

11日目

11
三相
200V
-
~15
-
9.5
11
-
ケーシング:AC4B、羽根車:SPCC
標準形
40

1個

50,141( 55,155円 )

10日目

11
三相
200V
-
~15
-
9.5
11
-
ケーシング:AC4B、羽根車:SPCC
耐熱形
200

1個

75,044( 82,548円 )

10日目

16
三相
200V
73
~20
~75
15
16
70dB(50Hz)・73dB(60Hz)
ケーシング:AC4A、羽根車:SPCC
標準形
60

1個

69,559( 76,515円 )

11日目

23
三相
200V
79.5
~30
~80
23
20
75.5dB(50Hz)・79.5dB(60Hz)
ケーシング:AC4B、羽根車:SPHC
標準形
60

1個

89,642( 98,606円 )

10日目

23
三相
200V
79.5
~30
~80
23
20
75.5dB(50Hz)・79.5dB(60Hz)
ケーシング:AC4B、羽根車:SPHC
耐熱形
250

1個

125,744( 138,318円 )

11日目

15
単相
100V
-
~15
-
13
15
-
ケーシング:AC4A、羽根車:SPCC
標準形
40

1個

69,613( 76,574円 )

10日目

16
三相
200V
73
~20
~75
15
16
70dB(50Hz)・73dB(60Hz)
ケーシング:AC4A、羽根車:SPCC
標準形
60

1個

69,559( 76,515円 )

6日目

23
三相
200V
79.5
~30
~80
23
20
75.5dB(50Hz)・79.5dB(60Hz)
ケーシング:AC4B、羽根車:SPHC
標準形
60

1個

93,072( 102,379円 )

11日目

23
三相
200V
79.5
~30
~80
23
20
75.5dB(50Hz)・79.5dB(60Hz)
ケーシング:AC4B、羽根車:SPHC
耐熱形
250

1個

125,744( 138,318円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造の電動送風機 マルチシリーズ(FS/FSMタイプ)。
【特長】
・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却が可能。
・FSMタイプは小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造。
【用途】
・温蔵庫、厨房機、電動機冷却に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

    電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

    電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

      電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

      電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

        電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

        電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

          電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

          電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)

            電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

            電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)

              電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

              電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

                ターボブロワ

                ターボブロワ

                  AC100V・86W 送風機

                  AC100V・86W 送風機

                    AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機

                    AC100V/DC14.4・18V[充電式] 送風機

                      AC100V・135W/450mm 送風機

                      AC100V・135W/450mm 送風機

                        AC100V・143W/450mm 送風機

                        AC100V・143W/450mm 送風機

                          サニタリー管用継手 フェルール×溶接レデューサー

                          サニタリー管用継手 フェルール×溶接レデューサー

                            メーカー 昭和電機 昭和電機 昭和電機 昭和電機 昭和電機 昭和電機 昭和電機 ミスミ エスコ エスコ エスコ エスコ ミスミ
                            通常価格 40,432円 18,832円 129,143円 32,264円 53,550円 70,565円 60,348円 49,800円 26,600円 8,648円 43,305円 30,597円 6,240円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   11日目   5日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            羽根車の種類 シロッコ - ターボ - 渦流 ターボ エアホイル - - - - - -
                            周波数 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz - 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz - 50Hz/60Hz - - - - - -
                            回転方向 右回転 - 右回転 - - 右回転 左回転 - - - - - -
                            吐出方向 下部水平 - 下部水平 下部水平 - 下部水平 下部水平 - - - - - -

                            電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ヒーター空冷用に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/02
                            送風機としては問題なし。ヒーター冷却用に使用していたが故障頻度も少なく信頼性の高い製品だと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンスは必要ですか?
                            A
                            3ヶ月毎の定期点検を推奨します。回転機器なので消耗部品が含まれております。(軸受、軸封部接触シール)

                            空圧機器用ブロワカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました