(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スラスト玉軸受 T-Series

スラスト玉軸受 T-Series

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
560円 ~ 1,285円
税込価格
616円 ~ 1,414円

アキシアル荷重を受けることができる形式です。ラジアル荷重を受けることはできませ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

T-DSGシリーズ

スラスト玉軸受 T-Series 外形図1

T-シリーズ

スラスト玉軸受 T-Series 外形図2

規格表

注意:スラスト玉軸受の公差はJISに準拠しておりません。

 

溝付き

スラスト玉軸受 T-Series 規格表1

(1)JIS B 1518による値
(2)JIS B 1519による値

溝なし

スラスト玉軸受 T-Series 規格表2

スラスト玉軸受はステンレス材が標準となっています。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
幅 B(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
11
4.5
溝なし

1個

560( 616円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
4.5
溝なし

1個

576( 634円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
5
溝なし

1個

587( 646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
18
5.5
溝なし

1個

624( 686円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
18
5.5
溝付き

1個

1,285( 1,414円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アキシアル荷重を受けることができる形式です。ラジアル荷重を受けることはできません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スラスト玉軸受 T-Series

スラスト玉軸受 T-Series

    ラジアル深溝玉軸受 (メートルサイズ)

    ラジアル深溝玉軸受 (メートルサイズ)

      単列深溝玉軸受

      単列深溝玉軸受

        ラジアル深溝玉軸受 JIS 記号Series (メートルサイズ)

        ラジアル深溝玉軸受 JIS 記号Series (メートルサイズ)

          アンギュラ玉軸受 並級・単列

          アンギュラ玉軸受 並級・単列

            アンギュラ玉軸受 並級・複列

            アンギュラ玉軸受 並級・複列

              単列アンギュラ玉軸受

              単列アンギュラ玉軸受

                単式スラスト玉軸受 50000タイプ

                単式スラスト玉軸受 50000タイプ

                  単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)

                  単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)

                    組合せアンギュラ玉軸受

                    組合せアンギュラ玉軸受

                      自動調心玉軸受(テーパ穴・円筒穴)

                      自動調心玉軸受(テーパ穴・円筒穴)

                        スラスト玉軸受 開放型

                        スラスト玉軸受 開放型

                          深溝玉軸受

                          深溝玉軸受

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ジェイテクト_コーヨー ミネベアミツミ ミスミ ミスミ ジェイテクト_コーヨー ジェイテクト_コーヨー NSK ジェイテクト_コーヨー NTN NTN NTN
                            通常価格 560円 213円 302円 132円 550円 1,240円 920円 746円 191円 3,845円 974円 4,838円 328円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軌道輪形状 スラスト玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) アンギュラ玉(単列) スラスト玉 アンギュラ玉(複列) 自動調心玉 スラスト玉
                            内外輪材質 ステンレス - スチール SUJ2 - - スチール スチール - スチール スチール スチール -
                            外輪タイプ フラット フラット - フラット フラット - フラット フラット - フラット 球面 フラット -
                            精度(JIS) 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 - 等級0 - 等級0 等級0 - -
                            荷重方向 スラスト ラジアル ラジアル ラジアル ラジアル スラスト荷重・アキシアル ラジアル スラスト ラジアル ラジアル ラジアル スラスト ラジアル

                            スラスト玉軸受 T-Seriesのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            回転軸のワッシャ部分を交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/19
                            回転軸のブレもなく、回転抵抗も手軽に調整することが可能になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋回装置用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/25
                            旋回装置の軸受用に使用しました。
                            必要な時に直ぐに入手できるので大変有り難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型装置の回転軸受けとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/09
                            小型装置の回転軸受けとして、少量多品種の試作品製作が多いため、細かいラインナップで選択でき助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機の接触抵抗の軽減に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/16
                            工作機の接触抵抗の軽減に使用。
                            スラストベアリングは何かと便利で愛用品です。
                            工作機械に使用することが多いですが、車両整備の特殊工具にも必要ですので、急ぎの場合も到着も早くて助かります。
                            両面のワッシャーには溝が無いタイプです。
                            他社の仕入れサイトより種類が豊富で選択可能な商品が多いのも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            中華製旋盤の送り改善
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/29
                            フツーです(良い意味で)
                            店に買いに行く手間と交通費を考えたら申し訳ないくらい便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました