ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、...
型番 | 基本定格荷重 | 参考ISO/JIS呼び記号(3) | |
---|---|---|---|
動荷重Cr(N)(1) | 静荷重Cor(N)(2) | ||
RNR-1560ZZ | 1,735 | 671 | 696ZZNR |
型番 | 主要寸法(mm) | 肩径 | 玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 d | 外径 D | 幅(B) | 面取り rs min | 止め輪(注) | 外輪Lo | 内輪Li | 寸法(mm) | 個数 | ||
外径D2 | 位置C2 | |||||||||
RNR-1560ZZ | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 17.2 | 1.5 | 13.20 | 7.80 | 2.7781 | 7 |
(注)止め輪部分の寸法については、JIS B 1509の規定に一致しない場合もあります。
Loading...
ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
LNR-1680HHで型番確定
ラジアル深溝玉軸受 止め輪付タイプ (メートルサイズ)の型番LNR-1680HHのページです。
型番LNR-1680HHに関する仕様情報を記載しております。