ドイツ生まれのDIN6級、高精度歯研の焼入歯研ヘリカルラック。【特長】・特殊な...
型番
未確定12件の候補があります。
Loading...
RFRの形状図
RDRの形状図
外観
共通仕様 | |||
---|---|---|---|
精度等級 | DIN3962、3963、3967 Q6 級(*1) | 熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯車基準断面 | 歯直角 | 歯面硬度 | 55~60HRC |
歯形 | 並歯 | 表面処理 | なし |
圧力角 | 20° | 歯面仕上げ | 研削 |
ねじれ角 | 19°31′41″ | 歯研基準面 | 底面 |
材料 | DIN C45(*2) | 追加工 | 可能 |
型番 |
モジュール |
全長(mm) |
有効歯数(歯) |
長さ(呼び) |
歯幅(mm) |
高さ(mm) |
穴数 |
使用ねじサイズ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
1000
|
100
|
1000
|
29
|
29
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 84,138円(
92,552円
) | 2日目 | |
3
|
2000
|
200
|
2000
|
29
|
29
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 143,576円(
157,934円
) | 2日目 | |
4
|
1000
|
75
|
1000
|
39
|
39
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 92,344円(
101,578円
) | 2日目 | |
4
|
2000
|
150
|
2000
|
39
|
39
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 169,885円(
186,874円
) | 2日目 | |
5
|
1000
|
60
|
1000
|
49
|
39
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 124,367円(
136,804円
) | 2日目 | |
6
|
1000
|
50
|
1000
|
59
|
49
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 144,230円(
158,653円
) | 2日目 | |
3
|
1000
|
100
|
1000
|
29
|
29
|
8
|
M8
| 10 | 1個 | 88,723円(
97,595円
) | 5日目 | |
3
|
2000
|
200
|
2000
|
29
|
29
|
16
|
M8
| 10 | 1個 | 153,332円(
168,665円
) | 5日目 | |
4
|
1000
|
75
|
1000
|
39
|
39
|
8
|
M8
| 10 | 1個 | 102,232円(
112,455円
) | 5日目 | |
4
|
2000
|
150
|
2000
|
39
|
39
|
16
|
M8
| 10 | 1個 | 176,994円(
194,693円
) | 5日目 | |
5
|
1000
|
60
|
1000
|
49
|
39
|
8
|
M12
| 10 | 1個 | 131,351円(
144,486円
) | 5日目 | |
6
|
1000
|
50
|
1000
|
59
|
49
|
8
|
M16
| 10 | 1個 | 146,049円(
160,654円
) | 5日目 |
Loading...
ドイツ生まれのDIN6級、高精度歯研の焼入歯研ヘリカルラック。
【特長】
・特殊なネジレ角を採用しピニオン1回転の移動量が整数mmとなるように設計されたラックギア。
・更にピニオンギヤはプラス転位歯車にして強度アップ、かつ、組立距離も整数mm。
・歯面高周波焼入れのため、歯部以外は取り付け穴などを自由に追加工が可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。