(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DR 成形フレキラック

DR 成形フレキラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,095円 ~ 5,079円
税込価格
3,405円 ~ 5,587円

様々な用途に使用可能な押出し成型による変形自在の成形フレキラックギア。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    フレキラック
  • 全長(mm):
    2000
  • 歯種:
    スタンダード
  • 材質:
    樹脂
  • 表面処理:
    なし
  • 長さ(呼び):
    2000
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • 両端面加工:
    なし
  • 精度等級(KHK規格):
    KHK R 001-8級
  • 材料:
    ジュラコン(M25-44)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

成形フレキラックR4の寸法図

成形フレキラックR4

製品仕様

成形フレキラックの外観

外観

精度等級KHK R001 8級
歯形並歯
圧力角20°
材料ジュラコン(M25-44)
熱処理なし
歯面硬度(110~120HRR)
表面処理なし
歯面仕上げ成形
歯切基準面底面
追加工可能

規格表

単位:mm

カタログ記号モジュール有効
歯数
形状全長
A
歯幅
B
歯幅
B'
高さ
C
かみ合い高さ
D
台座厚
E
台座溝深
F
台座溝幅
G
台座幅
H
許容曲げ強さ
(kgf)
質量
(kg)
 DR0.8-20000.8790R42,000
(±10)
3.833.32.51.50.73.7811.40.036
 DR1-20001632544.33.320.94.91016.40.060
 DR1.5-20001.54216.555.74.22.3181216.50.085
 DR2-2000231586752.51.110.11527.00.12
 

DR/成型品の寸法許容差(単位 mm)


寸法の区分
等級
粗級
 3以下±0.20
 3を超え6以下±0.25
 6を超え10以下±0.30
 10を超え18以下±0.35
  • ・ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ・DR専用ピニオンと組み合わせてご使用ください。(下記関連部品参照)

使用例

 

使用方法・使用事例

一般工業用

関連部品

型番リスト

型番
モジュール
歯幅(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
3.8
3.3
10

1個

3,095( 3,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
5
4.3
10

1個

3,382( 3,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
6.5
5.7
10

1個

4,517( 4,969円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
8
7
10

1個

5,079( 5,587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な用途に使用可能な押出し成型による変形自在の成形フレキラックギア。
【特長】
・ジュラコン(R)材の押出し成型による変形自在の成形フレキラック。
・「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標。
・ジュラコン、KHK8級、小モジュールの成形ラックギア。
・変形自在、金属ラックでは出来ない特殊用途に利用可能。
・取り付け部品や相手ピニオンも用意。
【用途】
・自動ドア、電動カーテン、電動ブラインドなどに最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DR 成形フレキラック

DR 成形フレキラック

    DR専用 ARLスライドレール

    DR専用 ARLスライドレール

      CP金属フレキラック

      CP金属フレキラック

        歯研ヘリカルラック KRHG・KRHGF

        歯研ヘリカルラック KRHG・KRHGF

          焼入歯研ヘリカルラック

          焼入歯研ヘリカルラック

            調質ラック KRFD

            調質ラック KRFD

              SRS DR専用 取付用L型金具

              SRS DR専用 取付用L型金具

                取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK

                取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK

                  SRG ・SRGF・SRGFD・SRGFK 焼入歯研ラック

                  SRG ・SRGF・SRGFD・SRGFK 焼入歯研ラック

                    KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD CP調質歯研ラック

                    KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD CP調質歯研ラック

                      ステンレス丸ラック SURO

                      ステンレス丸ラック SURO

                        歯研ヘリカルラック KRHGFD

                        歯研ヘリカルラック KRHGFD

                          PR・PRF プラスチックラック

                          PR・PRF プラスチックラック

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 3,095円 1,222円 17,817円 10,069円 84,138円 12,459円 628円 10,163円 5,489円 7,504円 10,544円 42,896円 6,381円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 フレキラック - フレキラック ラック ラック ラック - ラック ラック - 丸ラック ラック ラック
                            全長(mm) 2000 - - - - - - - - - - - -
                            歯種 スタンダード - スタンダード ヘリカル ヘリカル スタンダード - スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ヘリカル スタンダード
                            材質 樹脂 アルミニウム 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材 樹脂
                            表面処理 なし - なし なし なし 黒染 - 黒染 黒染 なし なし なし なし

                            DR 成形フレキラックのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            フレキシブルとは言え、結構固いです。
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/02
                            曲面の軌道で自走を検討したのですが、結構固いです。
                            何かに沿わせようとする場合は、モジュール小さめを選ぶしかないと思います。モジュール2が硬く、m1、m0.8もテストしたのですが、0.8でも硬さはあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレキシブルとは言え、結構固いです。
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/02
                            曲面の軌道で自走を検討したのですが、結構固いです。
                            何かに沿わせようとする場合は、モジュール小さめを選ぶしかないと思います。モジュール2が硬く、m1、m0.8もテストしたのですが、0.8でも硬さはあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直動機構
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/07
                            加工しやすいし、普通の使い方なら歯が削れたとかはあまりない
                            使いやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラックアンドピニオン直動
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/29
                            金属ギアと油なしで使えて,形状も様々にでき,軽いので非常におすすめです.また購入しようと思います.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の試作品
                            評価 3.0満足度:3.02022/06/08
                            この商品は治具の試作品に使用するために購入しました。残念ながら初めの構想と違って、歯車の動きの確認等はできたのですが、最終形態がイメージ通りでなくなってしまったので、試作のみということになってしまいました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            観光施設へ納入するジオラマのラックレール
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/21
                            試験的に使いましたが、既存模型のギアとの相性がよく、このまま他のオーダーにも対応できそうです。欲を言えば、これで黒色や茶色のものがあればリアリティが出ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q DRフレキラック同士を平歯車同士のようにかみ合わせられますか?
                            A
                            DRフレキラックの歯形は直線歯形です。直線歯形同士では正常にかみ合わないため、ご使用できません。
                            Q フレキラックはリングギヤの様に使用できますか?
                            A
                            フレキラックはリングギヤのような使用方法を想定した製品ではありません。
                            繋ぎあわせて1周で使用する事はできません。

                            ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました