(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調質ラック KRFD

調質ラック KRFD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,459円 ~ 80,019円
税込価格
13,705円 ~ 88,021円

クロモリ調質鋼に歯面高周波焼入れを施した強靭なラック。【特長】・強度と耐摩耗性...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

調質ラック KRFD:関連画像

KRFD調質ラック(RD)の形成図1

調質ラック KRFD:関連画像

KRFD調質ラック(RD)の形成図2

製品仕様

調質ラック KRFD:関連画像

外観

共通仕様

精度等級:KHK R 001 4級
歯面硬度:225~285HB
歯形:並歯
表面処理:黒染
圧力角:20°
歯面仕上げ:切削
材料:SCM440
歯切基準面:底面
熱処理:調質のみ
追加工:可能

規格表

型番モジュール歯数形状全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
取付穴ピッチ
G
取付穴数使用ねじ座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径
J
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量
(kg)
●KRFD1.5-500J1.5106RD499.51152018.5824.761504M5610635297.21.07
●KRFD1.5-1000J1.5212RD999.03152018.5849.511806M5610635297.22.14
●KRFD2-500J280RD502.652025231026.331504M671176251791.78
●KRFD2-1000J2160RD1005.312025231052.651806M671176251793.58
●KRFD2.5-500J2.564RD502.65253027.51226.331504M88.61499772872.64
●KRFD2.5-1000J2.5128RD1005.31253027.51252.651806M88.61499772875.31
●KRFD3-500J353RD499.513035321424.761504M1010.817.51114104213.63
●KRFD3-1000J3106RD999.033035321449.511806M1010.817.51114104217.32
●KRFD4-500J440RD502.654045411826.331504M1213201425007686.21
●KRFD4-1000J480RD1005.314045411852.651806M12132014250076812.6
●KRFD5-500J532RD502.655050452031.332203M1415.22316391012208.56
●KRFD5-1000J564RD1005.315050452062.652205M1415.223163910122017.2

注意・禁止事項

Jシリーズの注意

製品(Jシリーズ)は、取付け穴加工後の再黒染めをしていません。

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については注意事項(カタログ)をご参照ください。
  2. 2.ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、「ラック単体のバックラッシ(歯厚減少量)」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

追加工上の注意

  1. 1.ラックを追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
  2. 2.角材表面に脱炭層(0.5mm程度)があり、歯面高周波焼入れを行った場合、歯先は指定硬度になりません。

型番リスト

型番
モジュール
全長(mm)
有効歯数(歯)
長さ(呼び)
歯幅(mm)
高さ(mm)
穴数
使用ねじサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
999.03
212
1000
15
20
6
M5
10

1個

21,946( 24,141円 )

5日目

1.5
499.51
106
500
15
20
4
M5
10

1個

12,459( 13,705円 )

5日目

2
1005.31
160
1000
20
25
6
M6
10

1個

26,442( 29,086円 )

5日目

2
502.65
80
500
20
25
4
M6
10

1個

15,765( 17,342円 )

5日目

2.5
1005.31
128
1000
25
30
6
M8
10

1個

35,172( 38,689円 )

5日目

2.5
502.65
64
500
25
30
4
M8
10

1個

19,220( 21,142円 )

5日目

3
999.03
106
1000
30
35
6
M10
10

1個

41,770( 45,947円 )

5日目

3
499.51
53
500
30
35
4
M10
10

1個

24,688( 27,157円 )

5日目

4
1005.31
80
1000
40
45
6
M12
10

1個

68,660( 75,526円 )

5日目

4
502.65
40
500
40
45
4
M12
10

1個

36,551( 40,206円 )

14日目

5
1005.31
64
1000
50
50
5
M14
10

1個

80,019( 88,021円 )

5日目

5
502.65
32
500
50
50
3
M14
10

1個

45,902( 50,492円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

クロモリ調質鋼に歯面高周波焼入れを施した強靭なラック。
【特長】
・強度と耐摩耗性に優れており、SRラックのダウンサイジングが可能。
・取付穴加工済。
【用途】
・各種機構部、工作機械、測定器など。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調質ラック KRFD

調質ラック KRFD

    CP取付穴加工ラック

    CP取付穴加工ラック

      取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK

      取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK

        SR ラック

        SR ラック

          PR・PRF プラスチックラック

          PR・PRF プラスチックラック

            【全長指定・止め穴指定可】プラスチックラック PR

            【全長指定・止め穴指定可】プラスチックラック PR

              SRFD・SRFK 取付穴加工ラック

              SRFD・SRFK 取付穴加工ラック

                CP焼入ラック KRCPF-H・KRCPFD-H

                CP焼入ラック KRCPF-H・KRCPFD-H

                  焼入ラック SRF-H・SRFD-H

                  焼入ラック SRF-H・SRFD-H

                    歯研ヘリカルラック KRHGFD

                    歯研ヘリカルラック KRHGFD

                      Jシリーズ レーザー焼入れラック

                      Jシリーズ レーザー焼入れラック

                        CP焼入ラック SRCPF-H・SRCPFD-H

                        CP焼入ラック SRCPF-H・SRCPFD-H

                          CPステンレスラック SURCP・SURCPFD

                          CPステンレスラック SURCP・SURCPFD

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 12,459円 7,089円 10,163円 - 6,381円 - 5,974円 29,384円 19,535円 42,896円 22,812円 19,374円 15,139円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   5日目   4日目~   2日目~   2日目~  
                            形状 ラック 角ラック ラック - ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック
                            歯種 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ヘリカル スタンダード スタンダード スタンダード
                            材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 樹脂 樹脂 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 - 一般鉄鋼材 ステンレス
                            表面処理 黒染 黒染 黒染 黒染 なし なし 黒染 黒染 黒染 なし 黒染 黒染 なし
                            熱処理 調質 - なし なし なし なし なし 高周波 高周波 調質 - 高周波 溶体化処理

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ピニオンは何を使用できますか?
                            A
                            同一モジュールであれば全ての平歯車を相手としてご利用いただけます。また、歯幅が異なる製品も相手ピニオンとしてご利用いただけます。

                            ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト