(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD

CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
65,984円 ~ 93,872円
税込価格
72,582円 ~ 103,259円

浸炭焼入れのサーキュラピッチ(円ピッチ)焼入歯研ラック。【特長】・高精度な直線...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD:関連画像

MRGCPFシリーズ(RF)の形成図1

CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD:関連画像

MRGCPFシリーズ(RF)の形成図2

CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD:関連画像

MRGCPFDシリーズ(RD)の形成図1

CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD:関連画像

MRGCPFDシリーズ(RD)の形成図2

製品仕様

CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD:関連画像

外観

共通仕様

精度等級:KHK R 001 1級
歯面硬度:55~60HRC
歯形:並歯
表面処理:なし
圧力角:20°
歯面仕上げ:研削
材料:SCM415
歯研基準面:底面
熱処理:歯部のみ浸炭焼入
追加工:可能
  • ※ Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。

規格表

型番ピッチmm
(モジュール)
歯数形状全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
取付穴ピッチ
G
取付穴数使用ねじ座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径
J
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量
(kg)
MRGCPF5-500CP5(1.5915)100RF500152018.41        5485091.08
MRGCPF10-500CP10(3.1831)50RF500303531.82        219020503.75
●MRGCPFD5-500JCP5(1.5915)100RD500152018.418251504M561065485091.06
●MRGCPFD10-500JCP10(3.1831)50RD500303531.8214251504M1010.817.511219020503.61

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については注意事項(デジタルカタログ)をご参照ください。
  2. 2.ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、「ラック単体のバックラッシ(歯厚減少量)」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

追加工上の注意

  1. 1.CPラック&ピニオンを追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
  2. 2.形状図に記載の-・・-線部は防炭処理を施しているため追加工が可能です。ただし、両端面は防炭処理を施していないため、吊りタップなどの加工はできません。

型番リスト

型番
モジュール
有効歯数(歯)
歯幅(mm)
高さ(mm)
穴数
使用ねじサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5915
100
15
20
-
-
10

1個

65,984( 72,582円 )

2日目

3.1831
50
30
35
-
-
10

1個

91,007( 100,108円 )

2日目

1.5915
100
15
20
4
M5
10

1個

67,358( 74,094円 )

5日目

3.1831
50
30
35
4
M10
10

1個

93,872( 103,259円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

浸炭焼入れのサーキュラピッチ(円ピッチ)焼入歯研ラック。
【特長】
・高精度な直線運動の位置決めに対応した製品。
・歯部以外は防炭仕様の為、追加工が可能。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などで、高強度が必要な場所に。
・ダウンサイジングに。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD

CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD

    KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD CP調質歯研ラック

    KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD CP調質歯研ラック

      焼入歯研ラック MRGF・MRGFD

      焼入歯研ラック MRGF・MRGFD

        CP調質ラック KRCPF

        CP調質ラック KRCPF

          CPステンレスラック SURCP・SURCPFD

          CPステンレスラック SURCP・SURCPFD

            焼入歯研ヘリカルラック

            焼入歯研ヘリカルラック

              CP焼入歯研ラック SRGCP・SRGCPF・SRGCPFD

              CP焼入歯研ラック SRGCP・SRGCPF・SRGCPFD

                KRGCPF-H・KRGCPFD-H CP 焼入歯研ラック

                KRGCPF-H・KRGCPFD-H CP 焼入歯研ラック

                  CP焼入ラック KRCPF-H・KRCPFD-H

                  CP焼入ラック KRCPF-H・KRCPFD-H

                    CP焼入ラック SRCPF-H・SRCPFD-H

                    CP焼入ラック SRCPF-H・SRCPFD-H

                      SRFD・SRFK 取付穴加工ラック

                      SRFD・SRFK 取付穴加工ラック

                        KRG・KRGF 調質歯研ラック

                        KRG・KRGF 調質歯研ラック

                          CP取付穴加工ラック

                          CP取付穴加工ラック

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 65,984円 7,504円 63,503円 8,634円 15,139円 84,138円 5,319円 38,880円 29,384円 19,374円 5,974円 7,409円 7,089円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 ラック - ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック 角ラック
                            全長(mm) 500 - - - - - - - 1000 - - - -
                            歯種 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ヘリカル スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材
                            表面処理 なし なし なし 黒染 なし なし 黒染 なし 黒染 黒染 黒染 なし 黒染

                            CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 長いストロークが欲しいのですが?
                            A
                            複数本を連結させる方法があります。接続方法、端部形状や組付け方法についてはHPまたはカタログ内資料を参照してください。
                            Q 歯車の寿命はどのくらいですか?
                            A
                            歯車の寿命を計算で求める事はできません。
                            一般的には、設定した使用条件で計算した曲げ強さと歯面強さの許容値以内で適切に使用されていれば、寿命が問題になるような破損や摩耗は発生致しません。

                            ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました